OBTENEZ UN DEVIS
VGC10
![VGC10 VGC10](/sites/default/files/styles/500x500/public/2020-03/VG_mini_b_3_2.png?h=2a479378&itok=9uwAHA1O)
VGC10 : PRÉHENSEUR À VIDE ÉLECTRIQUE COMPACT PERSONNALISABLE
- Préhenseur à vide électrique flexible avec des possibilités de personnalisation illimitées, il s'adapte à toutes les applications dont vous avez besoin.
- Petit, ce préhenseur léger est parfait pour les espaces serrés mais avec une grande puissance pour des objets de jusqu'à 15 kg
- Aucun approvisionnement en air extérieur est requis pour des coûts de maintenance réduits et un déploiement plus rapide.
Pourquoi le PRÉHENSEUR À VIDE ÉLECTRIQUE ?
Le préhenseur à vide électrique compact possède des possibilités de personnalisation illimitées. Il présente aussi des options de ventouses interchangeables pour presque toutes les applications dont vous avez besoin. Plus petit que le VG10, le VGC10 peut s'ajuster aux espaces serrés pour étendre vos possibilités d'automatisation. Avec la moitié du poids du VG10, mais avec la même charge utile, le VGC10 peut soulever des objets petits, irréguliers et lourds, avec un bras robotique plus petit. Le VGC10 dispose de deux canaux d'air à commande indépendante qui lui permettent d'agir en tant que préhenseur double avec un système de capture et relâche dans la même action, une plus grande efficacité et un temps de cycle réduit. Sans besoin de compresseur ou d'alimentation en air, ce préhenseur électrique compact est facile à déplacer et à programmer, rendant son redéploiement rapide et simple pour une flexibilité de production plus grande.
Intégration homogène avec le robot de votre choix.
![Grande flexibilité](/sites/default/files/styles/benefits_96x/public/benefiticon/vgc10_High%20Flexibility_96.png?itok=MHFtZ4KF)
Grande flexibilité
Il peut être configuré pour n’importe quelle forme pour s'adapter à diverses pièces
![Déploiement facile, idéal pour les espaces serrés](/sites/default/files/styles/benefits_96x/public/benefiticon/vgc10_Easy%20deployment%2C%20ideal%20for%20tight%20spaces_96.png?itok=bLlHJNNn)
Déploiement facile, idéal pour les espaces serrés
Compact, peut fonctionner dans des espaces serrés
![Réduction des coûts opérationnels](/sites/default/files/styles/benefits_96x/public/benefiticon/vgc10_Lower%20operating%20costs_96.png?itok=hamJmFwa)
Réduction des coûts opérationnels
Aucun air comprimé externe est requis
Avantages et caractéristiques du VGC10
Basé sur le préhenseur à vide électrique primée VG10, le VGC10 est plus petit et plus léger que son prédécesseur, sans compromettre sa charge utile. Il s'agit d'un outil en bout de bras hautement personnalisable qui permet aux fabricants de se concentrer sur leur application plutôt que sur la complexité du robot. Ce préhenseur compact est parfaitement adapté aux environnements restreints et aux bras robotiques plus petits tout en offrant une charge utile impressionnante. Malgré sa taille compacte, cet outil en bout de bras peut soulever jusqu'à 15 kg (35 lb)
Payload 15 kg (35 lb)
Peut soulever des objets jusqu'à 15 kg
Compact, léger et puissant
Saisi et déplace un large éventail d'objets petits, multidimensionnels et lourds, même avec un bras robotique à charge utile plus légère
Ventouses configurables
Les ventouses peuvent être facilement remplacées en fonction des besoins de votre application.
Personnalisation illimitée
Options de ventouses facilement interchangeables et possibilité d'ajouter ou de remplacer des bras pour répondre à des besoins d'application très spécifiques
Canaux d'air indépendants pour une préhension double
Contrôle les côtés droit et gauche du préhenseur à vide indépendamment l'un de l'autre, ce qui augmente encore le rendement de votre ligne de production.
Logiciel intégré
Le préhenseur est livré avec un logiciel pré-intégré facile à installer et à programmer, de sorte que même les employés sans expérience technique peuvent le configurer.
Vide électrique intégré
Aucun approvisionnement en air extérieur est requis, permettant d'économiser sur les coûts de maintenance
![Avantages et caractéristiques du VGC10](/sites/default/files/aandf-background/alnyomat%20-%20VG_mini_b_0.png)
![](/sites/default/files/basic-page/bb_background.png)
VOUS ÊTES INTÉRESSÉ ?
CONTACTEZ-NOUS !
OBTENEZ UN DEVIS
Comment concevoir une application de Pick & Place
Grâce à ce guide vidéo détaillé, apprenez comment concevoir une application de Pick & Place. Cette vidéo vous présentera les meilleures pratiques, les points à prendre en considération et les principaux détails techniques pour déployer l’application avec succès.
Comment concevoir une application de chargement pour presse plieuse
Grâce à ce guide vidéo détaillé, apprenez comment concevoir une application de chargement pour presse plieuse. Cette vidéo vous présentera les meilleures pratiques, les points à prendre en considération et les principaux détails techniques pour déployer l’application avec succès.
Applications avec le préhenseur à vide VGC10
INTENDANT MACHINE
La fonctionnalité de double préhension permet une surveillance des machines accélérant le temps de cycle
EN SAVOIR PLUS
MANIPULATION DE MATÉRIAUX
Peut soulever des objets petits, irréguliers et lourds, même avec des bras robotiques plus petits. Il peut s'intégrer dans des espaces serrés pour étendre vos possibilités d'automatisation.
EN SAVOIR PLUS
Compatible avec une large gamme de marques de robot
![ABB abb robot gripper solutions](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/ABB_logo.png?h=52605a11&itok=SNJgMvK4)
![Denso denso grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/denso-logo.jpg?h=52605a11&itok=FzD2JI5K)
![Doosan Robotics doosan robotics gripper](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/doosan.jpg?h=f0d95172&itok=qmRJBmjA)
![Epson Robot epson robots grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/logo_epson.png?h=52605a11&itok=rRSEqHIJ)
![Fanuc fanuc robot grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/fanuc_logo.png?h=52605a11&itok=gPJwaU4v)
![Hanwha Robotics hanwha robotics grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/Hanwha_logo.png?h=52605a11&itok=y1ik-W6V)
![JAKA Robotics jaka robotics grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/jaka_logo.jpg?h=52605a11&itok=u9fXzx9g)
![KUKA Robotics kuka robotics grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/KUKA_logo.png?h=52605a11&itok=9WJMHtqR)
![Kassow Robots kassow robots grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/kassow_logo.png?h=52605a11&itok=JUrB1DXa)
![kawasaki robotics grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/kawasaki_logo.png?h=52605a11&itok=vWrQBg3R)
![Nachi Robotics nachi robotics grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/dev_termek_forditas_torok.jpg?h=52605a11&itok=ZoLLbqe1)
![Omron compatible grippers for omron](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/Omron_logo_web.png?h=52605a11&itok=SxY-gcWf)
![Techman Robot techman robot grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/techman_logo.png?h=52605a11&itok=kd-qRXzy)
![Universal Robots universal robots grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/ur_logo.png?h=52605a11&itok=KNwZoA3n)
![Yaskawa Motoman yaskawa motoman robotics grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/yaskawa_logo.png?h=52605a11&itok=SUP_rwAj)
Vous souhaitez distribuer nos produits ? Rejoignez notre réseau de partenaires ! |
Devenir partenaire |
![](/sites/default/files/styles/ebook_background/public/pbbackground/product_prochure__0_10_6.jpg?itok=eiQNekHB)
![](https://onrobot.com/sites/default/files/wechat_QR.png)