OBTENEZ UN DEVIS
CAPTEUR FORCE/COUPLE 6 AXES HEX

CAPTEUR DE FORCE/COUPLE HEX : LA SENSIBILITÉ AU TOUCHER DE VOTRE ROBOT
- Des capteurs flexibles augmentent les possibilités d'automatisation aux procédés qui n'étaient auparavant pas réalisables.
- Technologie des capteurs de haute précision qui améliore la qualité des tâches d'insertion et assemblage de 95 %.
- La facilité de programmation permet la réalisation de tâches complexes comme le polissage en moins d'une journée.
Pourquoi le CAPTEUR FORCE/COUPLE 6 AXES HEX ?
Les capteurs de force et de couple 6 axes d'OnRobot offre des mesures de force et de couple précises sur tous les 6 axes. Cela vous offre un important contrôle précis lorsque vous pratiquez des opérations difficiles comme l'assemblage, le polissage, le ponçage ou l'ébavurage. De plus, le logiciel HEX comprend l'enregistrement de la trajectoire, le contrôle de la force et des fonctions spéciales pour les tâches d'insertion réduisant le temps d'intégration de votre ligne de production. Nos capteurs sont conçus pour s'adapter à la plupart des bras robotiques industriels actuels. Leurs applications courantes sont le polissage, le ponçage, l'ébavurage, le meulage et l'assemblage, mais ils peuvent également être utilisés pour la détection de collusion et guidage.
Modèles actuellement disponibles : HEX-E/Haute précision, HEX-H/Faible déformation, HEX-E QC, HEX-H QC

Augmentez les possibilités d'automatisation
Permet aux robots d'effectuer des tâches qui requièrent la sensibilité et la dextérité de la main humaine

Un système de logiciel unique simplifié pour les tâches complexes
Déploiement facile, nombre d'heures d'ingénierie réduit

Une production plus rapide et de meilleure qualité
Grâce à ses capacités de détection, il produit une meilleure qualité plus rapidement
Les avantages et les caractéristiques du capteur de force/couple HEX
Conçu pour s'adapter à toutes les grandes marques de robots, le capteur force/couple HEX 6 axes d'OnRobot offre 6 degrés de mesure de la force et du couple. Cela fait du capteur force/couple HEX 6 axes un outil parfait pour les opérations complexes de ponçage, d'ébavurage ou d'assemblage, car il vous permet d'obtenir un contrôle précis de la force appliquée à votre outil en bout de bras. Le capteur est particulièrement idéal pour les tâches de finition de surface, car il garantit une vitesse et une force constantes tout au long de la finition. La force constante permet à l'outil de finition de suivre les contours de la surface de la pièce, apportant un résultat sans faille. Ainsi, en ajoutant le capteur force/couple HEX 6 axes d'OnRobot à votre ligne de production, vous obtiendrez des avantages en matière d'optimisation et de productivité sans compromettre la qualité de vos solutions.
Technologie optique unique
Comparée à d'autres technologies, la technologie unique des capteurs OnRobot, généralement beaucoup plus robuste, peut résister à des chocs soudains.
Advanced force control
Il maintient une vitesse et une force constantes pendant le déplacement
Easy to install graphical user interface, fast programming
Vous pouvez commencer le développement de vos applications dans l'heure qui suit
Haute précision
Les mesures de force/couple sur 6 axes sont très précises ( (Fx,Fy,Fz,Tx,Ty,Tz)
Logiciel intégré
Le préhenseur est livré avec un logiciel pré-intégré facile à installer et à programmer, de sorte que même les employés sans expérience technique peuvent le configurer.
Easy hand guiding, path recording
Vous pouvez enregistrer des trajectoires complexes en quelques minutes


VOUS ÊTES INTÉRESSÉ ?
CONTACTEZ-NOUS !
OBTENEZ UN DEVIS
Exemples d'applications avec le capteur de force/couple HEX
-
EN SAVOIR PLUS
Donk Industries est l'un des plus importants fabricants de pièces en aluminium en séries limitées parmi les pays du Benelux. Pour les aider à maintenir des stocks bas et à fournir aux clients à temps une grande variété de produits, un préhenseur RG6 avec capteur HEX d'OnRobot alimente automatiquement l'une des huit machines CNC 24 heures sur 24.
En cas de pénurie de main-d'œuvre qualifiée, cela permet aux employés de se consacrer à des tâches plus intéressantes tout en doublant la production de la machine CNC avec une meilleure qualité de produit et une plus grande stabilité.
Comment produire avec une application de ponçage
Apprenez comment produire avec une application de ponçage grâce à ce guide vidéo détaillé. Vous y trouverez les bonnes pratiques, les considérations et les principaux détails techniques nécessaires pour déployer l'application avec succès.
Applications avec le capteur de force/couple HEX
FINITION
La fonction de recherche détecte avec précision la position de l'objet
Il offre un enregistrement de trajectoire simple à l'aide de balisages manuels
Il maintient une force précise pour éviter un polissage excessif ou insuffisant
EN SAVOIR PLUS
ASSEMBLAGE
Le capteur peut rechercher la position et détecter les pièces.
La détection de collision intégrée empêche le contact avec des protubérances de la surface ou d'autres outils.
Le logiciel intuitif de contrôle de la force assure un déploiement rapide
EN SAVOIR PLUS
MANIPULATION DE MATÉRIAUX
L'ajout d'un capteur de force/couple à la poignée du robot permet de placer les objets à l'endroit voulu.
EN SAVOIR PLUS
QUALITÉ
Il peut mesurer si un objet est placé trop étroitement ou trop lâchement
Il assure des valeurs de force et de couple constantes
EN SAVOIR PLUS
Compatible avec une large gamme de marques de robot















Vous souhaitez distribuer nos produits ? Rejoignez notre réseau de partenaires ! |
Devenir partenaire |

Brochure des produits OnRobot
OnRobot products open new possibilities for automating tasks that you never thought possible. Check out our product brochure to see how you can save cost and increase productivity with flexible automation tools