OBTENEZ UN DEVIS
MG10

Préhenseur magnétique électrique polyvalent pour des applications collaboratives sûres et précises
- Le préhenseur magnétique électrique permet un déploiement prêt à l'emploi rapide sans la complexité et les coûts d'une alimentation en air extérieur
- Intelligence intégrée avec une force facilement réglable et détection de pièce, en garantissant la fiabilité de la manipulation d'un large éventail de tailles et de poids des pièces
- Rapide, compact et personnalisable, le préhenseur répond à tous les besoins de votre application
- Il assure un fonctionnement sûr et fiable en maintenant la préhension même après une perte de puissance ou un arrêt d'urgence
Pourquoi le préhenseur MG10 ?
Le MG10 d'OnRobot est un préhenseur magnétique polyvalent et facile à utiliser pour les applications de manipulation de matériaux, d'assemblage et de surveillance des machines dans les secteurs de la fabrication, de l'automobile et de l'aérospatiale. Entièrement compatible avec toutes les grandes marques de robots grâce à la solution à système unique d'OnRobot, le MG10 offre des caractéristiques uniques de détection de préhension et de force réglables qui offrent aux utilisateurs un niveau de contrôle sans précédents.

Une manipulation fiable et flexible
Grâce à la détection de la pièce et la configuration de la force, le MG10 peut traiter un large éventail de tailles, de formes et de poids de pièces.

Un fonctionnement sûr et collaboratif
Le MG10 conserve sa préhension sur la pièce à usiner même après une perte de puissance ou un arrêt d'urgence

Réduction des coûts d'exploitation et de déploiement
Sans besoin d'alimentation en air extérieur, de câblage ou d'entretien permanent
Les avantages et les caractéristiques du MG10
Grâce à sa force magnétique facilement configurable, le préhenseur OnRobot MG10 offre une force réglable pour répondre idéalement aux exigences des applications difficiles telles que le dépilage des feuilles métalliques une à une. Un capteur de proximité intégré détecte si une pièce a été ramassée ou pas, et les configurations multi-magnétiques prennent en charge les applications qui exigent une manipulation fiable de pièces de grande taille ou lourdes à usiner. Et pour un fonctionnement sûr et collaboratif, le préhenseur maintient sa préhension sur les pièces à usiner, même en cas de perte de puissance ou d'arrêt d'urgence.
Le MG10 est abordable et ne requiert aucune alimentation en air extérieur ni de câbles, ce qui permet une installation rapide et facile, sans coûts supplémentaires. Et comme le reste de la famille de préhenseurs tout électriques simplifiés OnRobot, le MG10 utilise notre Quick Changer et la programmation intuitive d'OnRobot pour une configuration rapide et facile.
Le MG10 est idéal pour les pièces de forme inhabituelle ainsi que pour les grandes feuilles métalliques plates. Contrairement aux préhenseurs à vide, le préhenseur magnétique OnRobot ne laisse aucune trace et peut manipuler des pièces perforées, abrasives ou poussiéreuses. Dans les applications de pliage et de pressage, le MG10 peut gérer une pièce tout au long du procédé, même si la pièce change de forme.
UNE PRÉHENSION FIABLE AVEC UNE FORCE VARIABLE
La force magnétique peut être facilement configurée par étapes pour s'adapter aux exigences de votre application, même les plus difficiles comme le dépilage de fines feuilles métalliques.
DÉTECTION DE PIÈCE INTÉGRÉE
Un capteur de proximité intégré peut détecter la présence d'une pièce, ainsi que si une pièce a été ramassée ou pas.
UNE PRÉHENSION SÛRE ET CONSTANTE, MÊME APRÈS UNE PERTE DE PUISSANCE
En cas de perte de puissance, le préhenseur MG10 conservera la force magnétique et ne laissera pas tomber la pièce à usiner.
PAS BESOIN D'AIR COMPRIMÉ
Préhenseur magnétique électrique prêt à l'emploi à la sortie de sa boîte, avec une installation rapide, facile et sans coûts supplémentaires.


VOUS ÊTES INTÉRESSÉ ?
CONTACTEZ-NOUS !
OBTENEZ UN DEVIS
Comment concevoir une application de Pick & Place
Grâce à ce guide vidéo détaillé, apprenez comment concevoir une application de Pick & Place. Cette vidéo vous présentera les meilleures pratiques, les points à prendre en considération et les principaux détails techniques pour déployer l’application avec succès.
Comment concevoir une application de chargement pour presse plieuse
Grâce à ce guide vidéo détaillé, apprenez comment concevoir une application de chargement pour presse plieuse. Cette vidéo vous présentera les meilleures pratiques, les points à prendre en considération et les principaux détails techniques pour déployer l’application avec succès.
Exemple d'application du MG10
INTENDANT MACHINE
Idéal pour la manipulation de pièces de forme inhabituelle dans les applications de pliage et de pressage, le MG10 peut gérer une pièce tout au long du procédé.
MORE
MANIPULATION DE MATÉRIAUX
Le MG10 peut facilement manipuler des matériaux métalliques, des pièces d'acier découpées ou des feuilles métalliques perforées, et peut être utilisé pour le dépilage et la séparation de plaques ou la palettisation de pièces métalliques.
MORE
Compatible avec une large gamme de marques de robot















Vous souhaitez distribuer nos produits ? Rejoignez notre réseau de partenaires ! |
Devenir partenaire |

OnRobot Product Brochure
OnRobot products open new possibilities for automating tasks that you never thought possible. Check out our product brochure to see how you can save cost and increase productivity with flexible automation tools