OBTENEZ UN DEVIS
PALLET STATION

Pallet Station
- Un support de palette durable, monté au sol, qui assure un positionnement cohérent des palettes et peut résister aux chocs des gerbeurs et des camions
- Inclut un récepteur intégré pour détecter la présence des palettes
- Un support standard permet d’économiser d’importants efforts techniques et réduit le temps de déploiement
Pourquoi la OnRobot Pallet Station?
La Pallet station est un guide mécanique pour les palettes dans une application de palettes. Un signal numérique « Pallet present » (palette présente) est disponible, et le témoin lumineux indique l’état du signal.
La Pallet station est normalement intégrée au Lift100 et au logiciel de l’application Palletizing (palettisation) avec une ou deux Pallet stations.
La Pallet station peut être assemblée mécaniquement pour une installation à droite ou à gauche, selon l'application.
La conception robuste peut résister aux chocs des chariots élévateurs ou des camions.

VOUS ÊTES INTÉRESSÉ ?
CONTACTEZ-NOUS !
OBTENEZ UN DEVIS
Comment concevoir une application de palettisation
Grâce à ce guide vidéo détaillé, apprenez comment concevoir une application de palettisation. Cette vidéo vous présentera les meilleures pratiques, les points à prendre en considération et les principaux détails techniques pour déployer l’application avec succès.
Applications du Pallet Station
MANIPULATION DE MATÉRIAUX
Idéal pour la production de masse à forte variabilité et faible volume, il permet d'ajuster rapidement et facilement les paramètres en fonction des pièces manipulées.
EN SAVOIR PLUS
Compatible avec une large gamme de marques de robot















Vous souhaitez distribuer nos produits ? Rejoignez notre réseau de partenaires ! |
Devenir partenaire |