ANGEBOT EINHOLEN
PALLET STATION

Pallet Station
- Eine langlebige, am Boden montierte Palettenhalterung gewährleistet eine konsistente Palettenpositionierung und hält Stößen von Staplern oder Lastern stand
- Mit integriertem Sensor zur Erfassung vorhandener Paletten
- Serienmäßige Halterung, spart erheblichen Entwicklungsaufwand und verkürzt die Bereitstellungszeit
Warum OnRobot Pallet Station?
Die Pallet station ist eine mechanische Führung für Paletten in einer Palettieranwendung. Sie stellt ein digitales Signal „Palette vorhanden“ zur Verfügung, dessen Zustand über eine Anzeigeleuchte angezeigt wird.
Die Pallet station wird üblicherweise in Lift100 und die Palettieranwendungssoftware integriert, wobei je nach Bedarf eine oder zwei Pallet stationen eingesetzt werden.
Die Pallet station kann passend zur jeweiligen Anwendung mit linkem oder rechtem Anschlag montiert werden.
Die robuste Konstruktion hält auch Stößen durch Gabelstapler oder Lastkraftwagen stand.

INTERESSIERT?
KONTAKTIEREN SIE UNS!
ANGEBOT EINHOLEN
So erstellen Sie eine Palettierungsanwendung
In dieser detaillierten Video-Anleitung erfahren Sie, wie Sie eine Palettierungsanwendung erstellen. Sie erhalten Best Practices, Anregungen und die wichtigsten technischen Hinweise, die zur erfolgreichen Bereitstellung der Anwendung erforderlich sind.
Anwendungen von Pallet Station
MATERIALHANDHABUNG
Perfekt für die Misch- und Kleinserienproduktion: Die Einstellungen können schnell und einfach an die zu bearbeitenden Teile angepasst werden.
MEHR
Kompatibel mit einer großen Anzahl verschiedener Robotermarken















Möchten Sie unsere Produkte verkaufen? Werden Sie Teil unseres |
Partner werden |