EEN OFFERTE AANVRAGEN
PALLET STATION

Pallet Station
- Duurzame, op de vloer gemonteerde palletopstelling die zorgt voor een consistente palletpositionering en bestand is tegen schokken van stapelaars en vrachtwagens
- Inclusief een ingebouwde sensor voor het detecteren van de aanwezigheid van pallets
- Kant-en-klare armatuur zorgt voor aanzienlijk minder technische inspanningen en verkort de implementatietijd
Waarom OnRobot Pallet Station?
Het Pallet station is een mechanische geleiding voor pallets in een palletiseertoepassing. Er is een digitaal “Pallet aanwezig”-signaal beschikbaar, en de indicatielamp toont de status van het signaal.
Doorgaans wordt het Pallet station geïntegreerd met Lift100 en de software voor de palletiseertoepassing met één of twee Pallet stations.
Het flexibele Pallet station kan mechanisch worden gemonteerd voor een rechtse of een linkse opstelling, afhankelijk van de toepassing.
Het robuuste ontwerp is bestand tegen stoten van vorkheftrucks of vrachtwagens.

INTERESSE?
NEEM CONTACT OP MET ONS!
EEN OFFERTE AANVRAGEN
Toepassingen van de Pallet Station
MATERIAALBEHANDELING
Ideaal voor hoge mix, laag volume, maakt snelle en gemakkelijke instellingen mogelijk, afhankelijk van de onderdelen die worden gehanteerd.
MEER
Compatibel met een breed gamma robotten















Wilt u onze producten verkopen? Sluit uzelf aan bij ons partnernetwerk! |
Een partner worden |