RICHIEDI UN PREVENTIVO
PALLET STATION

Pallet Station
- Apparecchio per pallet robusto, montato a terra, che assicura un posizionamento coerente e può sopportare I colpi di impilatori e camion
- Include un sensore integrato che rileva la presenza del pallet
- Un dispositivo pronto all'uso consente di risparmiare notevoli risorse di progettazione e riduce i tempi di impiego
Perché la OnRobot Pallet Station?
La Pallet station è una guida meccanica per pallet in un’applicazione pallet. È disponibile un segnale digitale
“Pallet presente” il cui stato è indicato da un’apposita spia.
La Pallet station è normalmente integrata nel Lift100 e nel software dell’applicazione per la pallettizzazione con una o due Pallet stationi.
La flessibilità della Pallet station le consente di poter essere meccanicamente assemblata in base alla configurazione a destra o a sinistra, secondo l’applicazione corrente.
Il design robusto è in grado di sopportare gli urti dei carrelli elevatori o dei camion.

INTERESSATO?
CONTATTACI!
RICHIEDI UN PREVENTIVO
Come realizzare un’applicazione di pallettizzazione
Impara come realizzare un’applicazione di pallettizzazione grazie a questa particolareggiata video guida. Ti verranno presentate le migliori prassi, le valutazioni e i principali dettagli tecnici necessari per implementare con successo l'applicazione.
Applicazioni del Pallet Station
MOVIMENTAZIONE DEI MATERIALI
Ideale per mix elevato, volume contenuto, permette di regolare le impostazioni in modo semplice e veloce a seconda dei pezzi da trattare.
ALTRO
Compatibile con un'ampia gamma di marche di robot















Vuoi distribuire i nostri prodotti? Unisciti alla nostra rete di partner! |
Come diventare partner |