RICHIEDI UN PREVENTIVO
PINZA RG2-FT
![RG2-FT di OnRobot RG2-FT di OnRobot](/sites/default/files/styles/500x500/public/2019-06/RG2-FT.jpg?h=2a479378&itok=CncHxlSC)
RG2-FT: PINZA ROBOT INTELLIGENTE CON SENSORI DI FORZA/COPPIA E DI PROSSIMITÀ INTEGRATI
- Il rilevamento accurato migliora la qualità della produzione riducendo i tassi di difetto fino al 60% nei processi delicati pick&place
- Il rilevamento facile da programmare consente al robot di agire come il terzo braccio di un operatore, con scambi di parti simili a quelli di un essere umano.
- La capacità di automatizzare i compiti di inserimento, che prima non erano possibili, riducendo i costi operativi del 40%
Perché la pinza RG2-FT?
La RG2-FT è una pinza all'avanguardia, con rilevamento e intelligenza aggiunti. Ha sensori di forza/coppia e di prossimità integrati per un'automazione molto precisa. Questo permette una reale collaborazione con gli operatori umani, supportandoli come farebbe un collaboratore. I processi di inserimento possono essere ottenuti più velocemente e con maggiore precisione. Questa pinza può facilmente inserire perni, ad esempio, dove gli esseri umani farebbero fatica. Grazie alla tecnologia avanzata con sensore, durante il montaggio la pinza dà al robot la possibilità di sentire quando la parte è stata montata correttamente. La RG2-FT offre un'alta produttività e una rapida implementazione, risparmiando ore di progettazione sull'integrazione.
![Pinza precisa per l'automazione](/sites/default/files/styles/benefits_96x/public/benefiticon/rg2ft_Precise%20gripper%20for%20automation%20_96.png?itok=E1jzH66a)
Pinza precisa per l'automazione
Dà al robot la capacità di sentire come farebbe una mano umana
![Produzione più veloce e di migliore qualità](/sites/default/files/styles/benefits_96x/public/benefiticon/rg2ft_Faster%20and%20better%20quality%20production_96.png?itok=P9sN7tYV)
Produzione più veloce e di migliore qualità
Grazie alle capacità di rilevamento, produce una migliore qualità più velocemente
![Minori costi di esercizio](/sites/default/files/styles/benefits_96x/public/benefiticon/rg2ft_Lower%20operating%20cost_96.png?itok=fBkBLICB)
Minori costi di esercizio
ROI: ritorno dell'investimento in meno di 1 anno
Vantaggi e caratteristiche della RG2-FT
RG2-FT è una versione unica della serie RG che integra sensori di forza/coppia e un sensore di vicinanza sulla punta delle dita, per rilevare con precisione la posizione degli oggetti. Si tratta di una pinza all'avanguardia con una capacità di rilevamento potenziata e un'intelligenza aggiunta, in grado di controllare il robot e sé stessa per ottenere ciò che l'operatore vorrebbe che essa facesse, anche quando i parametri esatti non possono essere programmati in anticipo.
Ciò consente una reale collaborazione con gli operatori umani, supportandoli come farebbe un collaboratore e garantendo una manipolazione di precisione ora dopo ora.
Sophisticated techology
La prima pinza robot al mondo in grado di rilevare oggetti utilizzando sensori di forza/coppia e di prossimità integrati per garantire una movimentazione ultra sicura.
Ideal for fragile material handling
Grazie alla presa sensibile, questa pinza è ideale per la manipolazione di materiali fragili.
Software integrato
La pinza viene fornita con un software pre-integrato facile da installare e programmare, in modo che anche i dipendenti privi di background tecnico possano configurarla.
Indicazioni di presa
Rileva rischio di scivolare imminente.
Punta delle dita personalizzabili
La pinza può manipolare oggetti di varie dimensioni e forma.
Detects workpiece
L'RG2-FT è in grado di rilevare con precisione la posizione degli oggetti. Rileva il rischio di scivolamento prima che questo accada, migliorando la qualità della produzione con un rilevamento accurato.
![Vantaggi della RG2-FT](/sites/default/files/aandf-background/alnyomat%20-%20RG2-FT.png)
![](/sites/default/files/basic-page/bb_background.png)
INTERESSATO?
CONTATTACI!
RICHIEDI UN PREVENTIVO
Come realizzare un’applicazione di tipo “Pick & Place” (prelievo e posizionamento)
Impara come realizzare un’applicazione di Pick & Place grazie a questa particolareggiata video guida. Ti verranno presentate le migliori prassi, le valutazioni e i principali dettagli tecnici necessari per implementare con successo l'applicazione.
Applicazioni con la pinza RG2-FT
MONTAGGIO
Fornisce una presa simile a quella umana grazie al sensore di forza/coppia integrato. Dà al robot la capacità di percepire quando la parte è stata montata correttamente.
ALTRO
MOVIMENTAZIONE DEI MATERIALI
Può rilevare la presenza di un oggetto e regolare la forza di presa anche senza una configurazione precisa.
ALTRO
QUALITÀ
In grado di rilevare valori di forza/coppia molto piccoli, fornendo un'accurata presa. Grazie alle capacità di rilevamento, produce una migliore qualità.
ALTRO
Compatibile con un'ampia gamma di marche di robot
![ABB abb robot gripper solutions](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/ABB_logo.png?h=52605a11&itok=SNJgMvK4)
![Denso denso grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/denso-logo.jpg?h=52605a11&itok=FzD2JI5K)
![Doosan Robotics doosan robotics gripper](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/doosan.jpg?h=f0d95172&itok=qmRJBmjA)
![Epson Robot epson robots grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/logo_epson.png?h=52605a11&itok=rRSEqHIJ)
![Fanuc fanuc robot grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/fanuc_logo.png?h=52605a11&itok=gPJwaU4v)
![Hanwha Robotics hanwha robotics grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/Hanwha_logo.png?h=52605a11&itok=y1ik-W6V)
![JAKA Robotics jaka robotics grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/jaka_logo.jpg?h=52605a11&itok=u9fXzx9g)
![KUKA Robotics kuka robotics grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/KUKA_logo.png?h=52605a11&itok=9WJMHtqR)
![Kassow Robots kassow robots grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/kassow_logo.png?h=52605a11&itok=JUrB1DXa)
![kawasaki robotics grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/kawasaki_logo.png?h=52605a11&itok=vWrQBg3R)
![Nachi Robotics nachi robotics grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/dev_termek_forditas_torok.jpg?h=52605a11&itok=ZoLLbqe1)
![Omron compatible grippers for omron](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/Omron_logo_web.png?h=52605a11&itok=SxY-gcWf)
![Techman Robot techman robot grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/techman_logo.png?h=52605a11&itok=kd-qRXzy)
![Universal Robots universal robots grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/ur_logo.png?h=52605a11&itok=KNwZoA3n)
![Yaskawa Motoman yaskawa motoman robotics grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/yaskawa_logo.png?h=52605a11&itok=SUP_rwAj)
Vuoi distribuire i nostri prodotti? Unisciti alla nostra rete di partner! |
Come diventare partner |
![](/sites/default/files/styles/ebook_background/public/pbbackground/product_prochure__0_11.jpg?itok=ta1zgtSO)
Brochure dei prodotti OnRobot
OnRobot products open new possibilities for automating tasks that you never thought possible. Check out our product brochure to see how you can save cost and increase productivity with flexible automation tools
![](https://onrobot.com/sites/default/files/wechat_QR.png)