RICHIEDI UN PREVENTIVO
QUICK CHANGER DOPPIO

QUICK CHANGER DOPPIO: PRESA DOPPIA, PIÙ POTENZA PER IL DOPPIO DEL LAVORO
- La Pinza doppia velocizza il tempo ciclo e può migliorare la produttività del 50% o più
- L'incremento della produttività permette un ritorno economico più veloce, con un ROI in soli 3 mesi
- Incremento del tempo di attività nell'asservimento macchine CNC
Perché il QUICK CHANGER DOPPIO?
Il Quick Changer Doppio ti consente di utilizzare i nostri strumenti di fine braccio insieme in un unico ciclo. Con questa soluzione innovativa puoi utilizzare due pinze RG2 o una pinza RG6 con una VG10, dipende solo da te. Passa rapidamente e senza problemi dall'uno all'altro dei nostri strumenti per massimizzare l'utilizzo dei tuoi robot con il Quick Changer Doppio.

Tempo ciclo più veloce con presa doppia
Il tempo di attività aumenta notevolmente, quando la macchina è in funzione, mentre i pezzi vengono prelevati e posizionati.

Rimplementazione rapida
Sostituzione strumenti entro 5 secondi

Funzionamento fuori orario, aumento della produttività
Più ore a disposizione, ad esempio per le macchine CNC
Vantaggi e benefici del Quick Changer Doppio
Il Quick Changer Doppio offre la stessa flessibilità e rapidità di sostituzione strumenti del normale Quick Changer, solo che ora puoi equipaggiare il tuo robot con due strumenti simultaneamente. Equipaggiando il tuo robot con due dispositivi di estremità, consenti l'uso di due strumenti in un unico ciclo, migliorando la produttività del 50% o più. Il Quick Changer Doppio ha un design compatto con un'altezza e un peso ridotti ed è progettato per adattarsi a tutte le principali marche di robot. Di conseguenza, è possibile utilizzare i nostri strumenti in modo intercambiabile con i robot attuali per la massima efficienza.
Easy and fast tool changing
Permette agli operatori di robot di cambiare rapidamente gli strumenti, oltre a eliminare i tempi di inattività tra i vari processi.
Alta ripetibilità
Ideale per l'asservimento macchine CNC per accelerare il tempo ciclo
Safe and secure locking mechanism
Meccanismo di blocco brevettato, affidabile e facile da usare. Permette un bloccaggio e uno sbloccaggio semplice e veloce, consentendo anche agli operatori inesperti di cambiare lo strumento di fine braccio del robot in pochi secondi.
Payload up to 20 kg
Il Quick Changer Doppio di OnRobot è in grado di gestire pezzi che combinati pesano fino a 20 kg
ISO-9409-1 flange
Può essere utilizzato su qualsiasi braccio robotico, drone o altre attrezzature con flangia ISO-9409-1


INTERESSATO?
CONTATTACI!
RICHIEDI UN PREVENTIVO
Esempi di applicazioni con configurazione a presa doppia
-
ALTRO
FT-Produktion fornisce parti metalliche ai leader mondiali del settore come Volvo, Renault e Scania e dipende dall'automazione per contribuire a soddisfare la crescente domanda dei clienti in un mercato del lavoro ristretto. Con 650 diversi profili in alluminio, cicli di produzione che vanno da cinque a 150.000 unità e 7.000 ordini all'anno, l'automazione flessibile è essenziale.
Una cellula robotica con due pinze OnRobot RG2 riduce il tempo ciclo quasi alla metà, consentendo di produrre una tiratura di 150.000 unità in meno di due mesi, con un risparmio di 500 ore di lavoro.
-
ALTRO
Il produttore di ingranaggi Osvald Jensen ha aggiornato la sua applicazione collaborativa di asservimento macchine CNC con una doppia pinza OnRobot RG2 con risultati notevoli. Manipolando due pezzi in un'unica azione robotizzata, la pinza ha ridotto il tempo ciclo da 27 secondi a soli 15 secondi, un aumento del 44%. Il funzionamento coerente e preciso della pinza ha anche fornito pezzi più vicini alla tolleranza ideale.
La pinza può anche lavorare in un ambiente buio, una volta che gli operai, prima di terminare la giornata di lavoro, hanno caricato i magazzini con la materia prima.
Come realizzare un’applicazione di tipo “Pick & Place” (prelievo e posizionamento)
Impara come realizzare un’applicazione di Pick & Place grazie a questa particolareggiata video guida. Ti verranno presentate le migliori prassi, le valutazioni e i principali dettagli tecnici necessari per implementare con successo l'applicazione.
Come costruire un'applicazione per asservimento macchine CNC
Impara a costruire un'applicazione per asservimento macchine CNC con questa dettagliata video guida. Ti verranno presentate le migliori pratiche, le osservazioni e i principali dettagli tecnici necessari per implementare con successo l'applicazione.
Applicazioni: trasforma il tuo robot in un robot con pinza doppia con il Quick Changer Doppio
RIMOZIONE DEL MATERIALE
QUALITÀ
ASSERVIMENTO MACCHINE
MONTAGGIO
MOVIMENTAZIONE DEI MATERIALI
Compatibile con un'ampia gamma di marche di robot















Vuoi distribuire i nostri prodotti? Unisciti alla nostra rete di partner! |
Come diventare partner |

Brochure dei prodotti OnRobot
OnRobot products open new possibilities for automating tasks that you never thought possible. Check out our product brochure to see how you can save cost and increase productivity with flexible automation tools