RICHIEDI UN PREVENTIVO
VGC10

VGC10: PINZA A VUOTO ELETTRICA PERSONALIZZABILE COMPATTA
- La pinza a vuoto elettrica flessibile con personalizzazione illimitata si adatta a tutti i tuoi bisogni di applicazione
- La pinza piccola e leggera è perfetta per spazi ristretti, ma ha una notevole forza per oggetti fino a 15 kg
- Non è necessaria alcuna fornitura d'aria esterna per costi di manutenzione ridotti e una più veloce implementazione
Perché la PINZA A VUOTO ELETTRICA VGC10?
La pinza a vuoto elettrica compatta VGC10 ha possibilità di personalizzazione illimitate. Dispone anche di opzioni di ventose intercambiabili per soddisfare quasi tutte le esigenze applicative. Più piccola della VG10, la VGC10 può adattarsi ad ambienti ristretti per estendere le tue possibilità di automazione. E a metà del peso della VG10 ma con lo stesso payload, la VGC10 può sollevare oggetti piccoli, di forma particolare e pesanti anche con un braccio robotico più piccolo. La VGC10 è dotata di due canali d'aria controllati indipendentemente, che le consentono di agire come una doppia pinza con presa e rilascio nella stessa azione, aumentando ulteriormente l'efficienza e riducendo il tempo ciclo. Senza bisogno di compressore o di alimentazione aria, questa pinza elettrica compatta è facile da spostare, e la sua semplice programmazione la rende rapida e facile da riposizionare per una maggiore flessibilità di produzione.
Integrazione senza problemi con qualsiasi robot di tua scelta.

Alta flessibilità
Può essere configurata in qualsiasi forma per adattarsi a varie parti

Facile implementazione, ideale per spazi ristretti
Compatta, può operare in spazi ristretti

Riduzione dei costi operativi
Non è necessaria aria compressa esterna
Vantaggi e caratteristiche della VGC10
Basata sulla premiata pinza a vuoto elettrica VG10, la VGC10 è più piccola e più leggera della precedente, senza compromettere il payload. Si tratta di uno strumento di fine braccio altamente personalizzabile che permette ai fabbricanti di concentrarsi sulla loro applicazione, piuttosto che sulla complessità del robot. Questa pinza compatta è perfettamente adatta ad ambienti ristretti e a bracci robotici più piccoli, pur offrendo un notevole payload. Nonostante le dimensioni compatte, questo strumento di fine braccio può sollevare fino a 15 kg (35 libbre).
Payload 15 kg (35 lb)
Può sollevare oggetti fino a 15 kg
Compatta, leggera e potente
Può manipolare e spostare un'ampia gamma di oggetti piccoli, multidimensionali o pesanti anche con un braccio robotico con payload più leggero
Ventose configurabili
Le ventose possono essere facilmente sostituite, adattandosi alle tue esigenze applicative.
Personalizzazioni illimitate
Opzioni di ventose facilmente intercambiabili e la possibilità di aggiungere o sostituire i bracci per soddisfare esigenze applicative altamente specifiche
Canali d'aria indipendenti per la presa doppia
Controlla il lato destro e sinistro della pinza a vuoto indipendentemente l'uno dall'altro, aumentando ulteriormente l'efficienza della tua linea di produzione.
Software integrato
La pinza viene fornita con un software pre-integrato facile da installare e programmare, in modo che anche i dipendenti privi di background tecnico possano configurarla.
Vuoto elettrico integrato
Non è necessaria una fornitura d'aria esterna, con conseguente risparmio sui costi di manutenzione


INTERESSATO?
CONTATTACI!
RICHIEDI UN PREVENTIVO
Come realizzare un’applicazione di tipo “Pick & Place” (prelievo e posizionamento)
Impara come realizzare un’applicazione di Pick & Place grazie a questa particolareggiata video guida. Ti verranno presentate le migliori prassi, le valutazioni e i principali dettagli tecnici necessari per implementare con successo l'applicazione.
Come realizzare un’applicazione di asservimento macchine per una pressa piegatrice
Impara come realizzare un’applicazione di asservimento macchine per una pressa piegatrice grazie a questa particolareggiata video guida. Ti verranno presentate le migliori prassi, le considerazioni e i principali dettagli tecnici necessari per implementare con successo l'applicazione.
Applicazioni con la pinza a vuoto VGC10
ASSERVIMENTO MACCHINE
La funzionalità doppia presa consente un rapido asservimento macchine, accelerando il tempo ciclo
ALTRO
MOVIMENTAZIONE DEI MATERIALI
Può sollevare oggetti piccoli, di forma particolare o pesanti anche con bracci robotici più piccoli. Può adattarsi ad ambienti ristretti per estendere le tue possibilità di automazione.
ALTRO
Compatibile con un'ampia gamma di marche di robot















Vuoi distribuire i nostri prodotti? Unisciti alla nostra rete di partner! |
Come diventare partner |