RICHIEDI UN PREVENTIVO
VGP20

Potente pinza a vuoto elettrica ideale per la pallettizzazione di scatole di cartone
- La pinza a vuoto elettrica più potente del settore risparmia fino al 90% rispetto alle pinze pneumatiche
- Ideale per la pallettizzazione di scatole, compreso il cartone più sottile e a basso costo, e per la manipolazione di forme irregolari e superfici porose
- L'intelligenza integrata e la funzionalità multicanale assicurano un funzionamento flessibile e a prova di errore
- La pinza a vuoto completa pronta all'uso offre un'implementazione rapida e facile con qualsiasi robot principale
Perché la pinza VGP20?
VGP20 è la pinza a vuoto elettrica più potente del mondo, con payload fino a 20 kg (44,1 lbs) e nessuno dei costi, della complessità e della manutenzione delle pinze pneumatiche. La VGP20 è ideale per la pallettizzazione di scatole di cartone, comprese quelle fatte con cartone riciclato più sottile e poroso, così come di sacchetti di spedizione voluminosi e di forma irregolare. Questo aiuta gli spedizionieri a risparmiare ancora di più, riducendo anche i rifiuti.

Risparmio sui costi
Risparmia fino al 90% sui costi operativi e di manutenzione rispetto alle soluzioni penumatiche tradizionali

Alta flessibilità
Personalizzazione illimitata, può essere implementata in un'ampia gamma di applicazioni

Facile implementazione
Soluzione completamente elettrica e pronta all'uso
Vantaggi e caratteristiche della VGP20
Con payload fino a 20 kg (44,1 libbre), OnRobot VGP20 è la pinza a vuoto elettrica più potente del mondo. È ideale per automatizzare in modo rapido ed economico la pallettizzazione di scatole di cartone, così come la manipolazione di oggetti voluminosi, porosi e di forma irregolare. La VGP20 permette una personalizzazione illimitata, quindi può automatizzare un'ampia gamma di applicazioni che tradizionalmente richiedono pinze pneumatiche, ma ad una frazione del costo e della complessità. La VGP20 può far risparmiare fino al 90% sui costi operativi e di manutenzione rispetto alle tradizionali implementazioni di pinze pneumatiche.
Come tutte le pinze di OnRobot, la VGP20 viene fornita completa di tutto il necessario per una rapida e facile implementazione con qualsiasi robot principale. L'intelligenza integrata e il software facile da usare forniscono un controllo preciso del flusso d'aria e la possibilità di variare la presa per adattarla all'applicazione e al tipo di materiale da manipolare, compresi multipli articoli di forme e dimensioni diverse. Il potente flusso di vuoto significa che può raccogliere anche oggetti porosi, come il cartone più sottile, meno costoso o riciclato o i sacchetti di spedizione leggeri, il che può aiutare gli spedizionieri a risparmiare ancora di più, riducendo anche i rifiuti.
Un'opzione permette il monitoraggio continuo del flusso d'aria della pinza. Se il vuoto viene interrotto per qualsiasi motivo, il robot si fermerà immediatamente e una finestra pop-up di avviso verrà visualizzata nel software della pinza.
LA PINZA A VUOTO ELETTRICA PIÙ POTENTE DEL MONDO
Il potente flusso del vuoto può raccogliere anche oggetti porosi, come il cartone più sottile, meno costoso o riciclato
IDEALE PER LA PALLETTIZZAZIONE DI SCATOLE DI CARTONE
La potente e personalizzabile VGP20 gestisce facilmente materiali da imballaggio più sottili e meno costosi
CONVENIENTE E VERSATILE PER PIÙ APPLICAZIONI E MATERIALI
Opzioni di ventose facilmente intercambiabili e la possibilità di aggiungere o sostituire i bracci per soddisfare esigenze applicative altamente specifiche.
NON RICHIEDE ARIA COMPRESSA
Nessuna fornitura d'aria esterna necessaria, risparmiando costi operativi e di manutenzione


INTERESSATO?
CONTATTACI!
RICHIEDI UN PREVENTIVO
Come realizzare un’applicazione di tipo “Pick & Place” (prelievo e posizionamento)
Impara come realizzare un’applicazione di Pick & Place grazie a questa particolareggiata video guida. Ti verranno presentate le migliori prassi, le valutazioni e i principali dettagli tecnici necessari per implementare con successo l'applicazione.
Come realizzare un’applicazione di pallettizzazione
Impara come realizzare un’applicazione di pallettizzazione grazie a questa particolareggiata video guida. Ti verranno presentate le migliori prassi, le valutazioni e i principali dettagli tecnici necessari per implementare con successo l'applicazione.
Esempio di applicazione di VGP20
MOVIMENTAZIONE DEI MATERIALI
Può sollevare un'ampia gamma di articoli, compresi quelli con forme irregolari e superfici porose. Ideale per l'imballaggio e la pallettizzazione di articoli più pesanti.
MORE
ASSERVIMENTO MACCHINE
Il vuoto a canali multipli permette un asservimento macchine veloce, accelerando il tempo ciclo.
MORE
Compatibile con un'ampia gamma di marche di robot















Vuoi distribuire i nostri prodotti? Unisciti alla nostra rete di partner! |
Come diventare partner |

OnRobot Product Brochure
OnRobot products open new possibilities for automating tasks that you never thought possible. Check out our product brochure to see how you can save cost and increase productivity with flexible automation tools