RG6 GRIPPER

RG6

Pinza collaborativa RG6

La pinza RG6 ha una corsa di 160 mm, che garantisce la flessibilità per una varietà di componenti di diverse dimensioni. È facile da installare e utilizzare e può essere utilizzata in una configurazione a pinza doppia.

La pinza RG6 elimina i mal di testa causati dai kit di installazione e funziona senza cavi esterni, quindi qualsiasi movimento del robot può essere eseguito senza preoccuparsi del posizionamento dei cavi.

RG6 è una vera soluzione Plug & Produce. La rapida installazione e la semplice programmazione delle pinze riducono i tempi di implementazione del 30%.

La RG6 standard è disponibile con barriere di sicurezza e una singola staffa di montaggio.

Funziona sui robot di Universal Robots Da metà febbraio 2019, supporta anche robot KUKA, Kawasaki, FANUC, Techman, Doosan, NACHI e Yaskawa.