RICHIEDI UN PREVENTIVO
2FGP20

Pinza elettrica versatile per la pallettizzazione e l’uso di fogli di scorrimento
- La pinza di presa per pallettizzazione altamente versatile con ampia corsa e bracci personalizzabili gestisce scatole pesanti o aperte, prodotti da scaffale e altri contenitori che non possono essere afferrati con il vuoto
- La pinza di presa a vuoto integrata gestisce i fogli di scorrimento senza cambiare la pinza o richiedere un altro metodo di manipolazione
- Una pinza pronta all'uso fa risparmiare un significativo sforzo di progettazione e riduce il tempo di implementazione
- La pinza elettrica offre un rapido utilizzo immediato senza la complessità e i costi dell'alimentazione d'aria esterna
Perché la 2FGP20?
La pinza elettrica OnRobot 2FGP20 offre un'ampia corsa e bracci personalizzabili per gestire facilmente scatole pesanti o aperte, prodotti da scaffale e altri contenitori come gli eurocontenitori (bidoni di plastica KLT) che non possono essere gestiti con le tradizionali pinze a vuoto. Come tutte le pinze elettriche OnRobot, l'2FGP20 offre un utilizzo veloce e immediato con una programmazione intuitiva. Una pinza di presa a vuoto integrata posiziona i fogli senza cambiare la pinza o senza richiedere un altro metodo di manipolazione. La pinza 2FGP20 prevede un carico utile versatile di 20 kg, che la rende ideale per la manipolazione di scatole o sacchetti di cibo e articoli in tetrapack, nonché beni di consumo a rotazione rapida (FMCG) come articoli da toilette, cosmetici e prodotti farmaceutici.

Soluzione flessibile
Pallettizzare pesanti scatole di cartone, scatole aperte e altri contenitori che non possono essere afferrati con il vuoto

Utilizzabile in breve tempo
La pinza elettrica fornisce un dispiegamento veloce senza la complessità e il costo dell'alimentazione d'aria esterna

Risparmio sui costi
Una pinza pronta all'uso fa risparmiare un significativo sforzo di progettazione e riduce il tempo di implementazione
Vantaggi e caratteristiche della 2FGP20
La 2FGP20 , una pinza elettrica di pallettizzazione potente e versatile con un carico utile da circa 9 Kg (20 libbre) e bracci personalizzabili che possono gestire scatole aperte e prodotti da mettere direttamente sugli scaffali, ma anche gestire fogli di scorrimento senza cambiare la pinza o richiedere una manipolazione aggiuntiva.
Ideale per la pallettizzazione
L'ampia corsa della pinza può gestire display e scatole aperte, con un peso fino a 20 kg
Afferra scatole e contenitori che le pinze a vuoto non possono prendere
La presa parallela è meno sensibile al materiale della scatola e alla porosità
Vuoto integrato per la movimentazione di fogli di scorrimento
Utilizzare una pinza per più processi nell'applicazione di pallettizzazione
Ampia corsa e bracci personalizzabili
Può essere rapidamente dispiegata e ridistribuita per la gestione di parti e applicazioni diverse.


INTERESSATO?
CONTATTACI!
RICHIEDI UN PREVENTIVO
Come realizzare un’applicazione di pallettizzazione
Impara come realizzare un’applicazione di pallettizzazione grazie a questa particolareggiata video guida. Ti verranno presentate le migliori prassi, le valutazioni e i principali dettagli tecnici necessari per implementare con successo l'applicazione.
Esempio di applicazione di 2FGP20
MOVIMENTAZIONE DEI MATERIALI
Ideale per mix elevato, volume contenuto, permette di regolare le impostazioni in modo semplice e veloce a seconda dei pezzi da trattare.
ALTRO
Compatibile con un'ampia gamma di marche di robot















Vuoi distribuire i nostri prodotti? Unisciti alla nostra rete di partner! |
Come diventare partner |

Brochure dei prodotti OnRobot
OnRobot products open new possibilities for automating tasks that you never thought possible. Check out our product brochure to see how you can save cost and increase productivity with flexible automation tools