RICHIEDI UN PREVENTIVO
PINZA SOFT

PINZA SOFT: PINZA ROBOT FLESSIBILE PER ALIMENTI
- Esplora nuove possibilità per l'automazione di alimenti e bevande, cosmetici e farmaci con la pinza morbida certificata per alimenti
- Maneggia facilmente un'ampia gamma di forme irregolari e oggetti delicati con la pinza flessibile in silicone
- Manipola in modo sicuro oggetti fragili e delicati per una maggiore qualità di produzione e una riduzione degli sprechi
- Nessuna fornitura d'aria esterna significa niente polvere, niente rumore, niente complessità e nessun costo aggiuntivo
Perché la Pinza Soft?
La Pinza Morbida OnRobot è in grado di prelevare un'ampia gamma di forme irregolari e di articoli delicati, il che la rende ideale per applicazioni pick-and-place nella lavorazione di alimenti e bevande, così come nella produzione o nell'imballaggio. La pinza è disponibile con tre calotte intercambiabili in silicone. Dalle uova alla frutta, alle bottiglie o alle lattine, l'automazione di alimenti e bevande ora è diventata più facile. Come tutte le pinze OnRobot, la Pinza Morbida offre un'integrazione senza problemi con i robot di tua scelta. La Pinza Morbida funziona senza fornitura d'aria esterna, senza costi aggiuntivi o complessità, e senza la polvere o il rumore generati dalle tradizionali pinze a vuoto.

Elevata flessibilità, maggiore ROI
Maneggia facilmente una vasta gamma di forme irregolari e oggetti delicati

Possibilità di Automazione Estese_
Esplora nuove possibilità per l'automazione di alimenti e bevande

Un unico sistema software semplificato
Facile implementazione, riduce al minimo il numero di ore di progettazione
I vantaggi e le caratteristiche della Pinza Soft
La nuova Pinza Soft OnRobot è disponibile con tre calotte intercambiabili in silicone per gestire un'ampia gamma di forme irregolari e articoli delicati. Questo la rende ideale per applicazioni pick-and-place nel settore alimentare e delle bevande e per altre applicazioni di produzione "pulite" come cosmetici e farmaci, nonché per la produzione o l'imballaggio. La Pinza Morbida viene fornita con il rivoluzionario Quick Changer di OnRobot, un'unità di base e calotte in silicone in versione a stella o a dito per una maggiore flessibilità. Le calotte in silicone della Pinza Soft sono lavabili in lavastoviglie e sono conformi alla FDA 21 CFR (per articoli alimentari non grassi) e alla CE 1935/2004 per la manipolazione degli alimenti. Il payload massimo di 2,2 kg dipende dalla forma, dalla morbidezza e dall'attrito degli articoli da manipolare e le dimensioni della presa variano da 11 mm a 118 mm, a seconda della calotta utilizzata.
Modelli disponibili:
- SG-a-H
- SG-a-S
- SG-b-H
Pinza certificata per alimenti
Automazione di alimenti e bevande con pinza morbida certificata per alimenti
Calotte intercambiabili in silicone flessibile
Manipolazione ideale per oggetti delicati e forme irregolari
Non è necessaria alcuna fornitura d'aria
Non è necessaria una fornitura d'aria esterna, con conseguente risparmio sui costi di manutenzione
Payload: 2,2 kg
Fino a 2,2 kg di payload in base alla forma, alla morbidezza e all'attrito degli articoli da movimentare
Dimensioni di presa da 11 mm-118 mm
Maneggia facilmente una vasta gamma di forme irregolari e oggetti delicati
Software integrato
La pinza viene fornita con un software pre-integrato che è facile da installare e programmare, in modo che anche i dipendenti senza conoscenze tecniche possano configurarla.
Presa delicata
Manipola in modo sicuro oggetti fragili e delicati per una maggiore qualità di produzione e una riduzione degli sprechi


INTERESSATO?
CONTATTACI!
RICHIEDI UN PREVENTIVO
Come realizzare un’applicazione di tipo “Pick & Place” (prelievo e posizionamento)
Impara come realizzare un’applicazione di Pick & Place grazie a questa particolareggiata video guida. Ti verranno presentate le migliori prassi, le valutazioni e i principali dettagli tecnici necessari per implementare con successo l'applicazione.
Applicazioni con Pinza Morbida OnRobot
MOVIMENTAZIONE DEI MATERIALI
Automazione di alimenti e bevande con pinza morbida certificata per alimenti
ALTRO
Compatibile con un'ampia gamma di marche di robot















Vuoi distribuire i nostri prodotti? Unisciti alla nostra rete di partner! |
Come diventare partner |

OnRobot Product Brochure
OnRobot products open new possibilities for automating tasks that you never thought possible. Check out our product brochure to see how you can save cost and increase productivity with flexible automation tools