RICHIEDI UN PREVENTIVO
SABBIATRICE ONROBOT

Rimozione del materiale automatica, veloce, facile e flessibile
- Facile da installare e programmare, pronta all'uso per la sabbiatura, la smerigliatura e la lucidatura
- Il pacchetto completo include tutto il necessario per un utilizzo immediato su un'ampia gamma di parti e materiali
- Il cambia-grana di sabbiatura veloce e automatizzato riduce il tempo di inattività e la manodopera
- Lo strumento elettrico (senza aria compressa) aumenta l'efficienza e il controllo
Perché la Sabbiatrice OnRobot?
Sabbiatrice orbitale casuale elettrica completa per quasi tutte le applicazioni automatizzate di finitura delle superfici, dalla sabbiatura e la smerigliatura fino alla lucidatura e la pulitura. La sabbiatrice è disponibile con tutto il necessario per iniziare subito, e funziona senza fornitura d'aria esterna, senza costi aggiuntivi o complessità, e senza la polvere o il rumore generati dalle tradizionali sabbiatrici ad aria.

Riduzione della complessità
Soluzione completa di finitura delle superfici facile da programmare e veloce da impostare

Qualità e uniformità
La capacità di rilevamento garantisce un adattamento preciso alle variazioni di superficie o allo scorretto allineamento del pezzo

Sicurezza dei dipendenti
Lo strumento elettrico automatico facilita il rispetto delle normative locali in materia di salute e sicurezza
Vantaggi e caratteristiche della Sabbiatrice OnRobot
La Sabbiatrice OnRobot viene fornita con tutto il necessario per iniziare subito: strumento di sabbiatura plug-and-play, una varietà di dischi standard per la sabbiatura e la lucidatura, un software facile da usare e, opzionalmente, un cambia-grana automatizzato e un sensore di forza coppia. Ciò di cui non hai bisogno è un rumoroso e costoso compressore d'aria per questa economica sabbiatrice elettrica.
Utilizza questo strumento flessibile per un'ampia gamma di geometrie dei pezzi e materiali per ottenere una maggiore uniformità, una qualità di finitura più elevata e una minore percentuale di sfrido. Ridurrai la polvere sul posto di lavoro grazie all'uso di dischi di carta abrasiva pulita standard 3M e ridurrai il rischio di lesioni del lavoratore derivanti dalla vibrazione delle sabbiatrici manuali.
La programmazione per semplici trattamenti superficiali può essere completata con conoscenze basiche sui robot, non è necessaria una formazione aggiuntiva. Il software dello strumento di sabbiatura è integrato automaticamente nel terminale di programmazione del robot, ma un pulsante manuale "salva posizione" sullo strumento consente di impostare i waypoint in modo ancora più semplice, senza utilizzare il terminale di programmazione. Il software della sabbiatrice viene fornito con diverse opzioni di programmazione del percorso (a guida manuale, forma e punti), e permette agli utenti di regolare la velocità di rotazione, ottimizzando il tempo di ciclo e l'uniformità.
Tutte le caratteristiche avanzate della Sabbiatrice OnRobot sono supportate sui bracci Universal Robots, ma lo strumento è facilmente integrabile con i principali marchi di robot.
CONFIGURAZIONI E CAMBI RAPIDI E SEMPLICI
Implementazione pronta all'uso con la possibilità di programmare e riprogrammare rapidamente le operazioni di rimozione e finitura del materiale.
COMPLETO DI TUTTO IL NECESSARIO PER INIZIARE
La soluzione completa comprende lo strumento di sabbiatura, dischi e grane standard, opzionalmente, e, opzionalmente, un cambia-grana automatizzato e un sensore di forza coppia
FLESSIBILE PER UN'AMPIA GAMMA DI MATERIALI E GEOMETRIE
I dischi abrasivi standard sostituibili e la facile regolazione della velocità di rotazione dello strumento assicurano una finitura delle superfici di alta qualità.
NON RICHIEDE ARIA COMPRESSA
La potente e durevole sabbiatrice elettrica non richiede aria compressa, riducendo significativamente gli elevati costi di esercizio e di manutenzione.
È DISPONIBILE IL CAMBIA-GRANA OPZIONALE
Permette la commutazione automatica tra diversi dischi abrasivi senza bisogno dell'intervento dell'operatore.
FACILITA IL RISPETTO DELLE NORME LOCALI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA
Riduce il rischio di lesioni sul posto di lavoro causate dalle elevate vibrazioni degli strumenti manuali e dalle polveri sottili.


INTERESSATO?
CONTATTACI!
RICHIEDI UN PREVENTIVO
Come costruire un'applicazione di sabbiatura
Impara a costruire un'applicazione per sabbiatura con questa dettagliata video guida. Ti verranno presentate le migliori pratiche, le osservazioni e i principali dettagli tecnici necessari per implementare con successo l'applicazione.
Esempio di applicazione della Sabbiatrice OnRobot
RIMOZIONE DEL MATERIALE
Lo strumento di sabbiatura flessibile può essere utilizzato per i diversi materiali e geometrie dei pezzi per ottenere una maggiore uniformità, una maggiore qualità di finitura e una minore percentuale di sfrido.
È ideale per applicazioni di sabbiatura e lucidatura.
ALTRO
Compatibile con un'ampia gamma di marche di robot















Vuoi distribuire i nostri prodotti? Unisciti alla nostra rete di partner! |
Come diventare partner |

Brochure dei prodotti OnRobot
OnRobot products open new possibilities for automating tasks that you never thought possible. Check out our product brochure to see how you can save cost and increase productivity with flexible automation tools