OBTER UM ORÇAMENTO
PALLET STATION

Pallet Station
- Suporte de paletes resistente, montado no chão, que garante o posicionamento consistente de paletes e suporta batidas de empilhadoras e camiões
- Inclui um sensor integrado para detetar a presença de paletes
- O suporte pronto a utilizar reduz significativamente o trabalho de engenharia e o tempo de implementação
Porquê o Onrobot Pallet Station?
A Pallet Station é uma guia mecânica para paletes numa aplicação de paletes. Está disponível um sinal digital de “Palete presente” e a luz de indicação revela o estado do sinal.
A Pallet station está normalmente integrada no Lift100 e no software da aplicação de Paletização
com uma ou duas Pallet stations.
A Pallet station tem a flexibilidade de ser montada de forma mecânica para uma configuração à direita ou à esquerda, dependendo da aplicação em si.
O design robusto suporta pancadas de empilhadoras ou camiões.

INTERESSADO?
CONTACTE-NOS!
OBTER UM ORÇAMENTO
Aplicações do Pallet Station
MANIPULAÇÃO DE MATERIAIS
Ideal para alta variedade e baixo volume, permite ajustes de configurações rápidos e fáceis, dependendo das peças a ser manipuladas.
MAIS
Compatível com uma grande variedade de marcas de robôs














Quer vender os nossos produtos? Junte-se à nossa rede de parceiros! |
Tornar-se um parceiro |