견적 요청
PALLET STATION

Pallet Station
- 내구성, 바닥 장착형 팔레트 고정으로 일관적으로 팔레트위치를 고정하고 스태커와 트럭의 충격에도 견딤
- 팔레트 감지를 위한 내장형 센서도 포함
- 바로 사용이 가능한 그리퍼로 엔지니어의 막중한 노력을절약하고 배치 시간을 줄임
왜 Onrobot Pallet Station입니까?
Pallet station 은 팔레트 애플리케이션의 팔레트를 위한 기계적 가이드입니다. 디지털 “팔레트 존재” 신호가 작동되어 표시등이 신호의 상태를 표시합니다.
Pallet station 은 일반적으로 하나 또는 두 개의 Pallet station 션과 함께 Lift100 및 Palletizing app 소프트웨어와 통합됩니다.
Pallet station 은 실제 애플리케이션에 따라 오른쪽 또는 왼쪽 설치를 위해 기계적으로 조립할 수 있는 유연성을 갖추고 있습니다.
견고한 설계 덕분에 지게차나 트럭의 충격을 견딜 수 있습니다.

관심이 있으십니까?
저희에게 연락해 주세요!
견적 요청
Pallet Station 애플리케이션
자재 취급
다품종 소생산 제품에 적합하며 취급하는 부품에 따라 빠르고 간편한 설정 조절이 가능합니다.
더 보기
다양한 로봇 브랜드와 호환 가능















당사 제품 판매를 원하십니까? 파트너 네트워크에 참여하세요! |
파트너 되기 |