OBTENER UN PRESUPUESTO
Pallet Station

Pallet Station
- Accesorio para palés instalado sobre el suelo y duradero que garantiza un posicionamiento uniforme y puede soportar golpes de apiladoras y camiones
- Incluye un sensor incorporado para detectar la presencia de palés
- Este accesorio estándar ahorra una gran cantidad de esfuerzo en ingeniería y reduce el tiempo de implementación
¿Por qué Pallet Station?
La Pallet station es una guía mecánica para palés en una aplicación de palés. Hay disponible una señal
digital de “presencia de palé” y la lámpara indicadora muestra el estado de la señal.
La Pallet station normalmente se activa con el Lift100 y el software de la aplicación de paletización con una o dos Pallet station.
La Pallet station tiene la flexibilidad de poder montarse mecánicamente para una configuración a derecha e izquierda, dependiendo de la aplicación en sí.
Su robusto diseño puede soportar los golpes de carretillas elevadoras o camiones.

¿INTERESADO?
¡CONTACTA CON NOSOTROS!
OBTENER UN PRESUPUESTO
Aplicaciones de Pallet Station
MANIPULACIÓN DE MATERIALES
Ideal para trabajos de alta variabilidad y bajo volumen, permite ajustes rápidos y sencillos en función de las piezas que se manejen.
SABER MÁS
¿Te gustaría vender nuestros productos? Únete a nuestra red de partners |
Convertirse en socio |