OBTENER UN PRESUPUESTO
3FG15 PINZA DE TRES DEDOS

PINZA DE 3 DEDOS FLEXIBLE Y DE LARGO RECORRIDO
- La producción flexible y de largo recorrido optimiza el torneado CNC para piezas de diversos tamaños mediante una sola pinza de 3 puntas
- El posicionamiento céntrico de alta precisión permite una mayor calidad, regularidad y rendimiento con una programación mínima
- El agarre fuerte y estable con 3 puntos de contacto hace que la pinza sea rápida y fácil de reajustar para múltiples procesos
- Obtener mejores resultados con estas puntas adaptables para un agarre flexible de una amplia variedad de piezas de diversas formas y tamaños
¿Por qué la 3FG15 pinza de tres dedos?
La 3FG15 es ideal para sujetar una amplia variedad de objetos cilíndricos en aplicaciones de mantenimiento de maquinaria, como en el caso de los tornos CNC. El diseño de la pinza centra automáticamente las piezas de trabajo, lo que resulta en una implementación rápida con un agarre fuerte y estable y una colocación precisa. Con una carga útil de hasta 15 kg, la 3FG15 compite con pinzas de puntas más grandes, más voluminosas y mucho menos flexibles. Como todas las pinzas de OnRobot, la 3FG15 ofrece una integración impecable con los robots de tu elección.

Una herramienta que se ajusta a las necesidades de tu máquina CNC. Alta flexibilidad
Gestionar diversos tamaños de piezas con un agarre perfecto durante todo el recorrido

Solución más rápida y productiva
Rápido y fácil de reimplementar en múltiples procesos, con una alta productividad

Sistema de software único simplificado
Fácil implementación, minimiza el número de horas de trabajo técnico
Ventajas y características de la 3FG15
La pinza de tres dedos 3FG15 tiene un recorrido máximo de 150 mm y un diseño elegante que permite gestionar fácilmente múltiples procesos. Es ideal para sujetar una amplia variedad de objetos cilíndricos de 20 mm a 150 mm de ancho en aplicaciones de mantenimiento de maquinaria, como en el caso de los tornos CNC, tareas de inserción e incluso paletización. La 3FG15 proporciona un agarre fuerte y estable tanto para el agarre por forma (interior del objeto) como por fricción (exterior), lo que añade flexibilidad a la hora de hacer la implementación. El diseño de la pinza centra automáticamente las piezas de trabajo, generando un agarre fuerte y estable y una colocación precisa en los mandriles de la máquina. Con una carga útil de hasta 15 kg y una fuerza de agarre de 10 N a 240 N, la 3FG15 compite con pinzas de dedos más grandes, más voluminosas y mucho menos flexibles.
Agarre preciso y estable
El agarre fuerte y estable con 3 puntos de contacto hace que la pinza sea rápida y fácil de reajustar para múltiples procesos
Largo recorrido, de hasta 150 mm
Recorrido máximo de 150 mm y un diseño elegante, para el fácil manejo de múltiples procesos
Elevada carga útil, de hasta 15 kg
La pinza puede levantar hasta 15 kg, lo que la hace compatible con cobots de carga útil mayor
Fuerza de agarre de 10-240 N
Agarre fuerte y estable, de hasta 240 N
Fácil implementación
La pinza viene con un software preintegrado que es fácil de instalar y programar, así que incluso pueden configurarla empleados sin formación técnica.
Dedos personalizables
Los dedos de la pinza son personalizables


¿INTERESADO?
¡CONTACTA CON NOSOTROS!
OBTENER UN PRESUPUESTO
Cómo crear una aplicación de Pick & Place
Aprenda a crear una aplicación de Pick & Place con este detallado tutorial. En el vídeo se exponen las prácticas recomendadas, las consideraciones y los principales detalles técnicos necesarios para implementar la aplicación con éxito.
Cómo desarrollar una aplicación de mantenimiento de maquinaria CNC
Aprende a desarrollar una aplicación de mantenimiento de maquinaria CNC con este detallado tutorial en vídeo. El tutorial incluye las buenas prácticas, consideraciones y principales detalles técnicos necesarios para implementar la aplicación con éxito.
Ejemplo de aplicación de la pinza de tres dedos 3FG15
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA
Solución perfecta para el agarre de una amplia variedad de objetos cilíndricos durante aplicaciones de mantenimiento de maquinaria, como en el caso de los tornos CNC
.
SABER MÁS
MANIPULACIÓN DE MATERIALES
Centra automáticamente las piezas de trabajo, lo que genera un agarre fuerte y estable y una colocación precisa
.
SABER MÁS
Compatible con una gran variedad de marcas robóticas















¿Te gustaría vender nuestros productos? Únete a nuestra red de partners |
Convertirse en socio |

OnRobot Product Brochure
OnRobot products open new possibilities for automating tasks that you never thought possible. Check out our product brochure to see how you can save cost and increase productivity with flexible automation tools