OBTENER UN PRESUPUESTO
QUICK CHANGER DOBLE

QUICK CHANGER DOBLE: AGARRE DOBLE, MÁS POTENCIA PARA EL DOBLE DE TRABAJO
- La pinza doble acelera el tiempo de ciclo y puede mejorar la productividad en un 50% o más.
- El aumento de la productividad ofrece una amortización de la inversión más rápida, con ROI en tan solo 3 meses.
- Aumento del tiempo de actividad para el mantenimiento de maquinaria CNC
¿Por qué QUICK CHANGER DOBLE?
El Quick Changer Doble te permite utilizar nuestros efectores finales a la vez en un solo ciclo. Con esta solución innovadora puedes utilizar dos pinzas RG2 o una pinza RG6 con una VG10, depende totalmente de ti. Intercambia rápidamente y sin problemas nuestras herramientas para maximizar la utilización de tus robots con el Quick Changer Doble.

Tiempo de ciclo más rápido con agarre doble
El tiempo de actividad aumenta drásticamente ya que la máquina está en funcionamiento mientras se recogen y colocan las piezas.

Rápida reimplementación
Cambio de herramientas en 5 segundos

Funcionamiento fuera de horas, aumento de la productividad
Ofrece más horas disponibles, por ejemplo, para la máquina CNC
Ventajas y beneficios del Quick Changer Doble
El Quick Changer Doble ofrece la misma flexibilidad y rapidez de cambio de herramientas que el Quick Changer normal, solo que ahora puedes equipar tu robot con dos efectores finales (EoAT) simultáneamente. Al equipar tu brazo robótico con dos efectores finales, permites el uso de dos herramientas en un solo ciclo, mejorando la productividad en un 50% o más. El Quick Changer Doble ofrece un diseño compacto de altura y peso reducidos y se adapta a las principales marcas de robots, por lo que puedes utilizar nuestras herramientas de forma intercambiable con tus robots actuales y obtener la máxima eficiencia.
Easy and fast tool changing
Permite que los operadores del robot cambien rápidamente las herramientas, además de eliminar el periodo inactivo entre varios procesos.
Alta repetibilidad
Ideal para el mantenimiento de maquinaria CNC para acelerar el tiempo de ciclo
Safe and secure locking mechanism
Mecanismo de bloqueo patentado, fiable y fácil de usar. Permite bloqueo y desbloqueo sencillo y rápido, para que incluso operadores sin experiencia puedan cambiar los efectores finales del brazo robótico en pocos segundos.
Payload up to 20 kg
El Quick Changer Doble de OnRobot puede realizar maniobras con piezas de trabajo de hasta 20 kg de peso en su conjunto
ISO-9409-1 flange
Puede utilizarse en cualquier brazo robótico, dron u otro equipo con una brida ISO-9409-1.


¿INTERESADO?
¡CONTACTA CON NOSOTROS!
OBTENER UN PRESUPUESTO
Ejemplos de aplicaciones con configuración de agarre doble
-
MÁS
FT-Produktion suministra piezas metálicas a líderes de la industria mundial como Volvo, Renault y Scania, y depende de la automatización para ayudar a satisfacer la demanda de consumo creciente de los clientes en un mercado de trabajo restringido. Con 650 perfiles de aluminio diferentes, tiradas de producción que van desde cinco hasta 150.000 unidades, y 7.000 pedidos anuales, la flexibilidad de automatización es esencial.
Una célula robótica con dos pinzas OnRobot RG2 reduce el tiempo de ciclo casi a la mitad, lo que permite fabricar una tirada de 150.000 unidades en menos de dos meses, ahorrando 500 horas de trabajo.
-
MÁS
El fabricante de engranajes Osvald Jensen actualizó su aplicación colaborativa de mantenimiento de maquinaria CNC con una pinza doble OnRobot RG2 con resultados dramáticos. Gracias a que puede realizar maniobras con dos piezas en una sola acción del robot, la pinza redujo el tiempo de ciclo de 27 segundos a solo 15 segundos, un aumento del 44%. La operación uniforme y precisa de la pinza también proporcionó piezas más cercanas a la tolerancia ideal.
La pinza puede trabajar incluso en entornos sin iluminación, una vez que los operarios cargan los almacenes con la materia prima antes de dejar la planta al final del día.
Cómo crear una aplicación de Pick & Place
Aprenda a crear una aplicación de Pick & Place con este detallado tutorial. En el vídeo se exponen las prácticas recomendadas, las consideraciones y los principales detalles técnicos necesarios para implementar la aplicación con éxito.
Cómo desarrollar una aplicación de mantenimiento de maquinaria CNC
Aprende a desarrollar una aplicación de mantenimiento de maquinaria CNC con este detallado tutorial en vídeo. El tutorial incluye las buenas prácticas, consideraciones y principales detalles técnicos necesarios para implementar la aplicación con éxito.
Aplicaciones: transforma tu robot en un robot de pinza doble con el Quick Changer Doble
ACABADO DE SUPERFICIES
CALIDAD
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA
MONTAJE
MANIPULACIÓN DE MATERIALES
Compatible con una gran variedad de marcas robóticas















¿Te gustaría vender nuestros productos? Únete a nuestra red de partners |
Convertirse en socio |

Folleto del producto de OnRobot
OnRobot products open new possibilities for automating tasks that you never thought possible. Check out our product brochure to see how you can save cost and increase productivity with flexible automation tools