OBTENER UN PRESUPUESTO
PINZA GECKO

PINZA GECKO - ADHESIVA, COMPACTA PARA UN AGARRE SIN MARCAS
- La pinza Gecko compacta y ligera no requiere cables, electricidad, aire o programación. Es rentable, ya que solo necesita enchufarse.
- La innovadora pinza adhesiva para objetos planos, lisos o perforados automatiza tareas que antes no eran posibles
- Agarre sin marcas incluso en superficies brillantes: no requiere de operaciones de limpieza, por lo que ahorra tiempo y mejora la productividad
¿Por qué la Pinza Gecko?
La pinza Gecko lleva la innovadora tecnología de la pinza Gecko a aplicaciones a escala reducida que antes eran imposibles de automatizar. La tecnología adhesiva inspirada en los geckos ofrece un agarre preciso y sin marcas, incluso en objetos perforados como circuitos impresos o superficies brillantes, y no necesita limpieza posterior. Llamadas así por su capacidad de carga en kilos, las tres pinzas (SP1, SP3 y SP5) trabajan con pequeños robots y cobots líderes. El diseño compacto de almohadilla única permite una fácil accesibilidad a los componentes, incluso en espacios estrechos. Sin necesidad de componentes electrónicos o suministro de aire, la pinza Gecko es una auténtica solución rentable que solo necesita enchufarse. Integración perfecta con el robot que elijas.

Menores costes operativos, mayor ROI
No deja marcas en cristales, por lo que no requiere limpieza manual

Una solución más rápida y productiva
No requiere de cableado ni suministro de aire externo

Posibilidades de automatización ampliadas
Puede sujetar incluso componentes perforados como placas de circuito impreso, mallas de aluminio o juntas de culata.
Ventajas y beneficios de la pinza Gecko
La pinza Gecko ofrece automatización sin marcas para componentes perforados, planos y brillantes sin necesidad de electricidad ni suministro de aire. El Gecko está disponible en tres tamaños: SP1, SP3 y SP5, y el número en el modelo refiere a la carga que soporta la pinza en kilos, que tiene la capacidad de levantar una amplia variedad de superficies planas, lisas, brillantes o perforadas. Debido a que la tecnología no deja marcas ni siquiera en superficies de alto brillo, elimina la necesidad de operaciones de limpieza en los procesos de fabricación, ahorrando tiempo y mejorando el rendimiento. Al igual que su hermana mayor, la pinza Gecko puede sujetar incluso componentes perforados como placas de circuito impreso, mallas de aluminio o juntas de culata.
Compacta, ligera y flexible
El diseño reducido de la pinza permite una fácil accesibilidad a las piezas de trabajo, incluso en espacios estrechos.
Disponible para cargas de 1 kg, 3 kg, 5 kg
La pinza Gecko está disponible en tres tamaños: SP1, SP3 y SP5, y el número en el modelo refiere a la carga que soporta la pinza, con capacidad para gestionar una amplia variedad de superficies planas, lisas, brillantes o perforadas.
No requiere de cableado ni suministro de aire
Sin necesidad de componentes electrónicos o suministro de aire, la pinza Gecko es una auténtica solución rentable que solo necesita enchufarse.
Poca o ninguna programación necesaria
La pinza viene con un software preintegrado que es fácil de instalar y programar, así que incluso pueden configurarla empleados sin formación técnica.
Agarre sin marcas para piezas brillantes sin necesidad de limpieza posterior
Nuestra tecnología de adhesión inspirada en los geckos ofrece un agarre preciso y sin marcas, incluso para objetos perforados como circuitos impresos o piezas con superficies brillantes
Potente agarre para componentes perforados
La pinza Gecko puede sujetar incluso componentes perforados como placas de circuito impreso, mallas de aluminio o juntas de culata, ampliando así las posibilidades de automatización.


¿INTERESADO?
¡CONTACTA CON NOSOTROS!
OBTENER UN PRESUPUESTO
Aplicaciones con la pinza adhesiva Gecko
MANIPULACIÓN DE MATERIALES
Tecnología de agarre sin marcas para los procesos de "pick and place". Puede recoger fácilmente incluso objetos perforados.
SABER MÁS
Compatible con una gran variedad de marcas robóticas















¿Te gustaría vender nuestros productos? Únete a nuestra red de partners |
Convertirse en socio |

OnRobot Product Brochure
OnRobot products open new possibilities for automating tasks that you never thought possible. Check out our product brochure to see how you can save cost and increase productivity with flexible automation tools