OBTENER UN PRESUPUESTO
PINZA RG6

RG6: PINZA ROBÓTICA FLEXIBLE DE 2 PUNTAS Y DE GRAN RECORRIDO
- Las pinzas flexibles se pueden utilizar para una amplia gama de tamaños y formas de piezas.
- El diseño Plug-and-produce reduce el tiempo de implementación de un día a una hora.
- La implementación sencilla con pinzas predefinidas reduce el tiempo de programación en un 70%
¿Por qué la pinza RG6?
La pinza de brazo robótico con carga útil de 6 kg RG6 es una pinza colaborativa flexible con Quick Changer incorporado, con un recorrido de hasta 150 mm. Proporciona inteligencia, rápida implementación, fácil personalización y programación. Las extraordinarias características del software que incluye el producto permiten aplicaciones inteligentes. La pinza RG6 es una herramienta para una amplia gama de aplicaciones. La adaptación de las puntas proporciona un amplio agarre flexible, los clientes pueden utilizar una herramienta para diferentes piezas del proceso de producción maximizando la utilización del robot. La RG6 funciona perfectamente con nuestro Quick Changer doble y cualquiera de nuestras otras pinzas para ayudarte a maximizar la utilización de tus robots. La RG6 cuenta con la certificación TÜV e incluye una carcasa protectora.

Una herramienta para todas tus necesidades. Alta flexibilidad
Una solución personalizada, lista para usar. Una única herramienta para diferentes aplicaciones

Sistema de software único simplificado
La fácil implementación minimiza el número de horas de trabajo técnico

Flexibilidad en la producción
Operaciones 24/7 sin contratar nuevos empleados
Ventajas y características de la RG6
La pinza RG6 puede combinarse con el módulo Quick Changer doble. El Quick Changer doble funciona con los mismos principios que el módulo Quick Changer. Sin embargo, el Quick Changer doble está diseñado para permitir el uso de dos herramientas tipo pinza al mismo tiempo, lo que permite, por ejemplo, utilizar simultáneamente una pinza RG2 y una pinza RG6.
Nuestra herramienta te ayuda a maximizar el uso de tus robots. Con el Quick Changer doble instalado, el tiempo de producción se reduce, ya que se realizan maniobras con más piezas de trabajo en simultáneo. En general, el Quick Changer doble aumentará aproximadamente un 50% la eficiencia de la producción.
Gran recorrido
Detecta automáticamente el recorrido al inicio del programa sin inicialización. El recorrido de agarre máximo de la RG6 es de 150 mm (ajustable).
Indicaciones de agarre
Las acciones automáticas de "detección de pérdida de agarre", "agarre detectado", "agarre continuo" y "medir ancho" eliminan la necesidad de programar manualmente estas características.
Dedos personalizables
Los dedos de la pinza pueden personalizarse fácilmente adaptándose a la forma del producto para lograr agarre estable.
Automatic tool center point calculation (TCP)
El cálculo automático del TCP elimina la necesidad de una programación extensa, además de reducir el tiempo de implementación.
Cálculo automático de la carga útil
Los cálculos automáticos de la carga útil simplifican la programación de la pinza RG6.
Compensación de profundidad automática
La compensación de profundidad automática asegura que las puntas de la pinza barran en paralelo a través de las superficies de trabajo.
Software integrado
La pinza incluye un software preintegrado fácil de instalar y programar, por lo que incluso los empleados sin formación técnica pueden configurarlo.
Certificación TÜV
Tanto la pinza RG2 como la pinza RG6 tienen certificación TÜV.


¿INTERESADO?
¡CONTACTA CON NOSOTROS!
OBTENER UN PRESUPUESTO
Ejemplo de aplicación del efector final tipo pinza robótico RG6
-
SABER MÁS
Donk Industries es uno de los mayores fabricantes de piezas de aluminio de serie pequeña en los países del Benelux. Para ayudar a mantener bajos los inventarios y suministrar a tiempo a los clientes una amplia variedad de productos, una pinza RG6 con sensor HEX de OnRobot alimenta automáticamente una de las ocho máquinas CNC las 24 horas del día.
Con la escasez de mano de obra cualificada, esto les permite a los empleados pasar a tareas más interesantes, mientras que se duplica la producción de la máquina CNC con una calidad de producto más alta y estable.
-
SABER MÁS
Tomenson Machine Works, una empresa familiar fabricante de distribuidores hidráulicos líderes mundiales en Chicago, se centra en la mejora continua. La automatización colaborativa en su aplicación de sellado de clavijas mejoró la calidad, la rentabilidad, la flexibilidad y la satisfacción de los trabajadores.
La pinza colaborativa RG6 de OnRobot puede realizar maniobras con decenas de diferentes tamaños de piezas con cambios rápidos y fáciles, y sirve de base para la automatización continua en el mantenimiento, desbarbado y empaquetado de CNC.
-
SABER MÁS
La RG6 se utiliza especialmente cuando las tareas pesadas y monótonas se pueden pasar de los empleados a los robots colaborativos, dice el director de proyectos estratégicos Bastian Fietje: "La estación de trabajo en la que utilizamos la pinza de OnRobot reemplaza un proceso de empaquetado en el que el operario solía trabajar manualmente apilando los productos uno encima del otro presionando el aire entre ellos."
"El proceso manual requería mucho levantamiento pesado repetitivo y mucha tensión en los hombros. Hemos eliminado esta tensión física de los empleados", dice.
Cómo crear una aplicación de Pick & Place
Aprenda a crear una aplicación de Pick & Place con este detallado tutorial. En el vídeo se exponen las prácticas recomendadas, las consideraciones y los principales detalles técnicos necesarios para implementar la aplicación con éxito.
Cómo desarrollar una aplicación de mantenimiento de maquinaria CNC
Aprende a desarrollar una aplicación de mantenimiento de maquinaria CNC con este detallado tutorial en vídeo. El tutorial incluye las buenas prácticas, consideraciones y principales detalles técnicos necesarios para implementar la aplicación con éxito.
Aplicaciones del efector final tipo pinza RG6
MANIPULACIÓN DE MATERIALES
Ideal para alta variabilidad y bajo volumen. Clasifica los productos por material, forma y tamaño.
Asegura la recogida y colocación precisa de los productos. Los objetos planos se pueden recoger gracias a la detección de profundidad automática. Se puede utilizar para diferentes propósitos gracias a su fuerza de agarre ajustable.
SABER MÁS
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA
Puede librar a tus operarios de tareas tediosas y repetitivas asegurando un aumento de la productividad y la seguridad.
La configuración de pinza doble permite procesar varios productos simultáneamente.
SABER MÁS
Compatible con una gran variedad de marcas robóticas















¿Te gustaría vender nuestros productos? Únete a nuestra red de partners |
Convertirse en socio |

Folleto del producto de OnRobot
OnRobot products open new possibilities for automating tasks that you never thought possible. Check out our product brochure to see how you can save cost and increase productivity with flexible automation tools