OBTENER UN PRESUPUESTO
LIFT100 ROBOT ELEVATOR

Elevador robótico de carga útil elevada para paletizado
- El elevador robótico de largo recorrido permite una gran variedad de tareas de paletizado preparadas para el futuro para los principales brazos robóticos.
- Elevador de carga útil elevada con una desviación mínima que garantiza un posicionamiento preciso de las cajas, incluso a altas velocidades.
- Diseño sólido para una vida útil de producto larga y fiable bajo todas las condiciones típicas de fabricación.
- Funciones de seguridad integradas con la función de parada con certificación de TÜV para agilizar la implementación colaborativa.
- La integración preconfigurada con todas las soluciones de paletizado de OnRobot reduce el tiempo de implementación.
¿Por qué Lift100?
Lift100 de OnRobot es un elevador robótico de largo recorrido y carga útil elevada que aporta un séptimo eje versátil a los brazos robóticos de seis ejes tradicionales y colaborativos. Lift100 tiene una desviación mínima, incluso con cargas más elevadas y a velocidades altas, para garantizar un posicionamiento preciso de las cajas en las aplicaciones de paletizado. Sus funciones integradas de seguridad, con la función de parada con certificación de TÜV, permite una implementación colaborativa con el personal (una vez que se ha realizado una evaluación del riesgo).

Mayor flexibilidad
El alcance adicional del robot permite manipular más tipos de tamaños de palés, tamaños de cajas y patrones de paletizado.

RSI maximizado
El largo recorrido del elevador permite un amplio rango de tareas de paletizado y células preparadas para el futuro para cualquier cambio en la fabricación.

Seguridad
Funciones de seguridad integradas con la función de parada con certificación de TÜV para agilizar la implementación colaborativa.
Ventajas y características de Lift100
Lift100 ofrece una integración preconfigurada con la estación de paletizado y también se puede implementar en las principales marcas robóticas. Obtendrá una implementación fácil y rápida y una flexibilidad preparada para el futuro para una amplia gama de aplicaciones de paletizado o fabricación.
Elevador de carga útil elevada para un séptimo eje versátil
El elevador robótico de largo recorrido y carga útil elevada añade un séptimo eje versátil para brazos robóticos colaborativos e industriales ligeros.
Fiabilidad probada para una vida útil larga
Diseño duradero que ha sido probado y certificado para funcionar de forma fiable bajo todas las condiciones típicas de fabricación.
Desviación mínima para un posicionamiento preciso
Su diseño robusto garantiza un posicionamiento preciso de las cajas, incluso a altas velocidades.
Aplicaciones versátiles con una amplia gama de marcas de robots
Se puede usar para cualquier aplicación donde el robot necesite un alcance vertical adicional.


¿INTERESADO?
¡CONTACTA CON NOSOTROS!
OBTENER UN PRESUPUESTO
Aplicaciones de Lift100
MANIPULACIÓN DE MATERIALES
Ideal para trabajos de alta variabilidad y bajo volumen, permite ajustes rápidos y sencillos en función de las piezas que se manejen.
SABER MÁS
Compatible con una gran variedad de marcas robóticas















¿Te gustaría vender nuestros productos? Únete a nuestra red de partners |
Convertirse en socio |

Folleto del producto de OnRobot
Los productos de OnRobot abren nuevas posibilidades para automatizar tareas que nunca pensaste posibles. Consulta nuestro folleto del producto para ver cómo puedes ahorrar costes y aumentar la productividad con herramientas de automatización flexibles