OBTENER UN PRESUPUESTO
QUICK CHANGER

QUICK CHANGER: CAMBIO DE HERRAMIENTAS RÁPIDO EN 5 SEGUNDOS
- Cambio de herramientas rápido en menos de 5 segundos
- Fácil reimplementación, sin atornillado, mayor tiempo de actividad
- Integrado en todos los productos de OnRobot
¿Por qué Quick Changer?
El Quick Changer permite un cambio de herramientas fácil y rápido. El Quick Changer soporta una carga útil de 20 kg y ofrece un diseño compacto de altura y peso reducidos. El mecanismo de bloqueo fácil de usar y fiable patentado, la estructura de bloqueo de seguridad adicional y los muelles de bloqueo hacen del Quick Changer un producto único, ideal para todas las aplicaciones robóticas colaborativas. Con el Quick Changer tendrás el cambiador de herramientas más sencillo y rápido con todo lo que necesitas dentro de la caja.

Mayor ROI
Cambio de herramientas en 5 segundos, implementación rápida

Implementación rápida de la herramienta
El mecanismo de bloqueo repetitivo permite el cambio de herramientas sin necesidad de atornillar

Compatibilidad total
Integrado en todas las herramientas de OnRobot
Las ventajas y características del Quick Changer
El Quick Changer es un innovador cambiador de herramientas, el más pequeño y ligero del mercado.
Con el mecanismo de bloqueo fácil de usar y fiable patentado, la estructura de bloqueo de seguridad adicional y los muelles de bloqueo, el Quick Changer es un producto único, ideal para todas las aplicaciones robóticas colaborativas.
Es el cambiador de herramientas más rápido y sencillo del mundo, que puede adaptar cualquier efector final a tu robot y permitir a cualquier operador cambiar el efector final en tan solo unos segundos.
Este producto está recomendado para Universal Robots y otros robots de la misma clase, ya que tanto la brida de entrada como la de salida cumplen totalmente con el estándar ISO para bridas del robot.
Low weight
Con su bajo peso de solo 200 g, el Quick Changer tiene un bajo impacto en la carga útil del robot.
Integrated in all OnRobot tools
Fácil intercambio de herramientas OnRobot en los principales tipos de robots colaborativos y de peso ligero
ISO-9409-1 flange
Puede utilizarse en cualquier brazo robótico, dron u otro equipo con una brida ISO-9409-1.
No screwing required to attach a tool
El mecanismo de bloqueo redundante permite cambiar de una herramienta a otra sin necesidad de atornillar.
Fully collaborative
Fácil de usar, rentable y sin bordes afilados
Up to 20 kg (44 lb) payload
Tamaño pequeño, alta carga útil de hasta 20 kg


¿INTERESADO?
¡CONTACTA CON NOSOTROS!
OBTENER UN PRESUPUESTO
Cómo crear una aplicación de Pick & Place
Aprenda a crear una aplicación de Pick & Place con este detallado tutorial. En el vídeo se exponen las prácticas recomendadas, las consideraciones y los principales detalles técnicos necesarios para implementar la aplicación con éxito.
Cómo crear una aplicación de paletizado
Aprenda a crear una aplicación de paletizado con este detallado tutorial. En el vídeo se exponen las prácticas recomendadas, las consideraciones y los principales detalles técnicos necesarios para implementar la aplicación con éxito.
Cómo crear una aplicación de mantenimiento de maquinaria de una prensa plegadora
Aprenda a crear una aplicación de mantenimiento de maquinaria de una prensa plegadora con este detallado tutorial. En el vídeo se exponen las prácticas recomendadas, las consideraciones y los principales detalles técnicos necesarios para implementar la aplicación con éxito.
Cómo crear una aplicación de lijado
Aprende a desarrollar una aplicación de lijado con este detallado tutorial en vídeo. El tutorial incluye las buenas prácticas, consideraciones y principales detalles técnicos necesarios para implementar la aplicación con éxito.
Cómo desarrollar una aplicación de mantenimiento de maquinaria CNC
Aprende a desarrollar una aplicación de mantenimiento de maquinaria CNC con este detallado tutorial en vídeo. El tutorial incluye las buenas prácticas, consideraciones y principales detalles técnicos necesarios para implementar la aplicación con éxito.
CÓMO CREAR UNA APLICACIÓN DE ATORNILLADO
Aprende cómo crear una aplicación de atornillado con este detallado video tutorial. Conoce las buenas prácticas, así como las consideraciones a tener en cuenta y los principales detalles técnicos necesarios para implementar la aplicación.
Aplicaciones con el sensor de fuerza/par HEX
ACABADO DE SUPERFICIES
CALIDAD
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA
MONTAJE
MANIPULACIÓN DE MATERIALES
Compatible con una gran variedad de marcas robóticas















¿Te gustaría vender nuestros productos? Únete a nuestra red de partners |
Convertirse en socio |

Folleto del producto de OnRobot
OnRobot products open new possibilities for automating tasks that you never thought possible. Check out our product brochure to see how you can save cost and increase productivity with flexible automation tools