OBTENER UN PRESUPUESTO
VGC10
![VGC10 VGC10](/sites/default/files/styles/500x500/public/2020-03/VG_mini_b_3_2.png?h=2a479378&itok=9uwAHA1O)
VGC10: PINZA POR VACÍO ELÉCTRICA Y PERSONALIZABLE, COMPACTA
- Pinza por vacío eléctrica flexible, con personalización ilimitada, que se adapta a todas tus necesidades de aplicación
- Pinza ligera pequeña, perfecta para espacios estrechos, pero con suficiente potencia para objetos de hasta 15 kg;
- No necesita suministro de aire externo, así se reducen los costes de mantenimiento y se consigue una implementación más rápida
¿Por qué elegir la PINZA POR VACÍO ELÉCTRICA VGC10?
La pinza por vacío eléctrica y compacta VGC10 tiene posibilidades de personalización ilimitadas. También tiene ventosas intercambiables para casi cualquier necesidad de aplicación. Es más pequeña que la VG10, por ello, la VGC10 cabe en entornos estrechos y amplía tus posibilidades de automatización. La VGC10, que pesa la mitad que la VG10 pero tiene la misma carga útil, puede levantar objetos pesados, pequeños y de formas irregulares, incluso teniendo un brazo robótico más pequeño. La VGC10 cuenta con dos canales de aire que se controlan de manera independiente y que le dan una función de pinza doble que permite llevar a cabo la recogida y liberación en la misma acción, aumentando así la eficiencia y reduciendo el tiempo del ciclo. Esta pinza eléctrica compacta, que no necesita compresor ni suministro de aire, es fácil de desplazar y de programar, así se puede redistribuir para una mayor flexibilidad de producción.
Integración perfecta con el robot de tu elección.
![Alta flexibilidad](/sites/default/files/styles/benefits_96x/public/benefiticon/vgc10_High%20Flexibility_96.png?itok=MHFtZ4KF)
Alta flexibilidad
Se puede configurar en cualquier forma para adaptarse a diferentes piezas
![Fácil implementación, ideal para espacios estrechos](/sites/default/files/styles/benefits_96x/public/benefiticon/vgc10_Easy%20deployment%2C%20ideal%20for%20tight%20spaces_96.png?itok=bLlHJNNn)
Fácil implementación, ideal para espacios estrechos
Compacta, puede trabajar en espacios estrechos
![Costes reducidos](/sites/default/files/styles/benefits_96x/public/benefiticon/vgc10_Lower%20operating%20costs_96.png?itok=hamJmFwa)
Costes reducidos
No se requiere aire comprimido externo
Ventajas y características de la VGC10
Basada en la premiada pinza por vacío eléctrica VG10, la VGC10 es más pequeña y ligera que su predecesora, sin comprometer la carga útil. Es un efector final altamente personalizable que les permite a los fabricantes centrarse en su aplicación en lugar de en las complejidades del robot. Esta pinza compacta se adapta perfectamente a entornos reducidos y a brazos robóticos más pequeños, a la vez que ofrece una impresionante carga útil. A pesar de su tamaño compacto, este efector final puede levantar hasta 15 kg (35 lb.)
Payload 15 kg (35 lb)
Puede levantar objetos de hasta 15 kg
Compacta, ligera y potente
Agarra y mueve una amplia gama de objetos pequeños, multidimensionales y pesados, incluso con un brazo robótico de carga útil más ligero.
Ventosas configurables
Las ventosas se pueden cambiar fácilmente, adaptándose a las necesidades de tu aplicación.
Personalización ilimitada
Opciones de ventosas fácilmente intercambiables y posibilidad de agregar o reemplazar brazos para satisfacer necesidades de aplicación muy específicas.
Canales de aire independientes para un agarre doble
Controla los lados derecho e izquierdo de la pinza por vacío de manera independiente, aumentando aún más la eficiencia en tu línea de producción.
Software integrado
La pinza incluye un software preintegrado fácil de instalar y programar, por lo que incluso los empleados sin formación técnica pueden configurarlo.
Sistema de vacío incorporado
No es necesario un suministro de aire externo, lo que ahorra costes de mantenimiento
![Ventajas y características de la VGC10](/sites/default/files/aandf-background/alnyomat%20-%20VG_mini_b_0.png)
![](/sites/default/files/basic-page/bb_background.png)
¿INTERESADO?
¡CONTACTA CON NOSOTROS!
OBTENER UN PRESUPUESTO
Cómo crear una aplicación de Pick & Place
Aprenda a crear una aplicación de Pick & Place con este detallado tutorial. En el vídeo se exponen las prácticas recomendadas, las consideraciones y los principales detalles técnicos necesarios para implementar la aplicación con éxito.
Cómo crear una aplicación de mantenimiento de maquinaria de una prensa plegadora
Aprenda a crear una aplicación de mantenimiento de maquinaria de una prensa plegadora con este detallado tutorial. En el vídeo se exponen las prácticas recomendadas, las consideraciones y los principales detalles técnicos necesarios para implementar la aplicación con éxito.
Aplicaciones con la pinza por vacío VGC10
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA
La configuración de pinza doble permite un rápido mantenimiento de la maquinaria, lo que acelera el tiempo del ciclo.
SABER MÁS
MANIPULACIÓN DE MATERIALES
Puede levantar objetos pequeños, de formas extrañas y pesados incluso con brazos robóticos más pequeños. Puede encajar en entornos estrechos y así ampliar tus posibilidades de automatización.
SABER MÁS
Compatible con una gran variedad de marcas robóticas
![ABB abb robot gripper solutions](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/ABB_logo.png?h=52605a11&itok=SNJgMvK4)
![Denso denso grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/denso-logo.jpg?h=52605a11&itok=FzD2JI5K)
![Doosan Robotics doosan robotics gripper](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/doosan.jpg?h=f0d95172&itok=qmRJBmjA)
![Epson Robot epson robots grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/logo_epson.png?h=52605a11&itok=rRSEqHIJ)
![Fanuc fanuc robot grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/fanuc_logo.png?h=52605a11&itok=gPJwaU4v)
![Hanwha Robotics hanwha robotics grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/Hanwha_logo.png?h=52605a11&itok=y1ik-W6V)
![JAKA Robotics jaka robotics grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/jaka_logo.jpg?h=52605a11&itok=u9fXzx9g)
![KUKA Robotics kuka robotics grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/KUKA_logo.png?h=52605a11&itok=9WJMHtqR)
![Kassow Robots kassow robots grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/kassow_logo.png?h=52605a11&itok=JUrB1DXa)
![kawasaki robotics grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/kawasaki_logo.png?h=52605a11&itok=vWrQBg3R)
![Nachi Robotics nachi robotics grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/dev_termek_forditas_torok.jpg?h=52605a11&itok=ZoLLbqe1)
![Omron compatible grippers for omron](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/Omron_logo_web.png?h=52605a11&itok=SxY-gcWf)
![Techman Robot techman robot grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/techman_logo.png?h=52605a11&itok=kd-qRXzy)
![Universal Robots universal robots grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/ur_logo.png?h=52605a11&itok=KNwZoA3n)
![Yaskawa Motoman yaskawa motoman robotics grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/yaskawa_logo.png?h=52605a11&itok=SUP_rwAj)
¿Te gustaría vender nuestros productos? Únete a nuestra red de partners |
Convertirse en socio |
![](/sites/default/files/styles/ebook_background/public/pbbackground/product_prochure__0_10_6.jpg?itok=eiQNekHB)
![](https://onrobot.com/sites/default/files/wechat_QR.png)