OBTENER UN PRESUPUESTO
LIJADORA ONROBOT

Acabado de superficies de forma rápida, sencilla, flexible y automatizada
- Implantación y programación sencillas y predefinidas para lijar, pulir y abrillantar
- Este paquete integral incluye todo lo necesario para su uso inmediato en una variedad de piezas y materiales
- El cambiador de grano rápido y automatizado reduce el periodo inactivo y el uso de mano de obra
- Herramienta eléctrica (sin necesidad de aire comprimido) que aumenta la eficiencia y el control
¿Por qué la lijadora OnRobot?
Lijadora orbital eléctrica aleatoria integral para prácticamente cualquier aplicación automatizada de acabado de superficies, desde lijar y pulir hasta abrillantar y limpiar. La lijadora viene con todo lo necesario para empezar de inmediato, y funciona sin suministro de aire externo, sin generar costes adicionales y sin complejidad. Además, no produce el polvo ni el ruido de las lijadoras tradicionales que utilizan aire.

Sin ninguna complejidad
Una solución integral para acabado de superficies que es fácil de programar y rápida de configurar

Calidad y regularidad
Su capacidad de detección asegura una adaptación precisa a las variaciones de la superficie o a la desalineación de piezas

Seguridad para los empleados
Herramienta eléctrica automática que facilita el cumplimiento de las normas locales relativas a salud y seguridad
Ventajas y características de la Lijadora OnRobot
La lijadora OnRobot viene con todo lo que necesitas para empezar de inmediato: herramienta de lijado «plug-and-play», una variedad de discos de lijado y pulido estándar, software fácil de usar, cambiador de grano automatizado y un sensor de fuerza par opcionales. Lo que esta económica lijadora eléctrica no necesita es un ruidoso y costoso compresor de aire.
Esta flexible herramienta puede usarse para una amplia variedad de materiales de geometría variable obteniendo una mayor regularidad, una mejor calidad de acabado y una menor tasa de desechos. Reducirás el polvo en el lugar de trabajo gracias al uso de discos abrasivos estándar de 3M limpiadores y reducirás el riesgo de lesiones de los operarios ocasionadas por la vibración de las lijadoras manuales.
La programación para el tratamiento de superficies sencillas se puede llevar a cabo con conocimientos básicos de robótica, sin necesidad de formación adicional. El software de la herramienta de lijado se integra automáticamente en la consola portátil del robot. Además, la herramienta viene con un botón manual de «guardar posición» que permite configurar los puntos de referencia de forma aún más sencilla, sin utilizar la consola portátil. El software de la lijadora incluye diferentes opciones de planificación de la trayectoria: guiada a mano, por forma y por puntos, y permite al usuario ajustar la velocidad de rotación, optimizando la regularidad y el tiempo de ciclo.
Aunque todas las avanzadas características de la Lijadora OnRobot son compatibles con los brazos de Universal Robots, la herramienta se integra fácilmente con cualquiera de las principales marcas de robots.
CONFIGURACIÓN Y CAMBIOS RÁPIDOS Y SENCILLOS
Implementación predefinida con capacidad de programar y reprogramar rápidamente tareas de tratamiento y acabado de superficies.
INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA EMPEZAR DE INMEDIATO
Esta solución integral incluye la herramienta de lijado, almohadillas y lijas de grano estándar, cambiador de grano automatizado y un sensor de fuerza par opcionales
FLEXIBLE PARA UNA AMPLIA VARIEDAD DE MATERIALES Y GEOMETRÍAS
Los discos de lijado estándar reemplazables y el sencillo ajuste de la velocidad de rotación de la herramienta aseguran un acabado de superficie de alta calidad
NO REQUIERE AIRE COMPRIMIDO
La potente y duradera lijadora eléctrica no requiere aire comprimido, lo que reduce significativamente los altos costes de funcionamiento y mantenimiento.
CAMBIADOR DE GRANO OPCIONAL DISPONIBLE
Permite el intercambio automático entre diferentes discos de lijado sin necesidad de la intervención del operador.
FACILITA EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE SALUD Y SEGURIDAD DE CUALQUIER LUGAR
Reduce el riesgo de lesiones en el lugar de trabajo causadas por la alta vibración de las herramientas manuales y el polvo fino.


¿INTERESADO?
¡CONTACTA CON NOSOTROS!
OBTENER UN PRESUPUESTO
Ejemplo de aplicación de la Lijadora OnRobot
ACABADO DE SUPERFICIES
La flexible herramienta de lijado puede utilizarse en una amplia variedad de materiales y piezas de geometría diversa, obteniendo mayor regularidad, mejor calidad de acabado y menor tasa de desechos.
Perfecta para aplicaciones de lijado y pulido.
MÁS
Compatible con una gran variedad de marcas robóticas















¿Te gustaría vender nuestros productos? Únete a nuestra red de partners |
Convertirse en socio |

Folleto del producto de OnRobot
Los productos de OnRobot abren nuevas posibilidades para automatizar tareas que nunca pensaste posibles. Consulta nuestro folleto del producto para ver cómo puedes ahorrar costes y aumentar la productividad con herramientas de automatización flexibles