OBTENER UN PRESUPUESTO
2FGP20

Pinza eléctrica versátil para paletizado y colocación de láminas antideslizantes
- Una pinza de paletizado muy versátil con más recorrido y brazos personalizables para manipular cajas pesadas o abiertas, productos listos para su aplicación y otros contenedores que no se pueden agarrar con pinzas por vacío.
- Una pinza por vacío integrada manipula láminas antideslizantes sin cambiar la pinza o requerir otro método de manipulación.
- Esta pinza estándar ahorra una gran cantidad de esfuerzo en ingeniería y reduce el tiempo de implementación.
- La pinza eléctrica ofrece una implementación preconfigurada sin la complejidad y los costes del suministro de aire externo.
¿Por qué 2FGP20?
La pinza eléctrica OnRobot 2FGP20 ofrece más recorrido y brazos personalizables para manipular cajas pesadas o abiertas, productos listos para su aplicación y otros contenedores europeos (como los contenedores de plástico KLT) que no se pueden manipular con pinzas por vacío tradicionales. Al igual que todas las pinzas eléctricas de OnRobot, 2FGP20 proporciona una implementación rápida preconfigurada con programación intuitiva. Una pinza por vacío integrada coloca láminas antideslizantes sin cambiar la pinza o requerir otro método de manipulación. La pinza 2FGP20 tiene una carga útil versátil de 20 kg, por lo que es perfecta para manipular cajas de alimentos o bolsas y tetrabriks, así como productos de consumo inmediato, como artículos de aseo, cosmética y productos farmacéuticos.

Solución flexible
Paletice cajas de cartón pesadas, cajas abiertas y otros contenedores que no se pueden agarrar por vacío.

Tiempo de implementación breve
La pinza eléctrica ofrece una implementación sin la complejidad y los costes del suministro de aire externo.

Ahorro en costes
Esta pinza estándar ahorra una gran cantidad de esfuerzo en ingeniería y reduce el tiempo de implementación.
Ventajas y características de 2FGP20
La 2FGP20, una pinza de paletizado eléctrica versátil y potente con una carga útil de 20 kg y brazos personalizables que puede manipular cajas abiertas y productos listos para su aplicación además de láminas antideslizantes sin cambiar de pinza o requerir una manipulación adicional.
Idónea para paletizado
El amplio recorrido de la pinza puede gestionar cajas abiertas y de exposición con un peso de hasta 20 kg.
Agarra cajas y contenedores que las pinzas por vacío no pueden agarrar
El agarre paralelo es menos sensible al material y la porosidad de la caja.
Vacío integrado para manipular las láminas antideslizantes
Use una pinza para múltiples procesos en la aplicación de paletizado.
Recorrido amplio y brazos personalizables
Se puede implementar y reimplementar rápidamente para manipular distintas piezas y aplicaciones.


¿INTERESADO?
¡CONTACTA CON NOSOTROS!
OBTENER UN PRESUPUESTO
Ejemplo de aplicación de la 2FGP20
MANIPULACIÓN DE MATERIALES
Ideal para trabajos de alta variabilidad y bajo volumen, permite ajustes rápidos y sencillos en función de las piezas que se manejen.
SABER MÁS
Compatible con una gran variedad de marcas robóticas















¿Te gustaría vender nuestros productos? Únete a nuestra red de partners |
Convertirse en socio |

Folleto del producto de OnRobot
Los productos de OnRobot abren nuevas posibilidades para automatizar tareas que nunca pensaste posibles. Consulta nuestro folleto del producto para ver cómo puedes ahorrar costes y aumentar la productividad con herramientas de automatización flexibles