OBTENER UN PRESUPUESTO
PINZA RG2-FT

RG2-FT: PINZA ROBÓTICA INTELIGENTE CON SENSOR INCORPORADO DE FUERZA/PAR Y PROXIMIDAD
- La detección precisa mejora la calidad de la producción al reducir la tasa de defectos hasta en un 60% en los delicados procesos de Pick & Place.
- La detección fácil de programar permite que el robot actúe como el tercer brazo de un operario, con entregas de producción similares a las de un humano.
- La capacidad de automatizar tareas de inserción que antes no eran posibles reduce los costes operativos en un 40%
¿Por qué la pinza RG2-FT?
La RG2-FT es una pinza de última generación, más inteligente y con mayor capacidad de detección. Dispone de sensores de fuerza/par y de proximidad incorporados que proporcionan una automatización muy precisa. Esto permite una verdadera colaboración con los operarios humanos ayudándoles como lo haría un compañero de trabajo. Los procesos de inserción pueden ser más rápidos y precisos. Esta pinza puede insertar fácilmente clavijas, por ejemplo, en lugares donde las personas tendrían dificultades. Gracias a la tecnología de sensores avanzada durante el montaje la pinza proporciona al robot la capacidad de sentir cuando se monta la pieza correctamente. La RG2-FT ofrece una alta productividad y una rápida implementación, ahorrando horas de trabajo técnico en la integración.

Agarre preciso para la automatización
Le aporta al robot el nivel de sensibilidad de una mano humana

Producción más rápida y de mejor calidad
Debido a las capacidades de detección, produce una mejor calidad más rápido

Menor coste de operación
ROI: amortización en menos de 1 año
Ventajas y características de RG2-FT
La RG2-FT es una versión única de la serie RG con sensores integrados de fuerza/par y un sensor de proximidad en las puntas, que permite detectar con precisión la posición de los objetos. Se trata de una pinza de última generación con capacidad de detección mejorada y más inteligente, capaz de controlar el robot y a sí misma para conseguir lo que el operario desea, incluso cuando los parámetros exactos no se pueden programar de antemano.
Esto permite una auténtica colaboración con los operarios humanos ayudándoles como lo haría un compañero de trabajo y asegurando maniobras precisas hora tras hora.
Sophisticated techology
La primera pinza robótica del mundo que puede detectar objetos utilizando sensores de fuerza/par y de proximidad incorporados para garantizar maniobras ultraseguras.
Ideal for fragile material handling
Debido a su agarre sensible, esta pinza es ideal para maniobras con materiales frágiles.
Software integrado
La pinza incluye un software preintegrado fácil de instalar y programar, por lo que incluso los empleados sin formación técnica pueden configurarlo.
Indicaciones de agarre
Detecta el riesgo de deslizamiento antes de que ocurra.
Dedos personalizables
La pinza realizar maniobras con objetos de varios tamaños y formas.
Detects workpiece
La RG2-FT puede detectar con precisión la posición de los objetos. Detecta el riesgo de deslizamiento antes de que ocurra mejorando la calidad de la producción con una detección precisa.


¿INTERESADO?
¡CONTACTA CON NOSOTROS!
OBTENER UN PRESUPUESTO
Aplicaciones con la pinza RG2-FT
MONTAJE
Proporciona un agarre similar al de un operario humano gracias a la detección integrada de fuerza/par. Le aporta al robot la capacidad de "sentir" si la pieza está montada correctamente o no.
SABER MÁS
MANIPULACIÓN DE MATERIALES
Puede detectar la presencia de un objeto y ajustar la fuerza de agarre incluso sin una configuración precisa.
SABER MÁS
CALIDAD
Capaz de detectar valores muy pequeños de fuerza/par proporcionando un agarre preciso. Debido a las capacidades de detección, produce una mejor calidad.
SABER MÁS
Compatible con una gran variedad de marcas robóticas















¿Te gustaría vender nuestros productos? Únete a nuestra red de partners |
Convertirse en socio |

Folleto del producto de OnRobot
OnRobot products open new possibilities for automating tasks that you never thought possible. Check out our product brochure to see how you can save cost and increase productivity with flexible automation tools