OBTENER UN PRESUPUESTO
PINZA ELÉCTRICA DE VACÍO VG10

VG10: PINZA DE VACÍO ELÉCTRICA FLEXIBLE Y AJUSTABLE
- Implementación predefinida. Conecta el brazo robótico y configura la pinza para encajar el producto. Ofrece productividad rápida y ROI.
- Como no requiere un suministro de aire externo, reduce los costes de mantenimiento y acelera la implementación.
- La configuración de pinza doble permite un tiempo de ciclo más corto
¿Por qué la pinza eléctrica de vacío VG10?
Dado que la VG10 no requiere un compresor ni suministro de aire, es compacta y fácil de desplazar, lo que aporta flexibilidad a tu línea de producción y ahorra costes de mantenimiento. Sus brazos flexibles y su vacío regulable permiten a la VG10 realizar maniobras con una gran variedad de objetos de diferentes tamaños. Es una pinza doble: puedes controlar los lados derecho e izquierdo de la pinza por vacío independientemente el uno del otro, lo que aumenta aún más la eficiencia de tu línea de producción.
Integración impecable con el robot que elijas. La pinza incluye la configuración de pinza doble, un cambiador de herramientas y una variedad de ventosas típicas. Además, hay muchas ventosas de terceros disponibles en el mercado para adaptarse a cada aplicación.

Solución más productiva
Dos líneas de vacío que aumentan la velocidad del proceso

Menores costes, mayor ROI
No se necesita aire comprimido externo, lo que ahorra costes de mantenimiento

Reimplementación flexible y rápida
Varias ventosas de vacío aumentan la velocidad y la flexibilidad para varias aplicaciones
Ventajas y características de la pinza por vacío VG10
La pinza de vacío VG10 es una herramienta diseñada específicamente para aplicaciones robóticas colaborativas. El vacío y los brazos de agarre regulables de la VG10 la hacen ideal para operaciones que implican piezas de trabajo de muchos tamaños y formas diferentes.
La VG10 es una pinza de vacío doble, lo que significa que puedes activar los lados derecho e izquierdo de la pinza de vacío para realizar diferentes tareas independientes entre sí. De esta manera, se acelera el tiempo del ciclo además de optimizar la eficiencia general de tu línea de producción.
Ventosas configurables
Las ventosas se pueden cambiar fácilmente, adaptándose a las necesidades de tu aplicación.
Sistema de vacío incorporado
No es necesario un suministro de aire externo, lo que ahorra costes de mantenimiento
Carga útil de 15 kg (35 LB)
Puede levantar objetos de hasta 15 kg
Software integrado
La pinza incluye un software preintegrado fácil de instalar y programar, por lo que incluso los empleados sin formación técnica pueden configurarlo.
Canales de aire independientes para un agarre doble
Controla los lados derecho e izquierdo de la pinza de vacío de manera independiente, aumentando aún más la eficiencia en tu línea de producción.


¿INTERESADO?
¡CONTACTA CON NOSOTROS!
OBTENER UN PRESUPUESTO
Aplicaciones con la pinza de vacío VG10
MANIPULACIÓN DE MATERIALES
La VG10 tiene la flexibilidad para realizar maniobras con piezas de diferentes formas y tamaños
SABER MÁS
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA
La pinza de vacío puede realizar tareas independientes al mismo tiempo. La función de agarre doble también aporta rápida productividad y ROI.
SABER MÁS
Compatible con una gran variedad de marcas robóticas















¿Te gustaría vender nuestros productos? Únete a nuestra red de partners |
Convertirse en socio |

Folleto del producto de OnRobot
OnRobot products open new possibilities for automating tasks that you never thought possible. Check out our product brochure to see how you can save cost and increase productivity with flexible automation tools