OBTENER UN PRESUPUESTO
2FG7

2FG7 - pinza paralela de fácil utilización para espacios estrechos y cargas exigentes
- Esta pinza paralela colaborativa, integral y fácil de programar opera rápidamente en una amplia variedad de aplicaciones
- Resistente pinza paralela de fácil implementación en espacios estrechos y capaz de gestionar los exigentes requisitos de carga
- Consigue un ROI rápido con una única pinza flexible, inteligente y precisa, fácilmente personalizable y adaptable a multitud de tareas
- Lista para su uso en casi cualquier lugar, con clasificación IP67 para ambientes severos y clasificación ISO Clase 5 para su uso en salas blancas
¿Por qué la pinza paralela 2FG7?
La 2FG7 de OnRobot es una pinza paralela eléctrica, integral, de bajo coste y disponible en el mercado, capaz de ser implementada en solo unos minutos y que no requiere de ingeniería especializada para su instalación, programación ni mantenimiento. La 2FG7 puede reimplementarse fácilmente para adaptarla a cualquiera de los principales robots industriales ligeros o colaborativos, lo que la hace ideal para producciones de bajo volumen y alta variabilidad, y permite un rápido ROI en diversas aplicaciones.

Lista para producción
Construida para soportar condiciones de fabricación y aplicaciones severas, permite manipular cargas exigentes, incluso en espacios estrechos.

Una única pinza para una amplia gama de aplicaciones
Resistente a la vez que flexible, con un ajuste preciso de la fuerza y el recorrido, se adapta a tus necesidades de aplicación.

Posibilidades de automatización ampliadas
Certificada para su uso en salas blancas para una rápida implementación en la industria farmacéutica y de componentes electrónicos.
Ventajas y características de la 2FG7
Más pequeña y potente que las pinzas de puntas, la 2FG7 es perfecta para su uso en aplicaciones con espacio de maniobra limitado. Con una carga máxima de 11 kg (24,3 libras), un rango de agarre externo de hasta 73 mm (2,87 pulgadas), y una fuerza de agarre de 20 N a 140 N, la versátil 2FG7 puede manipular fácilmente cargas pesadas o voluminosas. Y con la clasificación IP67 para ambientes severos y la clasificación ISO Clase 5 para uso en salas blancas, la 2FG7 está lista para trabajar casi en cualquier lugar que la necesites.
A diferencia de las complejas y costosas pinzas neumáticas, la pinza eléctrica 2FG7 puede programarse fácilmente mediante su intuitiva interfaz de software con el fin de ajustar con precisión controles de fuerza, velocidad y recorrido. La retroalimentación inteligente, así como la detección de agarre y de pérdida de agarre, mejora su precisión. Y como el resto de la familia de pinzas eléctricas OnRobot de fácil implementación y uso, la 2FG7 te permite decir «adiós» a los problemas y costes relacionados con el uso de aire comprimido.
ASEQUIBLE Y FÁCIL DE USAR PARA UN ROI RÁPIDO
Fácil de usar y rentable, la pinza 2FG7 puede implementarse en cuestión de minutos para adaptarse a una gran variedad de aplicaciones diferentes.
PERFECTA PARA ESPACIOS REDUCIDOS Y CARGAS EXIGENTES
Su poderoso agarre y pequeño volumen hacen de la 2FG7 la pinza perfecta para áreas de trabajo reducidas y aplicaciones con espacios de maniobra estrechos, incluso con cargas pesadas.
FLEXIBLE Y PRECISA
El ajuste preciso de su amplio rango de fuerza y recorrido te permite utilizar la misma pinza para una gran variedad de tareas y aplicaciones diferentes.
NO REQUIERE AIRE COMPRIMIDO
La pinza paralela eléctrica 2FG7 es perfecta para la producción de alta variabilidad y bajo volumen, ya que permite una rápida y sencilla implementación y reimplementación.
CLASIFICACIÓN IP67 PARA AMBIENTES SEVEROS
La 2FG7 puede soportar severas condiciones de fabricación y aplicaciones como las de mantenimiento de maquinaria.
CLASIFICACIÓN ISO CLASE 5 PARA SU USO EN SALAS BLANCAS
Cumple con la clasificación ISO Clase 5 requerida para muchas aplicaciones de manipulación, por lo que la 2FG7 viene lista para ser usada en las industrias farmacéutica y de componentes electrónicos.


¿INTERESADO?
¡CONTACTA CON NOSOTROS!
OBTENER UN PRESUPUESTO
Cómo crear una aplicación de Pick & Place
Aprenda a crear una aplicación de Pick & Place con este detallado tutorial. En el vídeo se exponen las prácticas recomendadas, las consideraciones y los principales detalles técnicos necesarios para implementar la aplicación con éxito.
Cómo desarrollar una aplicación de mantenimiento de maquinaria CNC
Aprende a desarrollar una aplicación de mantenimiento de maquinaria CNC con este detallado tutorial en vídeo. El tutorial incluye las buenas prácticas, consideraciones y principales detalles técnicos necesarios para implementar la aplicación con éxito.
Ejemplo de aplicación de la pinza 2FG7
MANIPULACIÓN DE MATERIALES
Ideal para trabajos de alta variabilidad y bajo volumen, permite ajustes rápidos y sencillos en función de las piezas que se manejen.
SABER MÁS
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA
Libera a tus empleados humanos de tareas tediosas y repetitivas, asegurando un aumento de la productividad y la seguridad.
Certificación IP 67.
SABER MÁS
Compatible con una gran variedad de marcas robóticas















¿Te gustaría vender nuestros productos? Únete a nuestra red de partners |
Convertirse en socio |

Folleto del producto de OnRobot
Los productos de OnRobot abren nuevas posibilidades para automatizar tareas que nunca pensaste posibles. Consulta nuestro folleto del producto para ver cómo puedes ahorrar costes y aumentar la productividad con herramientas de automatización flexibles