OBTENER UN PRESUPUESTO
PINZA SOFT

PINZA SOFT: PINZA ROBÓTICA FLEXIBLE PARA USO ALIMENTARIO
- Descubre nuevas posibilidades para la automatización de alimentos y bebidas, cosméticos y fármacos con la pinza de agarre suave y certificada para uso alimentario
- Gestiona fácilmente una amplia variedad de formas irregulares y objetos delicados con la pinza flexible moldeada en silicona
- Gestiona objetos frágiles y delicados de manera segura para una mayor calidad de la producción con menos cantidad de desechos
- Sin suministro de aire externo, por lo que se elimina el polvo, el ruido y la complejidad, sin costes adicionales
¿Por qué la Pinza Soft?
La Pinza de agarre suave OnRobot puede recoger una amplia variedad de objetos delicados y de formas irregulares, lo que la hace ideal para aplicaciones de Pick & Place en la producción de alimentos y bebidas, así como en la fabricación y el empaquetado. La pinza está disponible con tres capuchones de silicona intercambiables. Ya sean huevos o frutas, botellas o latas, la automatización de alimentos y bebidas es ahora más fácil. Como todas las pinzas de OnRobot, la Pinza de agarre suave ofrece una integración impecable con el robot de tu elección. La Pinza de agarre suave funciona sin suministro de aire externo, sin complejidad ni costes adicionales, y sin el polvo ni el ruido generado por las pinzas de vacío tradicionales.

Alta flexibilidad, mayor ROI
Fácil gestión de una amplia variedad de objetos delicados y de formas irregulares

Posibilidades de automatización ampliadas
Descubre nuevas posibilidades para la automatización de alimentos y bebidas

Sistema de software único simplificado
Fácil implementación, minimiza el número de horas de trabajo técnico
Ventajas y características de la Pinza Soft
La nueva Pinza Soft OnRobot dispone de tres actuadores de goma intercambiables para gestionar una amplia variedad de objetos delicados y de formas irregulares, lo que la hace ideal para aplicaciones de Pick & Place de alimentos y bebidas, y otras aplicaciones de producción "limpia", como cosméticos y fármacos, así como para fabricación y empaquetado. La Pinza Soft incluye el revolucionario Quick Changer de OnRobot, una unidad base, y actuadores de goma en forma de dedos o de estrella para mayor flexibilidad. Los actuadores de goma de la Pinza Soft pueden lavarse a máquina y cumplen con la norma FDA 21 CFR (para componentes alimenticios no grasos) y el reglamento CE 1935/2004 referente a la manipulación de alimentos. La carga máxima de 2,2 kg depende de la forma, la consistencia y la fricción de los objetos a sujetar, y las dimensiones del agarre van de 11 mm a 118 mm, dependiendo del actuador utilizado.
Modelos disponibles:
- SG-a-H
- SG-a-S
- SG-b-H
Pinza certificada para uso alimentario
Automatización de alimentos y bebidas con la Pinza Soft, certificada para uso alimentario
Capuchones de silicona flexibles e intercambiables
Perfecta para sujetar objetos delicados y formas irregulares
No es necesario el suministro de aire externo
No es necesario un suministro de aire externo, lo que ahorra costes de mantenimiento
Carga: 2,2 kg
Hasta 2,2 kg de carga según la forma, la consistencia y la fricción de los objetos a sujetar
Las dimensiones del agarre oscilan entre 11 mm y 118 mm
Fácil gestión de una amplia variedad de objetos delicados y formas irregulares
Software integrado
La pinza viene con un software preintegrado que es fácil de instalar y programar, así que incluso pueden configurarla empleados sin formación técnica.
Agarre delicado
Gestiona objetos frágiles y delicados de manera segura para una mayor calidad de la producción con menos cantidad de desechos


¿INTERESADO?
¡CONTACTA CON NOSOTROS!
OBTENER UN PRESUPUESTO
Aplicaciones con la Pinza Soft de OnRobot
MANIPULACIÓN DE MATERIALES
Automatización de alimentos y bebidas con la Pinza Soft, certificada para uso alimentario
SABER MÁS
Compatible con una gran variedad de marcas robóticas















¿Te gustaría vender nuestros productos? Únete a nuestra red de partners |
Convertirse en socio |

OnRobot Product Brochure
OnRobot products open new possibilities for automating tasks that you never thought possible. Check out our product brochure to see how you can save cost and increase productivity with flexible automation tools