OBTENER UN PRESUPUESTO
VGP20

Potente pinza por vacío eléctrica perfecta para el paletizado de cajas de cartón
- La pinza por vacío eléctrica más potente del sector ahorra hasta un 90% en comparación con las pinzas neumáticas
- Perfecta para el paletizado de cajas, incluidas las de cartón más fino y barato, y la manipulación de formas irregulares y superficies porosas
- Su inteligencia incorporada y funcionalidad multicanal garantizan un funcionamiento flexible y a prueba de fallos
- Pinza por vacío predefinida e integral para una implementación rápida y sencilla con cualquier robot de las principales marcas
¿Por qué la pinza VGP20?
La VGP20 es la pinza por vacío eléctrica más potente del mundo, capaz de soportar cargas útiles de hasta 20 kg, y sin el coste, la complejidad y el mantenimiento de otras pinzas neumáticas. La VGP20 es perfecta para el paletizado de cajas de cartón (incluyendo las fabricadas con cartón reciclado, más fino y poroso) y bolsas de envío voluminosas y con formas irregulares. Esto ayuda a los expedidores a ahorrar más, a la vez que se reducen los residuos.

Ahorro de costes
Te permite ahorrar hasta un 90 % en costes operativos y mantenimiento en comparación con soluciones neumáticas tradicionales

Gran flexibilidad
Personalización ilimitada, puede implementarse en una amplia variedad de aplicaciones

Fácil implementación
Solución totalmente eléctrica y con implementación predefinida
Ventajas y características de la VGP20
Capaz de soportar cargas útiles de hasta 20 kg (44,1 lbs), la VGP20 de OnRobot es la pinza por vacío eléctrica más potente del mundo. Perfecta para automatizar de forma rápida y rentable el paletizado de cajas de cartón, así como la manipulación de objetos voluminosos, porosos y de forma irregular. La VGP20 puede ser personalizada de forma ilimitada para automatizar una amplia variedad de aplicaciones que tradicionalmente requerían de pinzas neumáticas, pero a una fracción del coste y la complejidad. Con la VGP20 se puede ahorrar hasta un 90 % de los costes operativos y de mantenimiento en comparación con las operaciones de implementación de pinzas neumáticas tradicionales.
Al igual que todas las pinzas de OnRobot, la VGP20 viene con todo lo necesario para una implementación rápida y fácil con cualquier robot de las principales marcas. La inteligencia incorporada y el software fácil de usar de esta pinza le proporcionan un control preciso del flujo de aire y la capacidad de modificar el agarre para adaptarse a la aplicación y al tipo de material que esté manipulando, incluyendo una amplia variedad de objetos de diferentes tamaños y formas. El potente flujo de succión por vacío facilita recoger incluso objetos porosos como el cartón más fino, barato o reciclado, o las bolsas de envío ligeras, con lo que ayuda a los expedidores a ahorrar más, a la vez que se reducen los residuos.
Una de sus funcionalidades permite la supervisión continua del flujo de aire de la pinza. Si el flujo de succión por vacío es interrumpido, el robot se detiene inmediatamente y muestra una ventana emergente de alerta en el software de la pinza.
LA PINZA POR VACÍO ELÉCTRICA MÁS POTENTE DEL MUNDO
El potente flujo de succión por vacío es capaz de recoger incluso objetos porosos, como el cartón más fino, barato o reciclado
PERFECTA PARA EL PALETIZADO DE CAJAS DE CARTÓN
La potente y personalizable VGP20 manipula fácilmente materiales de embalaje más finos y baratos
ASEQUIBLE Y VERSÁTIL PARA MÚLTIPLES APLICACIONES Y MATERIALES
Opciones de ventosas fácilmente intercambiables y posibilidad de agregar o reemplazar brazos para satisfacer necesidades de aplicación muy específicas.
NO REQUIERE AIRE COMPRIMIDO
No requiere suministro de aire externo, lo que reduce los costes operativos y de mantenimiento


¿INTERESADO?
¡CONTACTA CON NOSOTROS!
OBTENER UN PRESUPUESTO
Cómo crear una aplicación de Pick & Place
Aprenda a crear una aplicación de Pick & Place con este detallado tutorial. En el vídeo se exponen las prácticas recomendadas, las consideraciones y los principales detalles técnicos necesarios para implementar la aplicación con éxito.
Cómo crear una aplicación de paletizado
Aprenda a crear una aplicación de paletizado con este detallado tutorial. En el vídeo se exponen las prácticas recomendadas, las consideraciones y los principales detalles técnicos necesarios para implementar la aplicación con éxito.
Ejemplo de aplicación de la VGP20
MANIPULACIÓN DE MATERIALES
Capaz de levantar una amplia variedad de objetos, incluidos aquellos con formas irregulares y superficies porosas. Perfecta para el empaquetado y paletizado de objetos más pesados.
MORE
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA
El flujo de succión por vacío multicanal facilita la realización de operaciones de mantenimiento de maquinaria más rápidas, acelerando el tiempo del ciclo.
MORE
Compatible con una gran variedad de marcas robóticas















¿Te gustaría vender nuestros productos? Únete a nuestra red de partners |
Convertirse en socio |

OnRobot Product Brochure
OnRobot products open new possibilities for automating tasks that you never thought possible. Check out our product brochure to see how you can save cost and increase productivity with flexible automation tools