OBTENER UN PRESUPUESTO
ATORNILLADOR ONROBOT SCREWDRIVER

Atornillador automático multifuncional con alimentador de tornillos
- Configuración predefinida, programación e implementación sencillas para cualquier robot de las principales marcas
- Alta versatilidad y flexibilidad, para el intercambio rápido de una amplia variedad de tamaños y longitudes de tornillos
- El control preciso del par y la detección inteligente de errores aseguran la calidad y la regularidad de los procesos
- El control de movimiento del eje incorporado simplifica la programación, acelera la configuración y mejora la calidad
¿Por qué el Atornillador OnRobot?
Podrás automatizar fácilmente los procesos de montaje con el nuevo atornillador inteligente OnRobot para robots colaborativos e industriales ligeros. La detección inteligente de errores y el manejo de diversos tamaños de tornillos aseguran resultados estables y reducen drásticamente el tiempo de ciclo.

Calidad y regularidad
Control preciso de la fuerza y detección inteligente de errores

Mayor productividad
Automatiza múltiples procesos de atornillado gracias a una rápida y predefinida configuración e implementación

Ahorro de tiempo
Rápida y sencilla implementación con configuración de sistema único
Ventajas y características del Atornillador OnRobot
El atornillado automático para aumentar la productividad y la calidad nunca había sido tan fácil, inteligente y rentable. El atornillador inteligente OnRobot acelera la configuración y la programación. Incluye todo lo que necesitas y se envía listo para usar. Monta el Atornillador en cualquier brazo robótico de las principales marcas e instala la broca apropiada. A continuación, introduce directamente en la interfaz de usuario del robot la longitud y el par del tornillo. El control preciso del par y el eje incorporado eliminan el tiempo y el coste de cualquier integración adicional, y aseguran una inserción de tornillos estable y precisa. El intercambio entre tornillos de diferente tipo o tamaño se hace en pocos minutos, reduciendo el periodo inactivo y aumentando el ROI.
El Atornillador OnRobot y los alimentadores de tornillos disponibles abarcan una amplia variedad de tamaños de tornillos, desde M1.6 a M6, y hasta 50 mm de largo. El control preciso del par va de 0,15 Nm a 5 Nm. Más versátil e inteligente que las herramientas tradicionales, el Atornillador OnRobot detecta si el tornillo ha sido recogido, si es de la longitud correcta y si se ha insertado correctamente durante el proceso de ajuste.
El Atornillador OnRobot incluye funciones de protección que lo hacen apropiado para aplicaciones colaborativas con tornillos de hasta 35 mm de largo, que retroceden hacia el interior del Atornillador mientras está en movimiento. La parada de seguridad se activa automáticamente si un tornillo es expuesto a una fuerza excesiva a lo largo de su eje, con aviso de alerta luminoso para indicar el problema.
CONFIGURACIÓN Y CAMBIOS RÁPIDOS Y SENCILLOS
La solución completa de atornillado incluye el alimentador de tornillos y la fácil configuración de sistema único para cualquier robot de las principales marcas.
AMPLIA VARIEDAD DE TAMAÑOS Y LONGITUDES DE TORNILLOS
Los tornillos de hasta 30 mm de largo retroceden hacia el interior del atornillador mientras está en movimiento. La parada de seguridad se activa automáticamente si un tornillo es expuesto a una fuerza excesiva
FUNCIONES DE PROTECCIÓN INCORPORADAS
Los tornillos retroceden hacia el interior de la herramienta y se accionan automáticamente cuando el brazo robótico se sitúa en posición, lo que reduce el movimiento del brazo robótico y simplifica la programación
CONTROL PRECISO DEL PAR
El control del par va de 0,15 Nm a 5 Nm para un atornillado estable y preciso
EJE INTEGRADO
Los tornillos retroceden hacia el interior de la herramienta y se accionan automáticamente cuando el brazo robótico se sitúa en posición, lo que reduce el movimiento del brazo robótico y simplifica la programación
CERTIFICACIÓN ESD
Apropiado para todos los entornos de montaje, incluidos componentes electrónicos
FUNCIÓN AUTORROSCANTE
Permite las aplicaciones de atornillado mientras golpea la rosca en los agujeros perforados previamente
PERMITE MÁS APLICACIONES DE ATORNILLADO
Los adicionales prolongadores de brocas en tamaños 50 mm y 100 mm proporcionan un alcance adicional en espacios estrechos y limitados


¿INTERESADO?
¡CONTACTA CON NOSOTROS!
OBTENER UN PRESUPUESTO
Ejemplo de aplicación con el atornillador OnRobot Screwdriver
MONTAJE
Ideal para procesos de montaje automatizados con resultados estables de alto rendimiento y funciones de protección, para aplicaciones colaborativas más seguras.
SABER MÁS
Compatible con una gran variedad de marcas robóticas















¿Te gustaría vender nuestros productos? Únete a nuestra red de partners |
Convertirse en socio |

OnRobot Product Brochure
OnRobot products open new possibilities for automating tasks that you never thought possible. Check out our product brochure to see how you can save cost and increase productivity with flexible automation tools