RG2 GRIPPER

RG2 GRIPPER

Pinza colaborativa RG2

La pinza RG2 es un efector final colaborativo diseñado para ofrecer una integración perfecta en los brazos robóticos colaborativos de Universal Robots. A partir de mediados de febrero de 2019, la pinza también es compatible con los robots de KUKA, Kawasaki, FANUC, Techman, Doosan, NACHI y Yaskawa.

La pinza RG2 elimina los quebraderos de cabeza que suponen los kits de instalación, además de funcionar sin cables externos, por lo que el robot puede moverse sin necesidad de preocuparse por la colocación de los cables. Las pinzas colaborativas RG2 son una auténtica solución plug & produce. Su rápida instalación y su sencilla programación reducen el tiempo de aplicación en un 30 %.

La RG2 estándar viene con un único soporte de montaje, y también está disponible con una configuración de precisión que cuenta con carcasas protectoras para las puntas de las pinzas y un soporte de montaje de precisión.