SOLICITAȚI O OFERTĂ
PALLET STATION

Pallet Station
- Dispozitiv de fixare durabil pentru paleți, montat pe pardoseală, care asigură o poziționare consistentă a paleților și poate rezista la loviturile de la stivuitoare și camioane
- Include un senzor incorporat pentru detectarea prezenței paleților
- Dispozitivul de fixare disponibil la raft economisește un efort de proiectare semnificativ și reduce timpul de implementare
De ce Onrobot Pallet Station?
Pallet station este un ghidaj mecanic pentru paleți într-o aplicație pentru paleți. Apare un semnal digital „Palet
prezent”, iar lampa indicatoare arată starea semnalului.
Pallet station este în mod normal integrat cu dispozitivul Lift100 și cu aplicația software de paletizare
având unul sau două Pallet stationi.
Pallet station are flexibilitatea de a fi asamblat mecanic pentru configurație pe stânga sau pe dreapta, în funcție de aplicația efectivă.
Construcția sa solidă rezistă la șocurile care pot interveni de la stivuitoare sau alte vehicule.

SUNTEȚI INTERESAT?
ȚINEȚI LEGĂTURA CU NOI!
SOLICITAȚI O OFERTĂ
Cum se construiește o aplicație de paletizare
Învățați cum să creați o aplicație de paletizare cu ajutorul acestui ghid video detaliat. Vă vor fi prezentate cele mai bune practici, considerațiile și principalele detalii tehnice de care aveți nevoie pentru implementarea cu succes a aplicației.
Aplicații Pallet Station
MANIPULAREA MATERIALELOR
Ideal pentru producția puternic mixtă și cu volum mic, permite ajustări rapide și ușoare ale setărilor în funcție de piesele care trebuie manipulate.
MAI MULT
Compatibilitate cu o gamă largă de roboți















Vreți să vindeți produsele noastre? Intrați în rețeaua noastră de parteneri! |
Deveniți partener |