SOLICITAȚI O OFERTĂ
MG10

Gripper electro-magnetic versatil pentru aplicații colaborative sigure și precise
- Gripper-ul electro-magnetic oferă implementarea rapidă imediată, fără complexitate și costuri de alimentare externă cu aer
- Inteligența incorporată, cu forță ajustabilă facil și detectarea piesei, asigură manipularea fiabilă a unei game largi de dimensiuni și greutăți de piese
- Gripper rapid, compact și personalizabil/customizabil, pentru a se potrivi cu toate necesitățile aplicațiilor dumneavoastră
- Asigurarea operării în siguranță și fiabil prin menținerea prinderii chiar și după căderea de curent sau oprirea de urgență
De ce gripper MG10?
OnRobot's MG10 este un gripper magnetic versatil, ușor de utilizat, pentru operațiunile de manipulare a materialelor, asamblare și supraveghere a mașinilor în sectoarele de producție, auto și aerospațial. Total compatibil cu toate mărcile importante de roboți, cu ajutorul soluției de sistem OnRobot, MG10 oferă caracteristici unice de reglare a forței și detectare a prinderii care oferă utilizatorilor niveluri de control fără precedent.

Manevrabilitate fiabilă și flexibilă
Cu o forță configurabilă și cu detectare a piesei, MG10 poate manipula o gamă largă de dimensiuni, forme și greutăți de piese.

Operațiuni colaborative în siguranță
MG10 își menține prinderea asupra piesei chiar și după căderea de curent sau oprirea de urgență

Costuri reduse de implementare și operare
Fără alimentare externă cu aer, cablare sau întreținere continuă
Avantajele și caracteristicile MG10
Cu o forță magnetică ușor de configurat, gripper-ul OnRobot MG10 oferă o forță reglabilă care se potrivește perfect cu cerințele dificile ale aplicației, cum ar fi destivuirea de tablă câte o bucată pe rând. Un senzor de proximitate încorporat detectează dacă piesa a fost preluată sau nu, iar setările multi-magnet acceptă operațiuni care necesită manipularea fiabilă a unor piese de prelucrat mari sau grele. Și pentru o operare colaborativă în siguranță, gripper-ul își menține prinderea asupra piesei de prelucrat chiar și în cazul unei căderi de curent sau al unei opriri de urgență.
Accesibilul MG10 nu necesită alimentare externă cu aer sau cabluri pentru o instalare rapidă, ușoară și fără costuri suplimentare. Ca și restul gamei OnRobot de grippere complet electrice, MG10 folosește Quick Changer-ul de instrumente și programarea intuitivă OnRobot pentru o configurare rapidă și ușoară.
MG10 este ideal pentru piese cu forme neobișnuite, precum și pentru foi mari de tablă. Spre deosebire de gripper-ul cu vid, gripper-ul magnetic OnRobot nu lasă urme și poate manipula piese de prelucrat perforate, abrazive sau prăfuite. În operațiunile de presare și îndoire, MG10 poate manipula o piesă de-a lungul întregului proces, chiar dacă piesa își schimbă forma.
PRINDERE FIABILĂ CU FORȚĂ VARIABILĂ
Forța magnetică poate fi configurată cu ușurință în etape pentru a se potrivi cerințelor operațiunilor dvs., chiar și cele mai provocatoare, cum ar fi destivuirea de foi subțiri de tablă.
DETECTARE ÎNCORPORATĂ A PIESEI
Senzorul de proximitate încorporat poate detecta prezența piesei, precum și dacă piesa a fost preluată sau nu.
PRINDERE SIGURĂ ȘI CONSTANTĂ CHIAR ȘI DUPĂ O CĂDERE DE CURENT
În cazul unei căderi de curent, gripper-ul MG10 va menține forța magnetică și nu va da drumul piesei de prelucrat.
NU NECESITĂ AER COMPRIMAT
Gripper electro-magnetic care este gata de utilizare imediat după despachetare, cu o instalare rapidă și ușoară și fără costuri suplimentare.


SUNTEȚI INTERESAT?
ȚINEȚI LEGĂTURA CU NOI!
SOLICITAȚI O OFERTĂ
Cum să construiți o aplicație Pick & Place
Învățați cum să creați o aplicație Pick & Place cu ajutorul acestui ghid video detaliat. Vă vor fi prezentate cele mai bune practici, considerațiile și principalele detalii tehnice de care aveți nevoie pentru implementarea cu succes a aplicației.
Cum să creați o aplicație pentru apăsarea frânei pentru supravegherea mașinilor
Aflați cum să creați o aplicație pentru apăsarea frânei pentru supravegherea mașinilor cu ajutorul acestui ghid video detaliat. Vă vor fi prezentate cele mai bune practici, considerațiile și principalele detalii tehnice de care aveți nevoie pentru implementarea cu succes a aplicației.
Exemplu de aplicație pentru MG10
SUPRAVEGHEREA MAȘINILOR
Ideal pentru manipularea pieselor cu forme neobișnuite în operațiunile de presare și îndoire, MG10 poate manipula o piesă pe tot parcursul procesului.
MORE
MANIPULAREA MATERIALELOR
MG10 poate manipula cu ușurință semifabricatele metalice, piesele de oțel perforate sau foile de tablă perforate și poate fi utilizat pentru destivuirea și separarea foilor de tablă sau pentru paletizarea pieselor metalice.
MORE
Compatibilitate cu o gamă largă de roboți















Vreți să vindeți produsele noastre? Intrați în rețeaua noastră de parteneri! |
Deveniți partener |

OnRobot Product Brochure
OnRobot products open new possibilities for automating tasks that you never thought possible. Check out our product brochure to see how you can save cost and increase productivity with flexible automation tools