SOLICITAȚI O OFERTĂ
QUICK CHANGER

QUICK CHANGER - SCHIMBARE RAPIDĂ A INSTRUMENTULUI ÎN 5 SECUNDE
- Schimbarea simplă și rapidă a instrumentului în mai puțin de 5 secunde
- Repoziționare rapidă, fără înșurubări, mai mult timp de funcționare
- Integrat în toate produsele OnRobot
De ce Quick Changer?
Quick Changer permite schimbarea ușoară și rapidă a instrumentelor. Quick Changer poate suporta o sarcină utilă de 20 kg și are înălțime și greutate încorporate reduse. Brevetat, fiabil și cu mecanism de blocare ușor de folosit, structură extra pentru blocarea în siguranță și resorturi de blocare, Quick Changer este un produs unic, ideal pentru toate aplicațiile cu roboți colaborativi. Cu Quick Changer veți avea schimbătorul cel mai ușor și mai rapid de scule pentru tot ceea ce aveți nevoie din cutie.

Rentabilitate sporită
Schimbare a instrumentelor în 5 secunde, implementare rapidă

Implementare rapidă a instrumentelor
Mecanismul de blocare redundant permite schimbarea instrumentelor fără înșurubare

Compatibilitate completă
Integrat în toate instrumentele OnRobot
Avantajele și caracteristicile Quick Changer
Quick Changer este un schimbător de instrumente inovativ, cel mai mic și mai ușor de pe piață.
Brevetat, fiabil, cu mecanism de blocare ușor de utilizat, structură extra pentru blocarea în siguranță și resorturi de blocare, Quick Changer este un produs unic, ideal pentru toate aplicațiile cu roboți colaborativi.
Este cel mai ușor de manipulat și rapid schimbător de instrumente, care poate potrivi oricare dispozitiv de capăt de braț la robot și permite oricărui operator să schimbe dispozitivul de capăt de braț (EoAT) în doar câteva secunde.
Acest produs este recomandat pentru roboții universali și alți roboți din aceeași clasă, deoarece atât flanșa de intrare, cât și flanșa de ieșire sunt conforme cu standardul de flanșă de roboți ISO.
Low weight
Datorită greutății sale reduse de numai 200 g (7 oz), Quick Changer are un impact redus asupra sarcinii utile.
Integrated in all OnRobot tools
Ușor de comutat de la un instrument OnRobot la altul pe tipurile majore de roboți colaborativi și de greutate redusă.
ISO-9409-1 flange
Poate fi utilizat la orice braț de robot sau alt echipament cu o flanșă ISO-9409-1
No screwing required to attach a tool
Mecanismul de blocare redundant permite comutarea de la un instrument la altul fără înșurubare
Fully collaborative
Ușor de utilizat, rentabil, fără muchii ascuțite
Up to 20 kg (44 lb) payload
Dimensiune mică, sarcină utilă până la 20 kg


SUNTEȚI INTERESAT?
ȚINEȚI LEGĂTURA CU NOI!
SOLICITAȚI O OFERTĂ
Cum să construiți o aplicație Pick & Place
Învățați cum să creați o aplicație Pick & Place cu ajutorul acestui ghid video detaliat. Vă vor fi prezentate cele mai bune practici, considerațiile și principalele detalii tehnice de care aveți nevoie pentru implementarea cu succes a aplicației.
Cum se construiește o aplicație de paletizare
Învățați cum să creați o aplicație de paletizare cu ajutorul acestui ghid video detaliat. Vă vor fi prezentate cele mai bune practici, considerațiile și principalele detalii tehnice de care aveți nevoie pentru implementarea cu succes a aplicației.
Cum să creați o aplicație pentru apăsarea frânei pentru supravegherea mașinilor
Aflați cum să creați o aplicație pentru apăsarea frânei pentru supravegherea mașinilor cu ajutorul acestui ghid video detaliat. Vă vor fi prezentate cele mai bune practici, considerațiile și principalele detalii tehnice de care aveți nevoie pentru implementarea cu succes a aplicației.
Cum să creați o aplicație de șlefuire
Învăţaţi cum să creați o aplicație de șlefuire cu ajutorul acestui ghid video detaliat. Vă vor fi prezentate cele mai bune practici, consideraţiile și principalele detalii tehnice de care aveți nevoie pentru implementarea cu succes a aplicației.
Cum să creați o aplicație pentru supravegherea mașinilor CNC
Aflați cum să creați o aplicație pentru supravegherea mașinilor CNC cu ajutorul acestui ghid video detaliat. Vă vor fi prezentate cele mai bune practici, argumente și principalele detalii tehnice de care aveți nevoie pentru implementarea cu succes a aplicației.
CUM SĂ CREAȚI O APLICAȚIE DE ÎNȘURUBARE CU ȘURUBELNIȚA
Aflați cum să creați o aplicație de înșurubare cu șurubelnița cu ajutorul acestui ghid video detaliat. Vă vor fi prezentate cele mai bune practici, argumente și principalele detalii tehnice de care aveți nevoie pentru implementarea aplicației.
Aplicații cu senzorul HEX de forță/cuplu
ÎNDEPĂRTAREA MATERIALELOR
CALITATE
SUPRAVEGHEREA MAȘINILOR
ASAMBLARE
MANIPULAREA MATERIALELOR
Compatibilitate cu o gamă largă de roboți















Vreți să vindeți produsele noastre? Intrați în rețeaua noastră de parteneri! |
Deveniți partener |

Broșura de produse OnRobot
OnRobot products open new possibilities for automating tasks that you never thought possible. Check out our product brochure to see how you can save cost and increase productivity with flexible automation tools