SOLICITAȚI O OFERTĂ
VGC10

VGC10 – GRIPPER CU VID ELECTRIC, PERSONALIZABIL, COMPACT
- Gripper cu vid electric, flexibil, cu personalizare nelimitată, potrivit pentru toate cerințele aplicațiilor
- Gripperul mic și ușor este perfect pentru spații înguste, dar cu putere suficientă pentru obiecte de până la 15 kg
- Nu este necesară alimentarea cu aer din exterior pentru reducerea costurilor cu întreținerea și instalare rapidă
De ce GRIPPERUL ELECTRIC CU VID VGC10?
Gripperul cu vid electric compact VGC10 are posibilități de personalizare nelimitate. De asemenea, are opțiuni de ventuze interschimbabile pentru aproape orice aplicație necesară. Mai mic decât VG10, modelul VGC10 se potrivește mediilor înguste și, astfel, poate extinde posibilitățile de automatizare. Și având jumătate din greutatea modelului VG10, dar aceeași sarcină utilă, modelul VGC10 poate ridica piese mici, de forme neobișnuite și obiecte grele chiar și cu un braț robotic mai mic. Modelul VGC10 dispune de două canale de aer comandate independent, care îi permit să acționeze ca un gripper dual, cu prindere și eliberare în aceeași acțiune, mărind astfel eficiența și reducând durata ciclului. Fără compresor sau sursă de aer necesară, acest gripper electric compact este ușor de deplasat, iar programarea simplă permite repoziționarea ușoară și rapidă, pentru o flexibilitate mai mare a producției.
Integrare perfectă cu robotul ales.

Flexibilitate înaltă
Poate fi configurat în orice formă pentru a se potrivi la diferite piese

Implementare ușoară, ideal pentru spații înguste
Compact, poate lucra în spații înguste

Costuri operaționale scăzute
Nu este necesar aer comprimat din exterior
Avantajele și caracteristicile VGC10
Pe baza premiatului gripper electric cu vid VG10, VGC10 este mai mic și mai ușor decât predecesorul său, fără afectarea sarcinii utile. Este un dispozitiv de capăt de braț cu personalizare avansată, care permite producătorilor să se concentreze asupra aplicației proprii și nu a complexității robotului. Acest gripper compact este perfect adecvat pentru mediile cu limită de spațiu și roboți cu brațe mai muici, oferind în continuare o sarcină utilă impresionantă. În pofida dimensiunii compacte, acest dispozitiv de capăt de braț poate să ridice până la 15 kg (35 lb)
Payload 15 kg (35 lb)
Poate ridica obiecte până la 15 kg
Compact, ușor și puternic
Prinde și deplasează o gamă largă de piese mici, multidimensionale și grele, chiar și cu un braț de robot cu sarcină utilă mai mică
Ventuze configurabile
Ventuzele pot fi modificate ușor, cu adaptare la necesitățile aplicațiilor
Personalizare nelimitată
Opțiuni de ventuze ușor de schimbat și abilitatea de adăugare și înlocuire a brațelor pentru a se adapta la cerințe de aplicații exigente
Canale de aer independente pentru prindere dublă
Controlul părților din dreapta și din stânga ale gripperului cu vid în mod independent una de cealaltă, sporind eficiența pe linia de producție.
Software integrat
Gripperul vine cu software preintegrat, ușor de instalat și programat, astfel încât chiar și angajații fără bază tehnică îl pot inițializa.
Vid electric încorporat
Nu necesită alimentare externă cu aer, reducând costuri de întreținere


SUNTEȚI INTERESAT?
ȚINEȚI LEGĂTURA CU NOI!
SOLICITAȚI O OFERTĂ
Cum să construiți o aplicație Pick & Place
Învățați cum să creați o aplicație Pick & Place cu ajutorul acestui ghid video detaliat. Vă vor fi prezentate cele mai bune practici, considerațiile și principalele detalii tehnice de care aveți nevoie pentru implementarea cu succes a aplicației.
Cum să creați o aplicație pentru apăsarea frânei pentru supravegherea mașinilor
Aflați cum să creați o aplicație pentru apăsarea frânei pentru supravegherea mașinilor cu ajutorul acestui ghid video detaliat. Vă vor fi prezentate cele mai bune practici, considerațiile și principalele detalii tehnice de care aveți nevoie pentru implementarea cu succes a aplicației.
Aplicații cu gripperul cu vid VGC10
SUPRAVEGHEREA MAȘINILOR
Funcția de prindere dublă permite supravegherea rapidă a mașinilor, cu accelerarea duratei ciclurilor.
MAI MULT
MANIPULAREA MATERIALELOR
Poate ridica obiecte mici, cu profile complicate și grele, chiar și cu brațe de robot mai mici. Se poate potrivi în spații înguste pentru a vă extinde posibilitățile de automatizare
MAI MULT
Compatibilitate cu o gamă largă de roboți















Vreți să vindeți produsele noastre? Intrați în rețeaua noastră de parteneri! |
Deveniți partener |