SOLICITAȚI O OFERTĂ
GRIPPER RG2-FT

RG2-FT – GRIPPER ROBOT INTELIGENT CU SENZOR ÎNCORPORAT DE FORȚĂ/CUPLU ȘI PROXIMITATE
- Detectarea precisă îmbunătățește calitatea producției, reducând rata defecțiunilor cu 60% în procese delicate de tip pick-and-place.
- Detectarea ușor de programat permite robotului să acționeze ca un al treilea braț al operatorului cu transfer de piese similar cu cel uman.
- Abilitatea de a automatiza lucrările de inserție care nu erau posibile anterior poate reduce costurile de operare cu 40%.
De ce gripperul RG2-FT?
RG2-FT este un gripper de ultimă generație cu sensibilitate și inteligență adăugate. Acesta vine cu un senzor încorporat de forță/cuplu și de proximitate, care asigură o automatizare foarte precisă. Acest lucru permite o colaborare reală cu operatorii umani, sprijinindu-i asemenea unui coleg. Procesele de inserare pot fi realizate mai rapid și mai precis. Gripperul poate insera cu ușurință știfturi, de exemplu, acolo unde omul ar face efort. Datorită tehnologiei avansate a senzorilor, în timpul asamblării, gripperul dă robotului abilitatea de a simți când piesa a fost montată corect. RG2-FT oferă productivitate ridicată, implementare rapidă, economisind ore de pregătire tehnologică a integrării.

Gripper de precizie pentru automatizare
Dă robotului abilitatea de a simți asemenea unei mâini umane

Producție mai rapidă și de mai bună calitate
Datorită capabilităților senzitive, produce calitate mai bună, mai rapid

Cost operațional scăzut
ROI – amortizare în mai puțin de 1 an
Avantajele și caracteristicile RG2-FT
RG2-FT este o versiune unică a seriei RG cu senzori integrați de forță/cuplu și un senzor de proximitate la vârfurile degetelor, care permite detectarea precisă a poziției obiectelor. Este un gripper de ultimă generație, cu o abilitate senzitivă perfecționată și inteligență adăugată, capabil să controleze robotul și pe sine pentru a realiza ceea ce și-ar dori operatorul să facă, chiar dacă parametrii exacți nu pot fi programați în avans.
Acest lucru permite o colaborare reală cu operatorii umani, sprijinindu-i asemenea unui coleg și asigurând manevrarea de precizie, oră după oră.
Sophisticated techology
Primul robot gripper din lume care poate detecta obiecte prin utilizarea senzorilor integrați deforță/cuplu și de proximitate, pentru asigurarea unei manevrări ultrasigure.
Ideal for fragile material handling
Datorită prinderii sensibile, acest gripper este ideal pentru manevrarea materialelor fragile.
Software integrat
Gripperul vine cu software preintegrat, ușor de instalat și programat, astfel încât chiar și angajații fără bază tehnică îl pot inițializa.
Indicații de prindere
Detectează riscul alunecării înainte ca aceasta să survină.
Vârfuri de degete personalizabile
Gripperul poate manevra obiecte de diferite dimensiuni și profiluri.
Detects workpiece
RG2-FT poate detecta cu precizie poziția obiectelor. El detectează riscul de alunecare înainte ca aceasta să se producă, îmbunătățind calitatea producției prin detecție precisă.


SUNTEȚI INTERESAT?
ȚINEȚI LEGĂTURA CU NOI!
SOLICITAȚI O OFERTĂ
Cum să construiți o aplicație Pick & Place
Învățați cum să creați o aplicație Pick & Place cu ajutorul acestui ghid video detaliat. Vă vor fi prezentate cele mai bune practici, considerațiile și principalele detalii tehnice de care aveți nevoie pentru implementarea cu succes a aplicației.
Aplicații cu gripperul RG2-FT
ASAMBLARE
Asigură prindere asemenea celei umane datorită detecției integrate forță/cuplu. Dă robotului abilitatea de a simți când piesa a fost montată corect.
MAI MULT
MANIPULAREA MATERIALELOR
Poate detecta prezența unui obiect și ajusta forța de prindere chiar și fără configurare precisă.
MAI MULT
CALITATE
Poate detecta valori foarte mici de forță/cuplu, asigurând prinderea corectă. Datorită capabilităților de detecție, produce calitate mai bună.
MAI MULT
Compatibilitate cu o gamă largă de roboți















Vreți să vindeți produsele noastre? Intrați în rețeaua noastră de parteneri! |
Deveniți partener |

Broșura de produse OnRobot
OnRobot products open new possibilities for automating tasks that you never thought possible. Check out our product brochure to see how you can save cost and increase productivity with flexible automation tools