SOLICITAȚI O OFERTĂ
3FG15 GRAIFĂR CU 3 DEGETE

GRAIFĂR FLEXIBIL CU 3 DEGETE CU CURSĂ MARE
- Producție flexibilă - cursa mare optimizează supravegherea strungului CNC pentru dimensiuni multiple ale pieselor cu un singur graifăr cu 3 degete
- Poziționarea centrică precisă asigură calitate ridicată, uniformitate și volum de producție cu programare minimă
- Prinderea puternică și stabilă cu 3 puncte de contact, face acest graifăr rapid și ușor de repoziționat pentru procese multiple
- Realizare suplimentară cu vârfurile de degete adaptabile, pentru prinderea flexibilă a unei game largi de forme și dimensiuni ale pieselor.
De ce 3FG15 graifăr cu trei degete?
Aparatul 3FG15 este ideal pentru prinderea unei game largi de obiecte cilindrice în aplicațiile de supraveghere a mașinilor, cum sunt strungurile CNC. Design-ul graifărului face astfel încât piesele de prelucrat să fie centrate automat, rezultând o poziționare rapidă cu o prindere puternică, precisă și amplasare precisă. Cu o sarcină utilă până la 15 kg, aparatul 3FG15 concurează cu graifărele cu gheare mai mari, mai greoaie și mai puțin flexibile. La fel ca toate graifărele OnRobot, aparatul 3FG15 oferă integrare perfectă cu roboții aleși de dumneavoastră.

O singură unealtă de montare necesară pentru supravegherea strungului dumneavoastră CNC – flexibilitate ridicată
Manevrarea pieselor cu dimensiuni multiple cu o cursă mare de prindere

Soluție mai rapidă, mai productivă
Rapid și ușor de repoziționat pentru procese multiple, productivitate ridicată

Un sistem software unic simplificat
Implementare ușoară, minimizează orele de pregătire tehnologică
Avantajele și caracteristicile aparatului 3FG15
Graifărul cu trei degete 3FG15 are o cursă maximă impresionantă de 150 mm și un design inovator, care poate satisface procese multiple. Este ideal pentru prinderea unei game largi de obiecte cilindrice, cu lățimi între 20 mm și 150 mm în aplicații de supraveghere a mașinilor, cum sunt strungurile CNC, aplicații de inserare și paletizare uniformă. Aparatul 3FG15 asigură o priză puternică, stabilă pentru ambele prinderi – cu potrivire la formă (în interiorul obiectului) sau prin frecare (externă) – adăugând astfel flexibilitate aplicației dumneavoastră. Design-ul graifărului face astfel încât piesele de prelucrat să fie centrate automat, rezultând o prindere puternică, stabilă și amplasare precisă în mandrina mașinii. Cu o sarcină utilă până la 15 kg și o forță de prindere de la 10 N până la 240 N, aparatul 3FG15 este un concurent pentru graifărele cu degete mai mari, mai greoaie și mai puțin flexibile.
Prindere precisă, stabilă
Prinderea puternică și stabilă cu 3 puncte de contact, face acest graifăr rapid și ușor de repoziționat pentru procese multiple
Cursă mare, până la 150 mm
Cursă maximă impresionantă de 150 mm și un design inovator, care poate satisface procese multiple.
Sarcină utilă mare, până la 15 kg
Graifărul poate ridica până la 15 kg, ceea ce îl face compatibil cu coboți cu sarcină utilă mai mare.
Forță de prindere 10-240 N
Prindere puternică, impresionantă, stabilă până la 240 N
Poziționare rapidă
Graifărul vine cu software pre-integrat, ușor de instalat și programat, astfel încât poate fi configurat chiar și de angajații fără cunoștințe tehnice de bază.
Vârfuri de degete personalizabile
Vârfurile ghearelor graifărului pot fi personalizate


SUNTEȚI INTERESAT?
ȚINEȚI LEGĂTURA CU NOI!
SOLICITAȚI O OFERTĂ
Cum să construiți o aplicație Pick & Place
Învățați cum să creați o aplicație Pick & Place cu ajutorul acestui ghid video detaliat. Vă vor fi prezentate cele mai bune practici, considerațiile și principalele detalii tehnice de care aveți nevoie pentru implementarea cu succes a aplicației.
Cum să creați o aplicație pentru supravegherea mașinilor CNC
Aflați cum să creați o aplicație pentru supravegherea mașinilor CNC cu ajutorul acestui ghid video detaliat. Vă vor fi prezentate cele mai bune practici, argumente și principalele detalii tehnice de care aveți nevoie pentru implementarea cu succes a aplicației.
Exemplu de aplicare a graifărului 3FG15
SUPRAVEGHEREA MAȘINILOR
Soluție perfectă pentru prinderea unei game largi de obiecte cilindrice în cursul aplicațiilor de supraveghere a mașinilor, cum sunt strungurile CNC
.
MAI MULT
MANIPULAREA MATERIALELOR
Centrează automat piesele de prelucrat, rezultând o prindere puternică, stabilă și amplasare precisă
.
MAI MULT
Compatibilitate cu o gamă largă de roboți















Vreți să vindeți produsele noastre? Intrați în rețeaua noastră de parteneri! |
Deveniți partener |

OnRobot Product Brochure
OnRobot products open new possibilities for automating tasks that you never thought possible. Check out our product brochure to see how you can save cost and increase productivity with flexible automation tools