SOLICITAȚI O OFERTĂ
GRIPPER RG6

RG6 - GRIPPER ROBOT CU 2 DEGETE FLEXIBILE ȘI O CURSĂ MARE
- Gripperele flexibile pot fi folosite pentru o gamă largă de dimensiuni și forme ale pieselor.
- Designul Plug & Produce reduce timpul implementării de la o zi la o oră.
- Implementarea ușoară cu grippere cu utilizare imediată reduce timpul de programare cu 70%.
De ce gripperul RG6?
Gripperul RG6 cu braț robot cu sarcină utilă de 6 kg este un gripper colaborativ flexibil cu Quick Changer încorporat, având cursă până la 150 mm. Furnizează inteligență, implementare rapidă, personalizare și programare ușoară. Caracteristicile excepționale ale software-lui care vine cu produsul permit aplicații inteligente. Gripperul RG6 este un instrument pentru o gamă largă de aplicații. Vârfurile de deget personalizate asigură flexibilitate de prindere extensivă, clienții pot utiliza un singur instrument pentru diferite componente ale procesului de producție, maximizând astfel utilizarea robotului. RG6 funcționează perfect cu Dual Quick Changer și oricare din celelalte grippere ale noastre, pentru a vă ajuta să maximizați utilizarea roboților. RG6 este certificat TÜV și este livrat standard cu scuturi de protecție.

Un singur instrument pentru toate necesitățile - flexibilitate ridicată
Soluție personalizată, gata de utilizare. Utilizare a unui singur instrument pentru diverse aplicații

Un sistem software simplificat
Implementare ușoară, minimizează orele de pregătire tehnologică

Flexibilitate a producției
Operare 24/7 fără angajarea de personal nou
Avantajele și caracteristicile RG6
Gripperul RG6 poate fi combinat cu modulul Dual Quick Changer. Dual Quick Changer funcționează după aceleași principii ca și modulul Quick Changer. În orice caz, Dual Quick Changer este proiectat pentru a permite utilizarea în același timp a două dispozitive gripper capăt de braț (EoAT), astfel încât se pot utiliza simultan, de ex., un gripper RG2 și un gripper RG6.
Gripperul nostru unic, ca dispozitiv de capăt de braț, vă ajută să maximizați utilizarea roboților dvs. Cu Dual Quick Changer montat, timpul de producție este redus, deoarece pot fi manevrate simultan mai multe piese de prelucrat. În general, Dual Quick Changer va crește eficiența producției cu aproximativ 50%.
Cursă mare
Detectează automat cursa la pornirea programului fără inițializare. Cursa maximă de prindere a gripperului RG6 este de 150 mm (reglabilă).
Indicații de prindere
Detectările automate „lost grip detection” (detectare prindere pierdută), „grip detected” (prindere detectată), „continuous grip” (prindere continuă) și „measure width” (măsurare lățime) elimină nevoia de programare manuală a acestor caracteristici.
Vârfuri de degete personalizabile
Vârfurile de deget ale gripperului pot fi ușor personalizate, prin potrivirea profilului produsului pentru prindere stabilă.
Automatic tool center point calculation (TCP)
Calcularea automată a TCP elimină necesitatea programării extensive pe lângă reducerea timpului de implementare.
Calculare a sarcinii utile automate
Calcularea sarcinii utile automate simplifică programarea gripperului RG6.
Compensarea automată a profunzimii
Compensarea automată a profunzimii asigură alunecarea degetelor gripperului în paralel pe suprafețele de lucru.
Software integrat
Gripperul vine cu software preintegrat, ușor de instalat și programat, astfel încât chiar și angajații fără bază tehnică îl pot inițializa.
Certificat TÜV
Ambele grippere, RG2 și RG6, sunt certificate TÜV.


SUNTEȚI INTERESAT?
ȚINEȚI LEGĂTURA CU NOI!
SOLICITAȚI O OFERTĂ
Exemplu de aplicație a dispozitivului gripper RG6 capăt de braț
-
MAI MULT
Donk Industries este unul dintre cei mai mari producători de piese de aluminiu în serie mică din grupul țărilor Benelux. Pentru ajutor în menținerea stocurilor la nivel scăzut și livrarea către clienți la timp cu o mare diversitate de produse, un gripper RG6 cu senzor HEX de la OnRobot alimentează automat și permanent una din cele opt mașini CNC.
Cu un deficit de mână de lucru calificată, aceasta permite angajaților să se mute la sarcini mult mai interesante, în timp ce producția mașinii CNC se dublează, cu o calitate mai ridicată și mai stabilă a produsului.
-
MAI MULT
Tomenson Machine Works, o fabrică de familie de tubulaturi hidraulice din Chicago, este concentrat pe îmbunătățirea continuă. Automatizarea colaborativă în aplicația de poansonare cu ace a îmbunătățit calitatea, profitabilitatea, flexibilitatea și satisfacția muncitorilor.
Gripperul colaborativ OnRobot RG6 manipulează duzini de piese de dimensiuni diferite cu alternări rapide și ușoare și definește nivelul pentru automatizarea în curs în supravegherea CNC, debavurare și ambalare.
-
MAI MULT
RG6 este utilizat în particular acolo unde pot fi preluate de la personal sarcinile grele și dificile, care să fie efectuate de către roboți colaborativi, declară managerul de proiecte strategice Bastian Fietje: „Stația de lucru în care utilizăm gripperul de la OnRobot înlocuiește un proces de ambalare în care operatorul trebuia să lucreze manual la stivuirea produselor prin evacuarea aerului dintre acestea la suprapunere.”
„Procesul manual a necesitat un volum mare de ridicări repetate și un efort mare pe umeri. Am eliminat acest efort fizic de la angajați”, a afirmat el.
Cum să construiți o aplicație Pick & Place
Învățați cum să creați o aplicație Pick & Place cu ajutorul acestui ghid video detaliat. Vă vor fi prezentate cele mai bune practici, considerațiile și principalele detalii tehnice de care aveți nevoie pentru implementarea cu succes a aplicației.
Cum să creați o aplicație pentru supravegherea mașinilor CNC
Aflați cum să creați o aplicație pentru supravegherea mașinilor CNC cu ajutorul acestui ghid video detaliat. Vă vor fi prezentate cele mai bune practici, argumente și principalele detalii tehnice de care aveți nevoie pentru implementarea cu succes a aplicației.
Aplicații ale gripperelor RG6 ca dispozitiv de capăt de braț
MANIPULAREA MATERIALELOR
Ideal pentru aplicații high mix, low volume, poate sorta produsele după material, profil și dimensiuni.
Asigură preluarea și plasarea precisă a produselor. Obiectele plate pot fi preluate datorită detecției automate a adâncimii. Se poate utiliza în scopuri multiple datorită forței de prindere reglabilă.
MAI MULT
SUPRAVEGHEREA MAȘINILOR
Poate să degreveze personalul de sarcini plictisitoare și repetitive, asigurând creșterea productivității și siguranța.
Inițializarea gripperului dual permite procesarea simultană a produselor multiple.
MAI MULT
Compatibilitate cu o gamă largă de roboți















Vreți să vindeți produsele noastre? Intrați în rețeaua noastră de parteneri! |
Deveniți partener |

Broșura de produse OnRobot
OnRobot products open new possibilities for automating tasks that you never thought possible. Check out our product brochure to see how you can save cost and increase productivity with flexible automation tools