SOLICITAȚI O OFERTĂ
ONROBOT SCREWDRIVER

Șurubelniță multifuncțională pentru robot, cu alimentator de șuruburi
- Configurare, programare și implementare simplă și imediată pe orice robot principal
- Versatilitate și flexibilitate superioare, cu schimbări rapide pentru o gamă extinsă de mărimi și lungimi de șuruburi
- Controlul precis al cuplului și detectarea inteligentă a erorilor asigură calitatea și consecvența
- Controlul mișcării axului integrat simplifică programarea, accelerează configurarea și îmbunătățește calitatea
De ce OnRobot Screwdriver?
Cu noul sistem inteligent OnRobot Screwdriver pentru roboți industriali și colaborativi ușori vă puteți automatiza facil procesele de asamblare automatizate. Detectarea inteligentă a erorilor și manipularea mărimilor multiple de șuruburi va asigura rezultate consecvente și va reduce dramatic duratele ciclurilor dumneavoastră.

Calitate și consecvență
Controlul precis al forței și detectarea inteligentă a erorilor

Productivitate mai mare
Procese automate multiple de înșurubare cu șurubelnița, configurare și implementare imediate

Economie de timp
Implementare rapidă și simplă prin configurarea One System
Avantajele și caracteristicile OnRobot Screwdriver
Înșurubarea automatizată cu șurubelnița pentru îmbunătățirea productivității și calității nu a fost niciodată mai simplă, mai inteligentă sau mai eficientă din punctul de vedere al costurilor. Sistemul inteligent OnRobot Screwdriver accelerează configurarea și programarea, cu tot ceea ce aveți nevoie gata de utilizare. Montați direct Screwdriver pe orice braț de robot important și instalați bitul adecvat; apoi introduceți valorile pentru lungime și cuplu în interfața pentru utilizator a robotului. Controlul precis al cuplului și axul integrat elimină timpul și costurile pentru integrarea suplimentară și asigură introducerea consecventă și exactă a șuruburilor. Schimbările la un tip sau o mărime diferită de șuruburi durează doar câteva minute, reducând timpul de nefuncționare și impulsionând rentabilitatea.
OnRobot Screwdriver și alimentatoarele de șuruburi disponibile pot manipula o gamă extinsă de mărimi de șuruburi, de la M1.6 până la M6 și lungimi până la 50 mm. Controlul precis al cuplului în interval de la 0,15 Nm până la 5 Nm Mai versatil și inteligent decât sculele tradiționale, OnRobot Screwdriver poate detecta dacă șurubul a fost preluat, dacă lungimea este cea corectă sau dacă șurubul a fost introduc corespunzător în timpul procesului de strângere.
OnRobot Screwdriver include funcții de protecție care fac ca acest sistem să fie adecvat pentru aplicații colaborative pentru șuruburi cu lungimi până la 35 mm, care sunt retrase complet în Screwdriver în timpul mișcării. Oprirea de siguranță se activează automat dacă un șurub este expus unei forțe longitudinale excesive, în timp ce lampa de alertă indică această problemă.
CONFIGURARE ȘI SCHIMBĂRI RAPIDE ȘI SIMPLE
Soluția completă de înșurubare cu șurubelnița include alimentatorul de șuruburi și configurarea simplă One System pentru orice braț de robot principal.
GAMĂ EXTINSĂ DE MĂRIMI ȘI LUNGIMI DE ȘURUBURI
Manipulează mărimi de șuruburi de la M1.6 până la M6, cu lungimi până la 50 mm. Schimbările la un tip sau o mărime diferită de șuruburi durează doar câteva minute, reducând timpul de nefuncționare și impulsionând rentabilitatea.
FUNCȚII DE PROTECȚIE INCORPORATE
Șuruburile cu lungimi până la 30 mm sunt retrase în interiorul șurubelniței în timpul mișcării. Oprirea de siguranță se activează automat dacă vreun șurub este supus unei forțe excesive
CONTROLUL PRECIS AL CUPLULUI
Interval de control al cuplului de la 0,15 Nm până la 5 Nm pentru înșurubarea cu șurubelnița consecventă și precisă
AX INTEGRAT
Șuruburile sunt retrase în interiorul instrumentului și acționate automat la mișcarea robotului în poziție, ceea ce reduce mișcarea brațului robotului și simplifică programarea
CERTIFICAT ESD
Adecvat pentru toate mediile de asamblare, inclusiv cele electronice
FUNCȚIONALITATE DE AUTOFILETARE
Permite aplicații pentru înșurubare în timpul executării filetului în găuri pre-găurite
PERMITEȚI MAI MULTE APLICAȚII DE ÎNȘURUBARE
Ajutajele de extensie suplimentare pentru biți, cu dimensiuni de 50 mm și de 100 mm, oferă o posibilitate adițională de a ajunge în spații înguste și restrânse


SUNTEȚI INTERESAT?
ȚINEȚI LEGĂTURA CU NOI!
SOLICITAȚI O OFERTĂ
CUM SĂ CREAȚI O APLICAȚIE DE ÎNȘURUBARE CU ȘURUBELNIȚA
Aflați cum să creați o aplicație de înșurubare cu șurubelnița cu ajutorul acestui ghid video detaliat. Vă vor fi prezentate cele mai bune practici, argumente și principalele detalii tehnice de care aveți nevoie pentru implementarea aplicației.
Exemplu de aplicație pentru OnRobot Screwdriver
ASAMBLARE
Ideal pentru procese de asamblare automate cu rezultate consecvente, cu rezultate superioare și funcții de protecție pentru o aplicație colaborativă mai sigură.
MAI MULT
Compatibilitate cu o gamă largă de roboți















Vreți să vindeți produsele noastre? Intrați în rețeaua noastră de parteneri! |
Deveniți partener |

OnRobot Product Brochure
OnRobot products open new possibilities for automating tasks that you never thought possible. Check out our product brochure to see how you can save cost and increase productivity with flexible automation tools