SOLICITAȚI O OFERTĂ
2FG7

2FG7 - gripper paralel fără complicații inutile, pentru spații înguste și sarcini utile solicitante
- Gripperul paralel complet, ușor de programat, colaborativ, intră rapid în producţie pentru o gamă largă de aplicații
- Gripperul paralel puternic este ușor de instalat în spații înguste și gestionează cerinţe legate de sarcini utile solicitante
- Obțineți o amortizare rapidă a investiţiei cu un singur gripper flexibil, inteligent și precis, care poate fi personalizat cu ușurință și adaptat pentru numeroase sarcini
- Gata de utilizare aproape oriunde, cu clasificare IP67 pentru medii dure și certificare ISO clasa 5 pentru camere curate
De ce gripperul paralel 2FG7?
Gripperul 2FG7 de la OnRobot este un gripper paralel complet electric, pentru buget redus, gata de utilizare, care poate fi instalat în câteva minute și care nu necesită nicio inginerie personalizată pentru instalare, programare sau întreținere. 2FG7 este reinstalabil cu ușurință pe orice robot principal, colaborativ sau industrial ușor, ceea ce îl face ideal pentru producția cu volum mic, puternic mixtă și care permite o amortizare rapidă pentru numeroase aplicații diferite.

Gata pregătit pentru producție
Conceput pentru a rezista condițiilor și aplicațiilor de producție dure, poate gestiona sarcini utile solicitante, chiar și în spații înguste.

Un singur gripper pentru o gamă largă de aplicații
Puternic, dar flexibil, cu ajustarea precisă a forței și cursei, pentru a se potrivi cerințelor aplicaţiei dvs. specifice.

Posibilități extinse de automatizare
Certificarea pentru camere curate permite instalarea simplificată în industriile produselor farmaceutice și electronice.
Avantajele și caracteristicile 2FG7
Mai mic și mai puternic decât gripperele cu degete, 2FG7 este perfect pentru utilizarea în aplicații cu spațiu de manevră limitat. Cu o sarcină utilă maximă de 11 kg (24,3 lb), un interval de prindere extern de până la 73 mm (2,87 in) și o forță de prindere de la 20 N la 140 N, versatilul 2FG7 poate manevra cu ușurință sarcini utile grele sau voluminoase. Iar cu clasificarea IP67 pentru medii dure și certificarea ISO clasa 5 pentru camere curate, 2FG7 este gata de lucru aproape oriunde aveți nevoie de el.
Spre deosebire de gripperele pneumatice complexe și scumpe, gripperul electric 2FG7 poate fi programat cu ușurință, printr-o interfață software intuitivă, pentru setări precise de control al forței, vitezei și cursei. Feedback-ul inteligent, cum ar fi detectarea apucării și a pierderii acesteia, îmbunătățesc precizia de ansamblu. Și, la fel ca restul familiei de grippere complet electrice de la OnRobot, fără complicații inutile, 2FG7 vă permite să spuneți „adio” problemelor și costurilor cu aerul comprimat.
ACCESIBIL ȘI UȘOR DE UTILIZAT, PENTRU O AMORTIZARE RAPIDĂ
Ușor de utilizat și rentabil, gripperul 2FG7 poate fi instalat în câteva minute pentru numeroase aplicații diferite.
IDEAL PENTRU SPAȚII RESTRÂNSE ȘI SARCINI UTILE SOLICITANTE
Cu apucare puternică și amprentă la sol redusă, 2FG7 este gripperul perfect pentru utilizarea în spații de lucru mici și aplicații cu locuri de manevrare restrânse, chiar și cu sarcini utile mari.
FLEXIBIL ȘI PRECIS
Ajustarea precisă a gamei largi de forțe și curse înseamnă că puteți utiliza același gripper pentru numeroase sarcini și aplicații diferite.
NU ESTE NECESAR AERUL COMPRIMAT
Gripper paralel electric, 2FG7 este ideal pentru producția puternic mixtă/cu volum mic, deoarece permite instalarea și reinstalarea rapidă și ușoară.
CLASIFICARE IP67 PENTRU MEDII DURE
2FG7 poate rezista condițiilor și aplicațiilor dure de producție, cum ar fi aplicațiile de supraveghere a mașinilor.
CERTIFICARE ISO CLASA 5 PENTRU UTILIZARE ÎN CAMERE CURATE
În conformitate cu ISO clasa 5 necesară pentru numeroase aplicații de manipulare, 2FG7 este gata de utilizare în industriile farmaceutică și electronică.


SUNTEȚI INTERESAT?
ȚINEȚI LEGĂTURA CU NOI!
SOLICITAȚI O OFERTĂ
Cum să construiți o aplicație Pick & Place
Învățați cum să creați o aplicație Pick & Place cu ajutorul acestui ghid video detaliat. Vă vor fi prezentate cele mai bune practici, considerațiile și principalele detalii tehnice de care aveți nevoie pentru implementarea cu succes a aplicației.
Cum să creați o aplicație pentru supravegherea mașinilor CNC
Aflați cum să creați o aplicație pentru supravegherea mașinilor CNC cu ajutorul acestui ghid video detaliat. Vă vor fi prezentate cele mai bune practici, argumente și principalele detalii tehnice de care aveți nevoie pentru implementarea cu succes a aplicației.
Exemplu de aplicație pentru gripperul 2FG7
MANIPULAREA MATERIALELOR
Ideal pentru producția puternic mixtă și cu volum mic, permite ajustări rapide și ușoare ale setărilor în funcție de piesele care trebuie manipulate.
MAI MULT
SUPRAVEGHEREA MAȘINILOR
Poate să degreveze personalul de sarcini plictisitoare și repetitive, asigurând creșterea productivității și siguranța.
Certificat IP 67.
MAI MULT
Compatibilitate cu o gamă largă de roboți















Vreți să vindeți produsele noastre? Intrați în rețeaua noastră de parteneri! |
Deveniți partener |

Broșura de produse OnRobot
OnRobot products open new possibilities for automating tasks that you never thought possible. Check out our product brochure to see how you can save cost and increase productivity with flexible automation tools