SOLICITAȚI O OFERTĂ
DUAL QUICK CHANGER

DUAL QUICK CHANGER - PRINDERE RAPIDĂ, MAI MULTĂ PUTERE PENTRU UN VOLUM DE MUNCĂ DUBLU
- Gripperul dual scurtează durata ciclului și poate îmbunătăți productivitatea cu cel puțin 50%.
- Productivitatea crescută oferă un profit mai rapid, cu recuperarea investiției în numai 3 luni
- Timp de funcționare mărit în Supravegherea mașinilor CNC
De ce DUAL QUICK CHANGER?
Dual Quick Changer vă permite să utilizați dispozitivele noastre capăt de braț împreună într-un singur ciclu. Cu această soluție inovatoare, puteți folosi două grippere RG2 sau un gripper RG6 cu un VG10 – este numai decizia dvs. Schimbați instrumentele între ele rapid și fără efort pentru a maximiza utilizarea roboților dvs. cu Dual Quick Changer.

Ciclu mai rapid prin prindere dublă
Timpul de funcționare este majorat dramatic deoarece mașina rulează în timp ce piesele sunt preluate și plasate.

Repoziționare rapidă
Schimbare a instrumentelor în 5 secunde

Funcționare în afara orelor, productivitate mărită
Oferă mai multe ore de disponibilitate, de ex., pentru mașina CNC
Avantajele și caracteristicile Dual Quick Changer
Dual Quick Changer oferă aceeași flexibilitate și schimbarea rapidă a instrumentelor ca Quick Changer – doar că, acum, veți echipa robotul cu două atașamente pe dispozitive de capăt de braț (EoAT) simultan. Echiparea brațului de robot cu două capete de braț vă permite utilizarea a două instrumente într-un singur ciclu, majorând productivitatea cu peste 50%. Dual Quick Changer vine cu o înălțime și o greutate încorporate reduse și este conceput să se potrivească la toate mărcile majore de roboți. Prin urmare, puteți interschimba instrumentele noastre la roboții existenți, pentru o eficiență maximă.
Easy and fast tool changing
Permite operatorilor robotului să schimbe rapid dispozitivele, suplimentar față de eliminarea timpilor de nefuncționare între procese variate.
Repetabilitate înaltă
Ideal pentru supravegherea mașinilor CNC pentru accelerarea duratei ciclului
Safe and secure locking mechanism
Mecanism de blocare brevetat, fiabil și ușor de utilizat. Permite blocarea și deblocarea simple și rapide, astfel încât până și un operator mai puțin experimentat poate să schimbe EoAT la robot în câteva secunde.
Payload up to 20 kg
OnRobot Dual Quick Changer poate manevra piese de prelucrat care, combinate, cântăresc până la 20 kg
ISO-9409-1 flange
Poate fi utilizat la orice braț de robot sau alt echipament cu o flanșă ISO-9409-1


SUNTEȚI INTERESAT?
ȚINEȚI LEGĂTURA CU NOI!
SOLICITAȚI O OFERTĂ
Exemple de aplicații cu configurarea prindere dublă
-
MAI MULT
FT-Produktion furnizează piese metalice către lideri globali ai industriei, cum sunt Volvo, Renault și Scania, find dependentă de automatizare pentru a întâmpina cererea în creștere a clienților într-o piață a muncii foarte strânsă. Cu 650 profile de aluminiu diferite, serii de producție care ajung de la cinci la 150.000 unități și 7000 comenzi anual, automatizarea flexibilă este esențială.
O celulă de roboți compusă din două grippere OnRobot RG2 scurtează durata ciclului aproape la jumătate, permițând fabricarea unei serii de 150.000 unități în mai puțin de două luni, cu economisirea a 500 ore manoperă.
-
MAI MULT
Producătorul de reductoare Osvald Jensen și-a actualizat aplicația colaborativă de supraveghere a mașinilor CNC cu un gripper OnRobot Dual RG2, cu rezultate dramatice. Prin manevrarea a două piese într-o singură acțiune de robot, gripperul reduce durata unui ciclu de 27 secunde la numai 15 secunde – o creștere de 44%. Operarea constantă și precisă a gripperului a livrat piesele mai aproape de toleranța ideală.
Gripperul poate să lucreze și în medii neluminate, odată ce muncitorii încarcă magaziile cu material brut înainte de încheierea schimbului.
Cum să construiți o aplicație Pick & Place
Învățați cum să creați o aplicație Pick & Place cu ajutorul acestui ghid video detaliat. Vă vor fi prezentate cele mai bune practici, considerațiile și principalele detalii tehnice de care aveți nevoie pentru implementarea cu succes a aplicației.
Cum să creați o aplicație pentru supravegherea mașinilor CNC
Aflați cum să creați o aplicație pentru supravegherea mașinilor CNC cu ajutorul acestui ghid video detaliat. Vă vor fi prezentate cele mai bune practici, argumente și principalele detalii tehnice de care aveți nevoie pentru implementarea cu succes a aplicației.
Aplicații – transformați robotul într-un robot gripper dublu cu Dual Quick Changer
ÎNDEPĂRTAREA MATERIALELOR
CALITATE
SUPRAVEGHEREA MAȘINILOR
ASAMBLARE
MANIPULAREA MATERIALELOR
Compatibilitate cu o gamă largă de roboți















Vreți să vindeți produsele noastre? Intrați în rețeaua noastră de parteneri! |
Deveniți partener |

Broșura de produse OnRobot
OnRobot products open new possibilities for automating tasks that you never thought possible. Check out our product brochure to see how you can save cost and increase productivity with flexible automation tools