FÅ ET TILBUD
PALLET STATION

Pallet Station
- Holdbar, gulvmonteret fastholdelsesenhed til paller, som sikrer ensartet palleplacering, og som kan modstå slag fra stablingsmaskiner og trucks
- Leveres med indbygget sensor til registrering af paller
- Denne serieproducerede fastholdelsesenhed sparer mange omkostninger til udvikling og forkorter implementeringstiden
Hvorfor OnRobot Pallet Station?
Pallet stationen er en mekanisk guide til paller i en palleapplikation. Pallestationen fås med et digitalt “palle tilstede”-signal, og indikatorlampen viser signalstatus.
Pallet stationen integreres normalt med Lift100 og palleteringssoftware med enten en eller to Pallet stationer.
Pallet stationen er fleksibel og kan samles mekanisk til højre- eller venstrevendt montering afhængig af anvendelsen.
Det robuste design kan modstå påkørsel af gaffeltrucks mv.

INTERESSERET?
KONTAKT OS!
FÅ ET TILBUD
Anvendelse af Pallet Station
MATERIALEHÅNDTERING
Ideel til high-mix - low-volume, er hurtig og nem at indstille i forhold til den del, som håndteres.
MERE
Kompatibelt med et bredt udvalg af robotmærker















Ønsker du at forhandle vores produkter? Tilmeld dig vores partnernetværk! |
Bliv en partner |