OTRZYMAJ OFERTĘ CENOWĄ
PALLET STATION

Pallet Station
- Wytrzymałe, montowane do podłogi urządzenie do palet zapewnia spójne pozycjonowanie palet i wytrzymuje uderzenia przez układarki i wózki
- Posiada wbudowany czujnik do wykrywania palet
- Gotowe urządzenie pozwala znacznie ograniczyć pracę inżynierską i skraca czas wdrożenia
Dlaczego Onrobot Pallet Station?
Pallet Station to mechaniczna prowadnica do palet w rozwiązaniu do palet. Sygnał cyfrowy „Paleta obecna” jest dostępny, a kontrolka wskazuje status sygnału.
Pallet Station jest zazwyczaj zintegrowana z Lift100, a oprogramowanie aplikacji Palletizing z jedną lub dwoma Pallet stationi.
Pallet Station zapewnia możliwość mechanicznego montażu zarówno w wersji prawej lub lewej, w zależności od rzeczywistego zastosowania.
Wytrzymała konstrukcja jest odporna na uderzenia wózków widłowych lub pojazdów ciężarowych.

ZAINTERESOWANY(-A)?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!
OTRZYMAJ OFERTĘ CENOWĄ
Jak opracować zastosowanie paletyzacji
Zobacz ten film ze szczegółowymi instrukcjami i dowiedz się, jak opracować zastosowanie paletyzacji. Prezentujemy najlepsze praktyki, wskazówki i podstawowe dane techniczne wymagane w celu wdrożenia zastosowania.
Zastosowania podnośnika Pallet Station
PRZEŁADUNEK MATERIAŁÓW
Idealny do produkcji krótkoseryjnych o niskich nakładach i wysokiej różnorodności, pozwala na szybką i łatwą regulację ustawień w zależności od obrabianych części.
WIĘCEJ
Kompatybilność z szeroką gamą robotów















Chcesz sprzedawać nasze produkty? Dołącz do naszej sieci partnerskiej! |
Zostań partnerem |