OTRZYMAJ OFERTĘ CENOWĄ
CHWYTAK SOFT GRIPPER

ELASTYCZNY CHWYTAK FORMOWANY Z SILIKONU PRZYSTOSOWANY DO KONTAKTU Z ŻYWNOŚCIĄ
- Odkryj nowe możliwości w zakresie automatyzacji produkcji żywności, napojów, kosmetyków i leków dzięki miękkiemu chwytakowi atestowanemu pod kątem kontaktu z żywnością
- Elastyczny, formowany z silikonu chwytak umożliwia łatwe przenoszenie szerokiej gamy przedmiotów o nietypowych kształtach oraz przedmiotów delikatnych
- Bezpieczne przenoszenie przedmiotów delikatnych pozwala podnieść jakość produkcji i ograniczyć ilość odpadów
- Brak zewnętrznego dopływu powietrza oznacza brak pyłu, cichą pracę, prostą konstrukcję i brak dodatkowych kosztów
Dlaczego warto wybrać chwytak Soft Gripper?
Chwytak Soft Gripper firmy OnRobot pozwala przenosić szeroki wachlarz przedmiotów o nietypowych kształtach oraz przedmiotów delikatnych, co czyni go idealnym do zastosowań typu pick-and-place przy produkcji żywności i napojów, jak również do zastosowań w przemyśle wytwórczym i opakowaniowym. Chwytak posiada trzy wymienne formowane z silikonu końcówki chwytne umożliwiające przenoszenie szerokiej gamy przedmiotów o nietypowych kształtach oraz przedmiotów delikatnych, dzięki czemu doskonale sprawdza się w zastosowaniach z wykorzystaniem robotów współpracujących. Od jajek i owoców po butelki i puszki - automatyzacja produkcji żywności i napojów właśnie stała się prostsza. Podobnie jak wszystkie chwytaki firmy OnRobot, chwytak Soft Gripper można bezproblemowo zintegrować z wybranym przez Państwa robotem. Chwytak Soft Gripper pracuje bez zewnętrznego dopływu powietrza, co pozwala wyeliminować dodatkowe koszty i złożoność konstrukcji oraz zapewnia pracę bez pyłu i hałasu generowanych przez tradycyjne chwytaki podciśnieniowe.

Wysoka elastyczność, wyższy zwrot z inwestycji
Łatwe przenoszenie szerokiej gamy przedmiotów o nietypowych kształtach oraz przedmiotów delikatnych

Większe możliwości w zakresie automatyzacji
Odkryj nowe możliwości w zakresie automatyzacji w produkcji żywności i napojów

Jeden uproszczony system oprogramowania
Łatwe wdrożenie, zmniejszenie liczby godzin prac inżynieryjnych
Zalety i cechy chwytaka Soft Gripper
Nowy chwytak Soft Gripper OnRobot posiada trzy wymienne formowane z silikonu końcówki chwytne umożliwiające przenoszenie szerokiej gamy przedmiotów o nietypowych kształtach oraz przedmiotów delikatnych, co czyni go idealnym do zastosowań typu pick-and-place przy produkcji żywności i napojów oraz innych zastosowań produkcyjnych wymagających czystości, takich jak produkcja kosmetyków i leków, jak również do zastosowań w przemyśle wytwórczym i opakowaniowym. Chwytak Soft Gripper dostarczany jest z opracowanym przez OnRobot rewolucyjnym systemem wymiany narzędzi Quick Changer, modułem bazowym oraz silikonowymi końcówkami chwytnymi o konstrukcji gwiazdowej lub palcowej, co zapewnia większą elastyczność. Silikonowe końcówki chwytne chwytaka Soft Gripper mogą być myte w zmywarkach i spełniają normy dotyczące kontaktu z żywnością FDA 21 CFR (dla produktów spożywczych beztłuszczowych) oraz WE 1935/2004. Maksymalne obciążenie 2,2 kg, w zależności od kształtu, miękkości i tarcia przenoszonych przedmiotów; wymiary chwytu od 11 mm do 118 mm, w zależności od zastosowanej końcówki chwytnej.
Dostępne modele:
- SG-a-H
- SG-a-S
- SG-b-H
Chwytak atestowany pod kątem kontaktu z żywnością
Automatyzacja produkcji żywności i napojów za pomocą miękkiego chwytaka atestowanego pod kątem kontaktu z żywnością
Elastyczne, wymienne silikonowe końcówki chwytne
Idealny do przenoszenia przedmiotów delikatnych oraz przedmiotów o nietypowych kształtach
Brak konieczności dostarczania powietrza
Brak konieczności zasilania zewnętrznym źródłem powietrza, co zmniejsza koszty utrzymania
Nośność: 2,2 kg
Udźwig do 2,2 kg, w zależności od kształtu, miękkości i tarcia przenoszonych przedmiotów
Zakres wymiarów chwytu: 11 mm - 118 mm
Łatwe przenoszenie szerokiej gamy przedmiotów o nietypowych kształtach oraz przedmiotów delikatnych
Wbudowane oprogramowanie
Chwytak posiada zintegrowane oprogramowanie, które można w prosty sposób zainstalować, a konfigurację mogą przeprowadzić nawet pracownicy bez zaplecza technicznego.
Delikatne chwytanie
Bezpieczne przenoszenie przedmiotów delikatnych pozwala podnieść jakość produkcji i ograniczyć ilość odpadów


ZAINTERESOWANY(-A)?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!
OTRZYMAJ OFERTĘ CENOWĄ
Jak opracować zastosowanie „Pick & Place”
Zobacz ten film ze szczegółowymi instrukcjami i dowiedz się, jak opracować zastosowanie „Pick & Place”. Prezentujemy najlepsze praktyki, wskazówki i podstawowe dane techniczne wymagane w celu wdrożenia zastosowania.
Zastosowania chwytaka Soft Gripper OnRobot
PRZEŁADUNEK MATERIAŁÓW
Automatyzacja produkcji żywności i napojów za pomocą miękkiego chwytaka atestowanego pod kątem kontaktu z żywnością
WIĘCEJ
Kompatybilność z szeroką gamą robotów















Chcesz sprzedawać nasze produkty? Dołącz do naszej sieci partnerskiej! |
Zostań partnerem |

OnRobot Product Brochure
OnRobot products open new possibilities for automating tasks that you never thought possible. Check out our product brochure to see how you can save cost and increase productivity with flexible automation tools