OTRZYMAJ OFERTĘ CENOWĄ
LIFT100 ROBOT ELEVATOR

Podnośnik robotyczny o dużym udźwigu do paletyzacji
- Podnośnik robotyczny o długim posuwie umożliwia realizację szeregu przyszłościowych zadań paletyzacyjnych przez ramiona robotyczne wiodących marek
- Podnośnik o dużym udźwigu z minimalnym ugięciem, który zapewnia precyzyjne pozycjonowanie pudeł, nawet przy dużych prędkościach
- Solidna konstrukcja zapewniająca niezawodną, długą żywotność produktu we wszystkich typowych warunkach produkcyjnych
- Zintegrowane funkcje bezpieczeństwa z funkcją zatrzymania z certyfikatem TÜV ułatwiają wdrażanie rozwiązań współpracujących
- Natychmiastowa integracja z narzędziem paletyzującym OnRobot skraca czas wdrażania
Dlaczego Lift100?
OnRobot Lift100 to podnośnik robotyczny o dużym posuwie i udźwigu, który dodaje uniwersalną siódmą oś do tradycyjnych i współpracujących sześcioosiowych ramion robotycznych. Lift100 charakteryzuje się minimalnym ugięciem nawet przy większych obciążeniach i przy dużych prędkościach, co zapewnia precyzyjne pozycjonowanie pudeł w zastosowaniach paletyzacyjnych. Zintegrowane zabezpieczenia, z certyfikowaną przez TÜV funkcją zatrzymania, umożliwiają wdrożenie rozwiązań współpracujących z ludźmi (po przeprowadzeniu oceny ryzyka).

Większa elastyczność
Dodatkowy zasięg robota umożliwia obsługę większej liczby rozmiarów palet, rozmiarów pudełek i wzorów paletyzacji.

Maksymalny zwrot z inwestycji
Duży posuw podnośnika umożliwia szeroki zakres zadań paletyzacji i przyszłościowe ogniwo do zmian produkcyjnych.

Bezpieczeństwo
Zintegrowane zabezpieczenia z funkcją zatrzymania z certyfikatem TÜV ułatwiają wdrażanie rozwiązań współpracujących.
Zalety i funkcje Lift100
Podnośnik Lift100 oferuje natychmiastową integrację z paletyzatorem i daje możliwość wdrożenia z robotem dowolnej wiodącej marki. Otrzymujesz szybkie i łatwe wdrożenie oraz przyszłościową elastyczność w zakresie szerokiej gamy zastosowań w procesie paletyzacji lub produkcji.
Podnośnik o dużym udźwigu do uniwersalnej siódmej osi
Podnośnik robotyczny o dużym posuwie i udźwigu dodaje uniwersalną siódmą oś do lekkich przemysłowych i współpracujących ramion robotycznych.
Niezawodność przetestowana pod kątem długiej żywotności
Wytrzymała konstrukcja, która została przetestowana i poddana certyfikacji w zakresie niezawodnej pracy we wszystkich typowych warunkach produkcyjnych.
Minimalne ugięcie zapewnia precyzyjne pozycjonowanie
Solidna konstrukcja zapewnia precyzyjne pozycjonowanie pudeł, nawet przy dużych prędkościach.
Wszechstronne zastosowania z robotami wiodących marek
Może być używany do wszelkich zastosowań, w których wymagany jest dodatkowy zasięg pionowy robota.


ZAINTERESOWANY(-A)?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!
OTRZYMAJ OFERTĘ CENOWĄ
Jak opracować zastosowanie paletyzacji
Zobacz ten film ze szczegółowymi instrukcjami i dowiedz się, jak opracować zastosowanie paletyzacji. Prezentujemy najlepsze praktyki, wskazówki i podstawowe dane techniczne wymagane w celu wdrożenia zastosowania.
Zastosowania podnośnika Lift100
PRZEŁADUNEK MATERIAŁÓW
Idealny do produkcji krótkoseryjnych o niskich nakładach i wysokiej różnorodności, pozwala na szybką i łatwą regulację ustawień w zależności od obrabianych części.
WIĘCEJ
Kompatybilność z szeroką gamą robotów















Chcesz sprzedawać nasze produkty? Dołącz do naszej sieci partnerskiej! |
Zostań partnerem |

Broszura produktowa OnRobot
Produkty OnRobot otwierają nowe możliwości automatyzacji zadań, które nigdy nie były możliwe. Zapoznaj się z naszą broszurą produktową i przekonaj się, jak dzięki elastycznym narzędziom automatyzacji możesz zaoszczędzić na kosztach i zwiększyć wydajność.