OTRZYMAJ OFERTĘ CENOWĄ
VGP20
![Electric vacuum gripper for collaborative and industrial robots Electric vacuum gripper for collaborative and industrial robots](/sites/default/files/styles/500x500/public/2021-02/vgp20_product_subpage.jpg?h=2a479378&itok=XeU5jjsv)
Chwytak podciśnieniowy o dużej mocy idealny do paletyzowania kartonów
- Chwytak podciśnieniowy o najwyższej mocy w branży umożliwia oszczędności nawet o 90% wyższe niż chwytaki pneumatyczne
- Idealny do paletyzacji kartonów — w tym ekonomicznych kartonów z cieńszej tektury — oraz przeładunku nieregularnych kształtów i porowatych powierzchni
- Zintegrowana inteligencja i funkcja wielokanałowa zapewnia bezusterkowe i elastyczne działanie
- Kompletny chwytak podciśnieniowy typu out-of-the-box zapewniający szybkie i łatwe wdrożenie wraz z dowolnymi robotami wiodących marek
Dlaczego chwytak VGP20 Gripper?
VGP20 jest podciśnieniowym chwytakiem elektrycznym o najwyższej mocy na świecie, posiada udźwig do 20 kg (44,1 funta) i w przeciwieństwie do chwytaków pneumatycznych nie jest kosztowny i skomplikowany oraz nie wymaga zaawansowanej konserwacji. VGP20 jest idealny do paletyzacji kartonów, w tym wykonanych z cieńszej, bardziej porowatej tektury z odzysku oraz zajmujących dużo miejsca worków o nieregularnych kształtach. Zapewnia spedytorom jeszcze większe oszczędności, jednocześnie redukując odpady.
![Obniżenie kosztów](/sites/default/files/styles/benefits_96x/public/benefiticon/vgp20_Cost%20Saving.png?itok=si5R86Yy)
Obniżenie kosztów
Umożliwia ograniczenie kosztów operacyjnych i konserwacji przewyższające nawet o 90% oszczędności zapewniane przez tradycyjne rozwiązania pneumatyczne
![Wysoka elastyczność](/sites/default/files/styles/benefits_96x/public/benefiticon/vgp20_High%20Flexibility.png?itok=YOEEd3Q_)
Wysoka elastyczność
Nieograniczone możliwości dopasowywania, może być wdrażany w ramach szerokiej gamy zastosowań
![Łatwe wdrożenie](/sites/default/files/styles/benefits_96x/public/benefiticon/vgp20_Easy%20deployment.png?itok=DoQjGQQM)
Łatwe wdrożenie
Elektryczne rozwiązanie gotowe do wdrożenia w trybie out-of-the-box
Zalety i funkcje VGP20
Chwytak VGP20 OnRobot ma udźwig do 20 kg (44,1 funta) i jest robotem podciśnieniowym o najwyższej mocy na świecie. Jest idealny do szybkiej i efektywnej kosztowo automatyzacji paletyzacji kartonów oraz przeładunku zajmujących dużo miejsca, porowatych przedmiotów o nieregularnych kształtach. VGP20 umożliwia nieograniczone dopasowanie, więc może zautomatyzować szeroką gamę zastosowań, które wymagały tradycyjnych chwytaków pneumatycznych, po o wiele niższych kosztach i bez złożonych rozwiązań. VGP20 umożliwia obniżenie kosztów operacyjnych i konserwacji przewyższające nawet o 90% oszczędności zapewniane przy wdrożeniu chwytaków pneumatycznych.
Podobnie jak wszystkie chwytaki firma OnRobot, VGP20 jest dostarczany z wszystkimi elementami wymaganymi do szybkiego i prostego wdrożenia z dowolnym robotem jednej z wiodących marek. Zintegrowana inteligencja i proste w użytkowaniu oprogramowanie zapewniają precyzyjne sterowanie przepływem powietrza oraz funkcję dopasowywania pochwytywania w zależności od zastosowania oraz materiału, z którego wykonane są przedmioty, w tym pod kątem różnorakich kształtów i rozmiarów. Przepływ podciśnienia o dużej mocy sprawia, że może chwytać także porowate przedmioty, takie jak wykonane z cieńszej, tańszej bądź pochodzącej z odzysku tektury lub lekkie worki do transportu, co sprawia, że spedytorzy redukują koszty, jednocześnie ograniczając ilość odpadów.
Opcjonalna funkcja umożliwia stałe monitorowanie przepływu powietrza chwytaka. W razie przerwania podawania podciśnienia z jakiegokolwiek powodu robot zostaje natychmiast zatrzymany, a w oprogramowaniu chwytaka wyświetlane jest ostrzeżenie w postaci wyskakującego okienka.
CHWYTAK PODCISNIENIOWY O NAJWYŻSZEJ MOCY NA ŚWCIECIE
Przepływ podciśnienia zapewnia dużą moc i możliwość przeładunku także porowatych przedmiotów, takich jak cieńsze, tańsze lub pochodzące z odzysku kartony
IDEALNY DO PALETYZACJI KARTONÓW
VGP20 posiada wysoką moc i może być dopasowywany, bez problemu przeładowuje cieńsze i tańsze materiały opakowaniowe
EKONOMICZNY I ELASTYCZNY CHWYTAK DO WIELU ZASTOSOWAŃ I MATERIAŁÓW
Proste opcje wymiany przyssawek oraz możliwość dodawania lub wymiany ramion umożliwiają zaspokojenie potrzeb w ramach bardzo specyficznych zastosowań.
BEZ PODAWANIA SPRĘŻONEGO POWIETRZA Z ZEWNĄTRZ
Nie jest wymagane zewnętrze podawanie sprężonego powietrza, co obniża koszty konserwacji i koszty operacyjne
![The VGP20 advantages and features](/sites/default/files/aandf-background/vgp20_background.png)
![](/sites/default/files/basic-page/bb_background.png)
ZAINTERESOWANY(-A)?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!
OTRZYMAJ OFERTĘ CENOWĄ
Jak opracować zastosowanie „Pick & Place”
Zobacz ten film ze szczegółowymi instrukcjami i dowiedz się, jak opracować zastosowanie „Pick & Place”. Prezentujemy najlepsze praktyki, wskazówki i podstawowe dane techniczne wymagane w celu wdrożenia zastosowania.
Jak opracować zastosowanie paletyzacji
Zobacz ten film ze szczegółowymi instrukcjami i dowiedz się, jak opracować zastosowanie paletyzacji. Prezentujemy najlepsze praktyki, wskazówki i podstawowe dane techniczne wymagane w celu wdrożenia zastosowania.
Przykładowe zastosowania chwytaka VGP20 Gripper
PRZEŁADUNEK MATERIAŁÓW
Może podnosić wiele różnorakich przedmiotów, w tym przedmioty o nieregularnych kształtach i porowatych powierzchniach. Idealny do pakowania i paletyzowania cięższych przedmiotów.
MORE
OBSŁUGA MASZYN
Wielokanałowy system podciśnienia zapewnia szybkie dozorowanie maszyn i skrócenie czasu cyklu.
MORE
Kompatybilność z szeroką gamą robotów
![ABB abb robot gripper solutions](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/ABB_logo.png?h=52605a11&itok=SNJgMvK4)
![Denso denso grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/denso-logo.jpg?h=52605a11&itok=FzD2JI5K)
![Doosan Robotics doosan robotics gripper](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/doosan.jpg?h=f0d95172&itok=qmRJBmjA)
![Epson Robot epson robots grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/logo_epson.png?h=52605a11&itok=rRSEqHIJ)
![Fanuc fanuc robot grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/fanuc_logo.png?h=52605a11&itok=gPJwaU4v)
![Hanwha Robotics hanwha robotics grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/Hanwha_logo.png?h=52605a11&itok=y1ik-W6V)
![JAKA Robotics jaka robotics grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/jaka_logo.jpg?h=52605a11&itok=u9fXzx9g)
![KUKA Robotics kuka robotics grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/KUKA_logo.png?h=52605a11&itok=9WJMHtqR)
![Kassow Robots kassow robots grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/kassow_logo.png?h=52605a11&itok=JUrB1DXa)
![kawasaki robotics grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/kawasaki_logo.png?h=52605a11&itok=vWrQBg3R)
![Nachi Robotics nachi robotics grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/dev_termek_forditas_torok.jpg?h=52605a11&itok=ZoLLbqe1)
![Omron compatible grippers for omron](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/Omron_logo_web.png?h=52605a11&itok=SxY-gcWf)
![Techman Robot techman robot grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/techman_logo.png?h=52605a11&itok=kd-qRXzy)
![Universal Robots universal robots grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/ur_logo.png?h=52605a11&itok=KNwZoA3n)
![Yaskawa Motoman yaskawa motoman robotics grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/yaskawa_logo.png?h=52605a11&itok=SUP_rwAj)
Chcesz sprzedawać nasze produkty? Dołącz do naszej sieci partnerskiej! |
Zostań partnerem |
![](/sites/default/files/styles/ebook_background/public/pbbackground/product_prochure__0_10_9.jpg?itok=OPosCoM-)
OnRobot Product Brochure
OnRobot products open new possibilities for automating tasks that you never thought possible. Check out our product brochure to see how you can save cost and increase productivity with flexible automation tools
![](https://onrobot.com/sites/default/files/wechat_QR.png)