OTRZYMAJ OFERTĘ CENOWĄ
ONROBOT SCREWDRIVER

Wszechstronny robot do wkręcania screwdriver z podajnikiem śrub
- Proste ustawianie, programowanie i wdrożenie wraz z dowolnym robotem wiodącej marki
- Wysoce wszechstronny i elastyczny, umożliwia szybkie wymiany i zastosowanie szerokiej gamy rozmiarów i długości śrub
- Precyzyjna kontrola momentu obrotowego i inteligentne wykrywanie błędów zapewniające jakość i powtarzalność
- Zintegrowane sterowanie ruchem po osi upraszcza programowanie i ustawianie prędkości oraz podnosi jakość
Dlaczego OnRobot Screwdriver?
Inteligentny wkrętak OnRobot Screwdriver zapewnia prostą automatyzację procesów montażu przy użyciu lekkich robotów przemysłowych i współpracujących Inteligentne wykrywanie błędów i obsługa śrub o wielu rozmiarach zapewniają powtarzalność i znacznie ograniczają czas cyklu.

Jakość i powtarzalność
Precyzyjna kontrola siły i inteligentne wykrywanie błędów

Podniesienie wydajności
Automatyzacja szeregu procesów wkręcania dzięki szybkiemu ustawieniu i wdrożeniu – wystarczy rozpakować i produkować

Oszczędność czasu
Zyskaj szybkie i proste wdrożenie dzięki systemowi One System
Zalety i cechy systemu OnRobot Screwdriver
Automatyzacja wkręcania w celu znacznego podniesienia wydajności i jakości nigdy nie była prostsza, bardziej inteligentna czy ekonomiczna Inteligentny wkrętak OnRobot Screwdriver zapewnia szybkie ustawienie i wdrożenie, masz wszystko czego potrzebujesz – wystarczy rozpakować i produkować. Wystarczy zamontować wkrętak Screwdriver na ramieniu dowolnego robota jednej z wiodących marek, zainstalować odpowiedni bit i wprowadzić długość śrub oraz moment obrotowy bezpośrednio w interfejsie użytkownika robota. Precyzyjna kontrola momentu obrotowego i zintegrowana oś eliminują czas i koszty związane z dodatkową integracją, zapewniając powtarzalne i dokładne umieszczanie śrub. Zmiana rodzaju lub rozmiaru śrub zajmuje zaledwie kilka minut, co ogranicza przestoje i znacznie przyśpiesza zwrot z inwestycji.
Wkrętak OnRobot Screwdriver i dostępne podajniki śrub obsługują szeroką gamę rozmiarów śrub od M1.6 do M6 o długości do 50 mm. Precyzyjna kontrola momentu obrotowego w zakresie od 0,15 Nm do 5 Nm. Wkrętak OnRobot Screwdriver jest bardziej wszechstronny i inteligentny niż tradycyjne narzędzia, może wykrywać pobranie śruby, kontrolować, czy jej długość jest prawidłowa oraz czy jest prawidłowo umieszczona podczas operacji dokręcania.
Wkrętak OnRobot Screwdriver zapewnia funkcje zabezpieczające, co sprawia, że może być stosowany w ramach aplikacji współpracujących z użyciem śrub o długości do 35 mm, które są całkowicie wycofywane do wkrętaka podczas ruchu. Jeśli do osi śruby zostanie przyłożony zbyt duża siła, aktywuje się zatrzymanie awaryjne i zapala sygnał ostrzegawczy, informujący o problemie.
SZYBKA, ŁATWA KONFIGURACJA I WDROŻENIE
Kompleksowe rozwiązanie do wkręcania obejmuje podajnik śrub i proste ustawianie systemu One System do współpracy z dowolnym robotem wiodącej marki.
SZEROKA GAMA ROZMIARÓW I RODZAJÓW ŚRUB
Obsługuje śruby o rozmiarach od M1.6 do M6 i długości do 50 mm. Zmiany rodzaju lub rozmiaru śrub zajmują zaledwie kilka minut, co ogranicza przestoje i znacznie przyśpiesza zwrot z inwestycji.
ZINTEGROWANE FUKCJE ZABEZPIECZAJĄCE
Śruby od długości do 30 mm są wkładane do wkrętaka screwdriver podczas ruchu. W przypadku wywarcia na śrubę nadmiernej siły aktywuje się zatrzymanie awaryjne.
PRECYZYJNA KONTROLA MOMENTU OBROTOWEGO
Kontrola siły w zakresie od 0,15 Nm do 5 Nm zapewnia powtarzalność i precyzję wkręcania.
ZINTEGROWANA OŚ
Śruby są wkładane do narzędzia i automatycznie wprawiane w ruch, gdy ramię robota osiąga wymaganą pozycję, co ogranicza ruchy ramienia robota i upraszcza programowanie.
CERTYFIKAT ESD
Nadaje się do procesów montażu, w tym elementów elektronicznych
FUNKCJA SAMOGWINTOWANIA
Umożliwia zastosowania wkręcania z jednoczesnym gwintowaniem wcześniej wywierconych otworów
UMOŻLIWIA WIĘCEJ ZASTOSOWAŃ WKRĘCANIA
Dodatkowe przedłużacze końcówek o długości 50 mm i 100 mm umożliwiają dostęp w wąskich i ciasnych przestrzeniach


ZAINTERESOWANY(-A)?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!
OTRZYMAJ OFERTĘ CENOWĄ
JAK OPRACOWAĆ ZASTOSOWANIEWKRĘCANIA
Zobacz ten film ze szczegółowymi instrukcjami i dowiedz,jak opracowaćzastosowanie wkręcania. Prezentujemy najlepsze praktyki, wskazówki i podstawowe dane techniczne wymagane w celuwdrożenia zastosowania.
Przykładowe zastosowanie systemu OnRobot Screwdriver
MONTAŻ
Idealny do zautomatyzowanych procesów montażu, zapewnia powtarzalny wynik, wysoką wydajność, posiada funkcje zabezpieczające, które podnoszą funkcje bezpieczeństwa w ramach zastosowań współpracujących.
WIĘCEJ
Kompatybilność z szeroką gamą robotów















Chcesz sprzedawać nasze produkty? Dołącz do naszej sieci partnerskiej! |
Zostań partnerem |

OnRobot Product Brochure
OnRobot products open new possibilities for automating tasks that you never thought possible. Check out our product brochure to see how you can save cost and increase productivity with flexible automation tools